Sterngriffe mit Innengewinde bieten einen gebogenen Rand für maximalen Grip und Komfort. Diese langlebigen Sterngriffe sind stoßfest und chemikalienbeständig und bieten bei fertigen Anwendungen, die verstellt werden müssen, ein ordentliches Aussehen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Knopfdurchmesser | Anzahl der Sterne | Gewindegröße | Farbe | Knopfmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7763 € - 21,0548 € | 524 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M10
|
Schwarz
|
Phenolharz
|
||
| 21,4158 € - 27,927 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
7
|
M8
|
Natur
|
Edelstahl
|
||
| 6,3416 € - 15,9061 € | 1299 Auf Lager |
2.48 in
63.0 mm
|
4
|
M12
|
Schwarz
|
Phenolharz
|
||
| 8,0811 € - 22,4067 € | 313 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M10
|
Schwarz
|
Phenolharz
|
||
| 21,4158 € - 27,927 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
7
|
M8
|
Natur
|
Edelstahl
|
||
| 35,7159 € - 46,5131 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
7
|
M8
|
Natur
|
Edelstahl
|
||
| 5,3997 € - 10,7078 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M8
|
Schwarz
|
Phenolharz
|
||
| 30,3933 € - 30,3933 € | 175 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
4
|
M16
|
Schwarz
|
Phenolharz
|
||
| 3,8899 € - 10,7862 € | 1085 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
M6
|
Schwarz
|
Phenolharz
|
||
| 1,2171 € - 6,9607 € | 780 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
M8
|
Schwarz
|
Phenolharz
|
||
| 26,2924 € - 32,996 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M10
|
Natur
|
Aluminium
|
||
| 26,9497 € - 33,8209 € | 2 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M12
|
Natur
|
Aluminium
|
||
| 0,9985 € - 5,0911 € | 1150 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
M6
|
Schwarz
|
Phenolharz
|
||
| 17,8679 € - 22,4299 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M8
|
Natur
|
Aluminium
|
||
| 54,3568 € - 70,6762 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.362 in
60.0 mm
|
7
|
M12
|
Natur
|
Edelstahl
|
||
| 4,3329 € - 6,74 € | 322 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
4
|
M12
|
Schwarz
|
Phenolharz
|
||
| 7,2257 € - 8,0302 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M10
|
Schwarz
|
PP
|
||
| 0,9118 € - 0,9118 € | 300 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
6
|
M8
|
Schwarz
|
PP
|
||
| 23,5789 € - 23,5789 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
8
|
M8
|
Grau
|
Edelstahl 304
|
||
| 8,483 € - 9,416 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M10
|
Schwarz
|
PP
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.