Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sterngriffe mit Innengewinde bieten einen gebogenen Rand für maximalen Grip und Komfort. Diese langlebigen Sterngriffe sind stoßfest und chemikalienbeständig und bieten bei fertigen Anwendungen, die verstellt werden müssen, ein ordentliches Aussehen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Knopfdurchmesser | Anzahl der Sterne | Gewindegröße | Farbe | Knopfmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,9974 € - 44,9968 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.079 in
129.0 mm
|
6
|
8.0 mm
|
Schwarz
|
PA
|
||
| 13,0062 € - 15,7666 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.228 in
82.0 mm
|
6
|
6.0 mm
|
Schwarz
|
PA
|
||
| 4,183 € - 10,4495 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
M8
|
Schwarz
|
Nylon
|
||
| 3,708 € - 4,3649 € | 39 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M8
|
Schwarz
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 3,541 € - 4,0269 € | 325 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
4
|
M5
|
Schwarz
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 7,5329 € - 16,588 € | 327 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
M8
|
Schwarz
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 9,6165 € - 21,8216 € | 8 Auf Lager |
2.402 in
61.0 mm
|
6
|
M10
|
Schwarz
|
PA
|
||
| 8,4449 € - 10,549 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.008 in
51.0 mm
|
6
|
6.0 mm
|
Schwarz
|
PA
|
||
| 10188668 | 24,8854 € - 29,3012 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.898 in
99.0 mm
|
6
|
8.0 mm
|
Schwarz
|
PA
|
|
| 11,3593 € - 14,1743 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.717 in
69.0 mm
|
6
|
6.0 mm
|
Schwarz
|
PA
|
||
| 4,9882 € - 5,8574 € | 20 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
M10
|
Schwarz
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 2,3628 € - 2,9991 € | 29 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
M8
|
Schwarz
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 4,8877 € - 6,1108 € | 20 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
M12
|
Schwarz
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 7,0401 € - 13,9564 € | 421 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
M6
|
Schwarz
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 6,6553 € - 7,3867 € | 371 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M10
|
Schwarz
|
PP
|
||
| 0,1425 € - 0,3116 € | 1450 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
6
|
M6
|
Schwarz
|
PA
|
||
| 14,1788 € - 28,0902 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.031 in
77.0 mm
|
5
|
M12
|
Schwarz
|
TPE
|
||
| 5,8362 € - 6,4798 € | 60 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M8
|
Schwarz
|
PP
|
||
| 8,864 € - 9,8586 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M10
|
Schwarz
|
PP
|
||
| 2,3922 € - 5,8563 € | 13150 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
M6
|
Schwarz
|
Nylon
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.