Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sterngriffe mit Innengewinde bieten einen gebogenen Rand für maximalen Grip und Komfort. Diese langlebigen Sterngriffe sind stoßfest und chemikalienbeständig und bieten bei fertigen Anwendungen, die verstellt werden müssen, ein ordentliches Aussehen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Knopfdurchmesser | Anzahl der Sterne | Gewindegröße | Farbe | Knopfmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,4942 € - 8,2361 € | 440 Auf Lager |
|
4
|
M10
|
Schwarz
|
Phenolharz
|
||
| 4,6477 € - 5,774 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M8
|
Schwarz
|
Phenolharz
|
||
| 13,6919 € - 13,6919 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
4
|
M10
|
Schwarz
|
Phenolharz
|
||
| 4,0675 € - 4,0675 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
4
|
M8
|
Schwarz
|
Phenolharz
|
||
| 5,9759 € - 5,9759 € | 178 Auf Lager |
|
4
|
M10
|
Schwarz
|
Phenolharz
|
||
| 1,3929 € - 1,3929 € | 118 Auf Lager |
1.772 in
45.0 mm
|
5
|
M8
|
Schwarz
|
Nylon
|
||
| 2,3959 € - 2,3959 € | 2610 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
6
|
M10
|
Schwarz
|
Nylon
|
||
| 2,5934 € - 2,8915 € | 6 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
5
|
M6
|
Schwarz
|
PP
|
||
| 3,3536 € - 3,7262 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M6
|
Schwarz
|
PP
|
||
| 4,9335 € - 5,4552 € | 23 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
M8
|
Schwarz
|
PP
|
||
| 24,0269 € - 24,0269 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
8
|
M6
|
Grau
|
Edelstahl 304
|
||
| 0,3092 € - 0,7401 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.772 in
45.0 mm
|
3
|
M6
|
Schwarz
|
PP
|
||
| 7,0483 € - 19,3153 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
4
|
M16
|
Schwarz
|
Phenolharz
|
||
| 14,4874 € - 14,4874 € | 75 Auf Lager |
|
4
|
M12
|
Schwarz
|
Phenolharz
|
||
| 4,0675 € - 4,0675 € | 287 Auf Lager |
|
4
|
M6
|
Schwarz
|
Phenolharz
|
||
| 6,6585 € - 6,6585 € | 29 Auf Lager |
|
4
|
M12
|
Schwarz
|
Phenolharz
|
||
| 1,4626 € - 1,4626 € | 890 Auf Lager |
1.772 in
45.0 mm
|
5
|
M8
|
Schwarz
|
Nylon
|
||
| 2,7163 € - 2,7163 € | 2165 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
6
|
M10
|
Schwarz
|
Nylon
|
||
| 6,2667 € - 7,0637 € | 110 Auf Lager |
|
4
|
M12
|
Schwarz
|
Phenolharz
|
||
| 5,7768 € - 6,4222 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.496 in
38.0 mm
|
4
|
M8
|
Schwarz
|
PP