Menü Suche

Mutter mit Schnell-Passung M4 8.0 mm PA66 Schwarz

This Kwik Nut Fastener is manufactured from black Nylon and is designed to provide a quick and secure fastening method. To install, press the nut over the length of a threaded stud, then turn 180 degrees to lock in place.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10215296

Hersteller-Artikelnummer:

1442505

3240 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,1671 €
5000 - 9999 0,1363 €
10000 + 0,1223 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

167,10 €

1000 x 0,1671 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Abstand Schlüsselweite 8.0 mm
Außendurchmesser 9.6 mm
Gesamthöhe 4.8 mm
Lippenhöhe 2.1 mm
Gewindegröße M4
Farbe Schwarz
Zolltarifnummer 3926909790
Material PA66
Mutterndesign Sechskantbund

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns