Menü Suche

Mutter mit Schnell-Passung M3 7.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

Diese Steckmutter ist aus schwarzem Nylon und wurde als schnelle und sichere Befestigungsmethode entwickelt. Zur Installierung die Mutter auf einen Gewindebolzen aufdrücken, dann um 180 Grad drehen, um sie zu fixieren.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10215289

Hersteller-Artikelnummer:

1442504

7566 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,1504 €
5000 - 9999 0,1344 €
10000 + 0,1159 €
Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Abstand Schlüsselweite 7.0 mm
Außendurchmesser 8.2 mm
Gesamthöhe 4.0 mm
Lippenhöhe 1.5 mm
Gewindegröße M3
Farbe Schwarz
Zolltarifnummer 3926909790
Material Nylon 6/6
Mutterndesign Sechskantbund

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns