Menü Suche

Steckbolzen - Axialsperre

Auf Lager

Steckbolzen - Axialsperre

Seriennummer: SR6566

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
47 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Stiftdurchmesser Knopfdurchmesser Knopfhöhe Grifflänge Kaufen
9,8191 € - 10,9101 € 130 Auf Lager
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
15,5691 € - 17,299 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
40.0 mm
33.0 mm
10,0846 € - 11,2051 € 345 Auf Lager
3.8 mm
34.0 mm
26.0 mm
13,4263 € - 14,9181 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
40.0 mm
32.0 mm
14,0389 € - 15,5988 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
40.0 mm
33.0 mm
30.0 mm
19,1215 € - 21,2461 € 10 Auf Lager
4.8 mm
40.0 mm
33.0 mm
11,0924 € - 12,3249 € 113 Auf Lager
3.3 mm
34.0 mm
26.0 mm
11,4163 € - 12,6848 € 36 Auf Lager
2.8 mm
30.0 mm
21.0 mm
9,4644 € - 10,516 € 25 Auf Lager
3.8 mm
34.0 mm
26.0 mm
13,3865 € - 14,8739 € 262 Auf Lager
3.8 mm
34.0 mm
26.0 mm
10,0972 € - 11,2191 € 10 Auf Lager
3.3 mm
34.0 mm
26.0 mm
7,821 € - 8,69 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.8 mm
34.0 mm
26.0 mm
12,5204 € - 13,9115 € 10 Auf Lager
4.8 mm
40.0 mm
32.0 mm
10,177 € - 11,3078 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
40.0 mm
32.0 mm
70.0 mm
14,3304 € - 15,9226 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
40.0 mm
33.0 mm
40.0 mm
15,1562 € - 16,8402 € 10 Auf Lager
4.8 mm
40.0 mm
33.0 mm
11,1718 € - 12,4131 € 160 Auf Lager
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
11,7941 € - 13,1046 € 35 Auf Lager
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
7,9796 € - 8,8663 € 5 Auf Lager
2.8 mm
30.0 mm
21.0 mm
9,6604 € - 10,7337 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.8 mm
30.0 mm
21.0 mm
  • von 3
Axialer Verriegelungsstift 30.0 mm 2.3 mm (DIA) 20.0 mm Schwarz

10197059

Preisbereich
10,9101 € - 9,8191 €

Lagerbestände
130 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Knopfhöhe
    21.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    2.3 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 40.0 mm 4.8 mm (DIA) 80.0 mm Schwarz

10197448

Preisbereich
17,299 € - 15,5691 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Knopfhöhe
    33.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    4.8 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 34.0 mm 3.8 mm (DIA) 80.0 mm Schwarz

10197349

Preisbereich
11,2051 € - 10,0846 €

Lagerbestände
345 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    34.0 mm
  • Knopfhöhe
    26.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    3.8 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 40.0 mm 4.8 mm (DIA) 50.0 mm Schwarz

10197370

Preisbereich
14,9181 € - 13,4263 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Knopfhöhe
    32.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    4.8 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Verriegelungsstift 20.0 mm 30.0 mm 40.0 mm Stahl

10630372

Preisbereich
15,5988 € - 14,0389 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifflänge
    30.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Knopfhöhe
    33.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    20.0 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
Axialer Verriegelungsstift 40.0 mm 4.8 mm (DIA) 50.0 mm Schwarz

10197417

Preisbereich
21,2461 € - 19,1215 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Knopfhöhe
    33.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    4.8 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 34.0 mm 3.3 mm (DIA) 20.0 mm Schwarz

10197196

Preisbereich
12,3249 € - 11,0924 €

Lagerbestände
113 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    34.0 mm
  • Knopfhöhe
    26.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    3.3 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 30.0 mm 2.8 mm (DIA) 40.0 mm Schwarz

10197165

Preisbereich
12,6848 € - 11,4163 €

Lagerbestände
36 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Knopfhöhe
    21.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    2.8 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 34.0 mm 3.8 mm (DIA) 60.0 mm Schwarz

10197325

Preisbereich
10,516 € - 9,4644 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    34.0 mm
  • Knopfhöhe
    26.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    3.8 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 34.0 mm 3.8 mm (DIA) 50.0 mm Schwarz

10197318

Preisbereich
14,8739 € - 13,3865 €

Lagerbestände
262 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    34.0 mm
  • Knopfhöhe
    26.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    3.8 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 34.0 mm 3.3 mm (DIA) 45.0 mm Schwarz

10197233

Preisbereich
11,2191 € - 10,0972 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    34.0 mm
  • Knopfhöhe
    26.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    3.3 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 34.0 mm 3.8 mm (DIA) 30.0 mm Schwarz

10197271

Preisbereich
8,69 € - 7,821 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    34.0 mm
  • Knopfhöhe
    26.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    3.8 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 40.0 mm 4.8 mm (DIA) 40.0 mm Schwarz

10197363

Preisbereich
13,9115 € - 12,5204 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Knopfhöhe
    32.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    4.8 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Verriegelungsstift 16.0 mm 70.0 mm 40.0 mm Stahl

10638040

Preisbereich
11,3078 € - 10,177 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifflänge
    70.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Knopfhöhe
    32.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    16.0 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
Verriegelungsstift 20.0 mm 40.0 mm 40.0 mm Stahl

10633892

Preisbereich
15,9226 € - 14,3304 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifflänge
    40.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Knopfhöhe
    33.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    20.0 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
Axialer Verriegelungsstift 40.0 mm 4.8 mm (DIA) 70.0 mm Schwarz

10197431

Preisbereich
16,8402 € - 15,1562 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Knopfhöhe
    33.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    4.8 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 30.0 mm 2.3 mm (DIA) 16.0 mm Schwarz

10197042

Preisbereich
12,4131 € - 11,1718 €

Lagerbestände
160 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Knopfhöhe
    21.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    2.3 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 30.0 mm 2.3 mm (DIA) 35.0 mm Schwarz

10197080

Preisbereich
13,1046 € - 11,7941 €

Lagerbestände
35 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Knopfhöhe
    21.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    2.3 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 30.0 mm 2.8 mm (DIA) 35.0 mm Schwarz

10197158

Preisbereich
8,8663 € - 7,9796 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Knopfhöhe
    21.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    2.8 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 30.0 mm 2.8 mm (DIA) 20.0 mm Schwarz

10197127

Preisbereich
10,7337 € - 9,6604 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Knopfhöhe
    21.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    2.8 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz