Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Steckbolzen - Axialsperre
Seriennummer: SR6566
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Stiftdurchmesser | Knopfdurchmesser | Knopfhöhe | Grifflänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,6408 € - 15,1565 € | 262 Auf Lager |
0.15 in
3.8 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 15,2909 € - 16,9899 € | 70 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 13,9057 € - 15,4508 € | 10 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 14,5036 € - 16,1152 € | 20 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 15,2461 € - 16,9402 € | 10 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 10,3656 € - 11,5173 € | 155 Auf Lager |
0.091 in
2.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 10,4573 € - 11,6192 € | 35 Auf Lager |
0.091 in
2.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 10,5975 € - 11,775 € | 25 Auf Lager |
0.091 in
2.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 9,7003 € - 10,7781 € | 123 Auf Lager |
0.11 in
2.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 9,8181 € - 10,909 € | 13 Auf Lager |
0.11 in
2.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 9,0695 € - 10,0772 € | 10 Auf Lager |
0.13 in
3.3 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 8,3689 € - 9,2987 € | 155 Auf Lager |
0.15 in
3.8 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 8,1923 € - 9,1026 € | 10 Auf Lager |
0.15 in
3.8 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 10,2762 € - 11,418 € | 345 Auf Lager |
0.15 in
3.8 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 13,6814 € - 15,2016 € | 5 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 14,3056 € - 15,8952 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 19,4848 € - 21,6498 € | 10 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 10,0057 € - 11,1174 € | 130 Auf Lager |
0.091 in
2.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 10,7377 € - 11,9307 € | 165 Auf Lager |
0.091 in
2.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 9,8439 € - 10,9377 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.11 in
2.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm