Menü Suche

Steckbolzen - Axialsperre

Auf Lager

Steckbolzen - Axialsperre

Seriennummer: SR6566

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
47 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Stiftdurchmesser Knopfdurchmesser Knopfhöhe Grifflänge Kaufen
10,1723 € - 11,3025 € 155 Auf Lager
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
10,2623 € - 11,4026 € 35 Auf Lager
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
7,821 € - 8,69 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.8 mm
34.0 mm
26.0 mm
13,3865 € - 14,8739 € 262 Auf Lager
3.8 mm
34.0 mm
26.0 mm
8,0396 € - 8,9328 € 10 Auf Lager
3.8 mm
34.0 mm
26.0 mm
10,0846 € - 11,2051 € 355 Auf Lager
3.8 mm
34.0 mm
26.0 mm
13,4263 € - 14,9181 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
40.0 mm
32.0 mm
14,0389 € - 15,5988 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
40.0 mm
33.0 mm
30.0 mm
19,1215 € - 21,2461 € 10 Auf Lager
4.8 mm
40.0 mm
33.0 mm
9,6183 € - 10,687 € 20 Auf Lager
16.0 mm
40.0 mm
32.0 mm
45.0 mm
13,2257 € - 14,6952 € 30 Auf Lager
4.8 mm
40.0 mm
32.0 mm
14,5247 € - 16,1385 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.3 mm
40.0 mm
33.0 mm
15,5691 € - 17,299 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
40.0 mm
33.0 mm
11,1718 € - 12,4131 € 160 Auf Lager
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
11,7941 € - 13,1046 € 35 Auf Lager
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
7,9796 € - 8,8663 € 5 Auf Lager
2.8 mm
30.0 mm
21.0 mm
11,0924 € - 12,3249 € 113 Auf Lager
3.3 mm
34.0 mm
26.0 mm
10,0972 € - 11,2191 € 10 Auf Lager
3.3 mm
34.0 mm
26.0 mm
10,3999 € - 11,5554 € 25 Auf Lager
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
9,5195 € - 10,5772 € 138 Auf Lager
2.8 mm
30.0 mm
21.0 mm
  • von 3
Axialer Verriegelungsstift 30.0 mm 2.3 mm (DIA) 12.0 mm Schwarz

10197035

Preisbereich
11,3025 € - 10,1723 €

Lagerbestände
155 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Knopfhöhe
    21.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    2.3 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 30.0 mm 2.3 mm (DIA) 30.0 mm Schwarz

10197073

Preisbereich
11,4026 € - 10,2623 €

Lagerbestände
35 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Knopfhöhe
    21.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    2.3 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 34.0 mm 3.8 mm (DIA) 30.0 mm Schwarz

10197271

Preisbereich
8,69 € - 7,821 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    34.0 mm
  • Knopfhöhe
    26.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    3.8 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 34.0 mm 3.8 mm (DIA) 50.0 mm Schwarz

10197318

Preisbereich
14,8739 € - 13,3865 €

Lagerbestände
262 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    34.0 mm
  • Knopfhöhe
    26.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    3.8 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 34.0 mm 3.8 mm (DIA) 45.0 mm Schwarz

10197301

Preisbereich
8,9328 € - 8,0396 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    34.0 mm
  • Knopfhöhe
    26.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    3.8 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 34.0 mm 3.8 mm (DIA) 80.0 mm Schwarz

10197349

Preisbereich
11,2051 € - 10,0846 €

Lagerbestände
355 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    34.0 mm
  • Knopfhöhe
    26.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    3.8 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 40.0 mm 4.8 mm (DIA) 50.0 mm Schwarz

10197370

Preisbereich
14,9181 € - 13,4263 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Knopfhöhe
    32.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    4.8 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Verriegelungsstift 20.0 mm 30.0 mm 40.0 mm Stahl

10630372

Preisbereich
15,5988 € - 14,0389 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifflänge
    30.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Knopfhöhe
    33.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    20.0 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
Axialer Verriegelungsstift 40.0 mm 4.8 mm (DIA) 50.0 mm Schwarz

10197417

Preisbereich
21,2461 € - 19,1215 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Knopfhöhe
    33.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    4.8 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Verriegelungsstift 16.0 mm 45.0 mm 40.0 mm Stahl

10634912

Preisbereich
10,687 € - 9,6183 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Grifflänge
    45.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Knopfhöhe
    32.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    16.0 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
Axialer Verriegelungsstift 40.0 mm 4.8 mm (DIA) 80.0 mm Schwarz

10197394

Preisbereich
14,6952 € - 13,2257 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Knopfhöhe
    32.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    4.8 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 40.0 mm 2.3 mm (DIA) 45.0 mm Schwarz

10235331

Preisbereich
16,1385 € - 14,5247 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Knopfhöhe
    33.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    2.3 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 40.0 mm 4.8 mm (DIA) 80.0 mm Schwarz

10197448

Preisbereich
17,299 € - 15,5691 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Knopfhöhe
    33.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    4.8 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 30.0 mm 2.3 mm (DIA) 16.0 mm Schwarz

10197042

Preisbereich
12,4131 € - 11,1718 €

Lagerbestände
160 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Knopfhöhe
    21.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    2.3 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 30.0 mm 2.3 mm (DIA) 35.0 mm Schwarz

10197080

Preisbereich
13,1046 € - 11,7941 €

Lagerbestände
35 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Knopfhöhe
    21.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    2.3 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 30.0 mm 2.8 mm (DIA) 35.0 mm Schwarz

10197158

Preisbereich
8,8663 € - 7,9796 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Knopfhöhe
    21.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    2.8 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 34.0 mm 3.3 mm (DIA) 20.0 mm Schwarz

10197196

Preisbereich
12,3249 € - 11,0924 €

Lagerbestände
113 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    34.0 mm
  • Knopfhöhe
    26.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    3.3 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 34.0 mm 3.3 mm (DIA) 45.0 mm Schwarz

10197233

Preisbereich
11,2191 € - 10,0972 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    34.0 mm
  • Knopfhöhe
    26.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    3.3 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 30.0 mm 2.3 mm (DIA) 50.0 mm Schwarz

10197110

Preisbereich
11,5554 € - 10,3999 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Knopfhöhe
    21.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    2.3 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 30.0 mm 2.8 mm (DIA) 30.0 mm Schwarz

10197141

Preisbereich
10,5772 € - 9,5195 €

Lagerbestände
138 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Knopfhöhe
    21.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    2.8 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz