Menü Suche

Steckbolzen - Axialsperre

Auf Lager

Steckbolzen - Axialsperre

Seriennummer: SR6566

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
47 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Stiftdurchmesser Knopfdurchmesser Knopfhöhe Grifflänge Kaufen
10,1723 € - 11,3025 € 155 Auf Lager
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
10,2623 € - 11,4026 € 35 Auf Lager
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
10,3999 € - 11,5554 € 25 Auf Lager
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
9,5195 € - 10,5772 € 138 Auf Lager
2.8 mm
30.0 mm
21.0 mm
9,635 € - 10,7056 € 13 Auf Lager
2.8 mm
30.0 mm
21.0 mm
8,9004 € - 9,8893 € 10 Auf Lager
3.3 mm
34.0 mm
26.0 mm
8,2128 € - 9,1254 € 155 Auf Lager
3.8 mm
34.0 mm
26.0 mm
8,0396 € - 8,9328 € 10 Auf Lager
3.8 mm
34.0 mm
26.0 mm
10,0846 € - 11,2051 € 355 Auf Lager
3.8 mm
34.0 mm
26.0 mm
13,4263 € - 14,9181 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
40.0 mm
32.0 mm
14,0389 € - 15,5988 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
40.0 mm
33.0 mm
30.0 mm
19,1215 € - 21,2461 € 10 Auf Lager
4.8 mm
40.0 mm
33.0 mm
9,9597 € - 11,0663 € 16 Auf Lager
3.8 mm
34.0 mm
26.0 mm
9,6183 € - 10,687 € 20 Auf Lager
16.0 mm
40.0 mm
32.0 mm
45.0 mm
13,2257 € - 14,6952 € 30 Auf Lager
4.8 mm
40.0 mm
32.0 mm
12,1057 € - 13,4508 € 10 Auf Lager
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
8,236 € - 9,1511 € 170 Auf Lager
2.8 mm
30.0 mm
21.0 mm
9,712 € - 10,7912 € 130 Auf Lager
2.8 mm
30.0 mm
21.0 mm
11,6322 € - 12,9247 € 7 Auf Lager
3.3 mm
34.0 mm
26.0 mm
10,1478 € - 11,2753 € 5 Auf Lager
3.3 mm
34.0 mm
26.0 mm
  • von 3
Axialer Verriegelungsstift 30.0 mm 2.3 mm (DIA) 12.0 mm Schwarz

10197035

Preisbereich
11,3025 € - 10,1723 €

Lagerbestände
155 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Knopfhöhe
    21.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    2.3 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 30.0 mm 2.3 mm (DIA) 30.0 mm Schwarz

10197073

Preisbereich
11,4026 € - 10,2623 €

Lagerbestände
35 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Knopfhöhe
    21.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    2.3 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 30.0 mm 2.3 mm (DIA) 50.0 mm Schwarz

10197110

Preisbereich
11,5554 € - 10,3999 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Knopfhöhe
    21.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    2.3 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 30.0 mm 2.8 mm (DIA) 30.0 mm Schwarz

10197141

Preisbereich
10,5772 € - 9,5195 €

Lagerbestände
138 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Knopfhöhe
    21.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    2.8 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 30.0 mm 2.8 mm (DIA) 50.0 mm Schwarz

10197189

Preisbereich
10,7056 € - 9,635 €

Lagerbestände
13 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Knopfhöhe
    21.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    2.8 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 34.0 mm 3.3 mm (DIA) 40.0 mm Schwarz

10197226

Preisbereich
9,8893 € - 8,9004 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    34.0 mm
  • Knopfhöhe
    26.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    3.3 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 34.0 mm 3.8 mm (DIA) 25.0 mm Schwarz

10197264

Preisbereich
9,1254 € - 8,2128 €

Lagerbestände
155 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    34.0 mm
  • Knopfhöhe
    26.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    3.8 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 34.0 mm 3.8 mm (DIA) 45.0 mm Schwarz

10197301

Preisbereich
8,9328 € - 8,0396 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    34.0 mm
  • Knopfhöhe
    26.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    3.8 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 34.0 mm 3.8 mm (DIA) 80.0 mm Schwarz

10197349

Preisbereich
11,2051 € - 10,0846 €

Lagerbestände
355 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    34.0 mm
  • Knopfhöhe
    26.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    3.8 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 40.0 mm 4.8 mm (DIA) 50.0 mm Schwarz

10197370

Preisbereich
14,9181 € - 13,4263 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Knopfhöhe
    32.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    4.8 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Verriegelungsstift 20.0 mm 30.0 mm 40.0 mm Stahl

10630372

Preisbereich
15,5988 € - 14,0389 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifflänge
    30.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Knopfhöhe
    33.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    20.0 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
Axialer Verriegelungsstift 40.0 mm 4.8 mm (DIA) 50.0 mm Schwarz

10197417

Preisbereich
21,2461 € - 19,1215 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Knopfhöhe
    33.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    4.8 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 34.0 mm 3.8 mm (DIA) 70.0 mm Schwarz

10197332

Preisbereich
11,0663 € - 9,9597 €

Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    34.0 mm
  • Knopfhöhe
    26.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    3.8 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Verriegelungsstift 16.0 mm 45.0 mm 40.0 mm Stahl

10634912

Preisbereich
10,687 € - 9,6183 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Grifflänge
    45.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Knopfhöhe
    32.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    16.0 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
Axialer Verriegelungsstift 40.0 mm 4.8 mm (DIA) 80.0 mm Schwarz

10197394

Preisbereich
14,6952 € - 13,2257 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Knopfhöhe
    32.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    4.8 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 30.0 mm 2.3 mm (DIA) 45.0 mm Schwarz

10197103

Preisbereich
13,4508 € - 12,1057 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Knopfhöhe
    21.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    2.3 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 30.0 mm 2.8 mm (DIA) 25.0 mm Schwarz

10197134

Preisbereich
9,1511 € - 8,236 €

Lagerbestände
170 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Knopfhöhe
    21.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    2.8 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 30.0 mm 2.8 mm (DIA) 45.0 mm Schwarz

10197172

Preisbereich
10,7912 € - 9,712 €

Lagerbestände
130 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Knopfhöhe
    21.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    2.8 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 34.0 mm 3.3 mm (DIA) 35.0 mm Schwarz

10197219

Preisbereich
12,9247 € - 11,6322 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    34.0 mm
  • Knopfhöhe
    26.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    3.3 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 34.0 mm 3.3 mm (DIA) 60.0 mm Schwarz

10197257

Preisbereich
11,2753 € - 10,1478 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    34.0 mm
  • Knopfhöhe
    26.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    3.3 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz