Menü Suche

Stangenscharniere - Metall

Auf Lager

Unser Sortiment an Stangenscharnieren sind in einer Vielzahl von Größen erhältlich, um deinen Projektanforderungen gerecht zu werden. Diese Scharniere sind eine optisch ansprechendere Alternative zu Klappscharnieren. Das Scharnier passt über die gesamte Länge einer Tür, eines Deckels oder einer anderen scharnierten Anwendung und verteilt die Last gleichmäßig. Sie sorgen für eine nahtlose und widerstandsfähige Öffnung.

Diese langlebigen Scharniere werden häufig für Klavierdeckel verwendet und können in einer Vielzahl von leichten, mittelschweren und schweren Industrieanwendungen eingesetzt werden, z. B. für Terrassentüren, Schuppen, gewerbliche und technische Anwendungen, Schränke und andere Gehäuse, den Möbelbau, Blech- und andere Metallkonstruktionen.

Das Sortiment umfasst Optionen aus Stahl und AISI 304 Edelstahl. Diese durchgehenden Scharniere gibt es gebohrt oder ungebohrt. Außerdem gibt es Scharniere aus Aluminium 6082 T5, die ein Aluminiumprofil mit einem kleinen Edelstahlstiftdurchmesser haben. Dieses Scharnier ist ungebohrt und aufgeschweißt und kann wahlweise eloxiert oder unbearbeitet geliefert werden.

  • Kann genietet, geschraubt oder geschweißt werden.


Seriennummer: SR5590

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
66 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Blattstärke Gesamtlänge Material Scharniertyp Gesamtbreite Kaufen
27,8204 € - 30,8909 € 66 Auf Lager
2.0 mm
1020.0 mm
Stahl
Nicht gebohrt
60.0 mm
16,3565 € - 37,4823 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
1020.0 mm
Edelstahl
Nicht gebohrt
25.0 mm
23,43 € - 26,0413 € 134 Auf Lager
0.8 mm
1020.0 mm
Edelstahl
Nicht gebohrt
40.0 mm
33,868 € - 46,8761 € 470 Auf Lager
1.2 mm
1020.0 mm
Edelstahl
Mit Bohrung
40.0 mm
94,3514 € - 204,9775 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
1020.0 mm
Edelstahl
Nicht gebohrt
60.0 mm
139,4255 € - 292,7936 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3 mm
915.0 mm
Aluminium
Nicht gebohrt
31.8 mm
217,6394 € - 457,0428 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3 mm
915.0 mm
Aluminium
Nicht gebohrt
63.5 mm
8,4526 € - 8,4526 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9 mm
1020.0 mm
Stahl
Nicht gebohrt
38.0 mm
8,3401 € - 8,3401 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1016.0 mm
Stahl
Nicht gebohrt
32.0 mm
7,1529 € - 7,1529 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9 mm
1020.0 mm
Stahl
Mit Bohrung
25.0 mm
9,7381 € - 9,7381 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1016.0 mm
Stahl
Mit Bohrung
38.0 mm
16,7209 € - 16,7209 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9 mm
1020.0 mm
Edelstahl
Nicht gebohrt
25.0 mm
22,2687 € - 22,2687 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9 mm
1020.0 mm
Edelstahl
Nicht gebohrt
32.0 mm
23,9261 € - 23,9261 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9 mm
1020.0 mm
Edelstahl
Mit Bohrung
32.0 mm
26,7707 € - 26,7707 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9 mm
1020.0 mm
Edelstahl
Mit Bohrung
38.0 mm
10389997 9,5453 € - 9,5453 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1016.0 mm
Stahl
Nicht gebohrt
38.0 mm
9,6991 € - 10,7895 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
1016.0 mm
Stahl
Nicht gebohrt
50.8 mm
93,0491 € - 97,9371 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1016.0 mm
Edelstahl 304
Nicht gebohrt
51.0 mm
86,6854 € - 91,247 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1016.0 mm
Edelstahl 304
Nicht gebohrt
64.0 mm
8,1639 € - 9,0965 € 60 Auf Lager
0.8 mm
1020.0 mm
Stahl
Nicht gebohrt
30.0 mm
  • von 4
Klavierband Nicht gebohrt 2.0 mm 60.0 mm 1020.0 mm

10206898

Preisbereich
30,8909 € - 27,8204 €

Lagerbestände
66 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    2.0 mm
  • Gesamtlänge
    1020.0 mm
  • Gesamtbreite
    60.0 mm
  • Scharniertyp
    Nicht gebohrt
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Klavierband Nicht gebohrt 0.8 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10206935

Preisbereich
37,4823 € - 16,3565 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Blattstärke
    0.8 mm
  • Gesamtlänge
    1020.0 mm
  • Gesamtbreite
    25.0 mm
  • Scharniertyp
    Nicht gebohrt
  • Zolltarifnummer
    8302100090
Klavierband Nicht gebohrt 0.8 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10206973

Preisbereich
26,0413 € - 23,43 €

Lagerbestände
134 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    0.8 mm
  • Gesamtlänge
    1020.0 mm
  • Gesamtbreite
    40.0 mm
  • Scharniertyp
    Nicht gebohrt
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Klavierband Mit Bohrung 1.2 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10207017

Preisbereich
46,8761 € - 33,868 €

Lagerbestände
470 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    1.2 mm
  • Gesamtlänge
    1020.0 mm
  • Gesamtbreite
    40.0 mm
  • Scharniertyp
    Mit Bohrung
  • Zolltarifnummer
    8302100090
Klavierband Nicht gebohrt 2.0 mm 60.0 mm 1020.0 mm

10207055

Preisbereich
204,9775 € - 94,3514 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Blattstärke
    2.0 mm
  • Gesamtlänge
    1020.0 mm
  • Gesamtbreite
    60.0 mm
  • Scharniertyp
    Nicht gebohrt
  • Zolltarifnummer
    8302100090
Klavierband Nicht gebohrt 1.3 mm 31.8 mm 915.0 mm

10207802

Preisbereich
292,7936 € - 139,4255 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Blattstärke
    1.3 mm
  • Gesamtlänge
    915.0 mm
  • Gesamtbreite
    31.8 mm
  • Scharniertyp
    Nicht gebohrt
  • Zolltarifnummer
    7616999099
Klavierband Nicht gebohrt 1.3 mm 63.5 mm 915.0 mm

10207840

Preisbereich
457,0428 € - 217,6394 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Blattstärke
    1.3 mm
  • Gesamtlänge
    915.0 mm
  • Gesamtbreite
    63.5 mm
  • Scharniertyp
    Nicht gebohrt
  • Zolltarifnummer
    7616999099
Klavierband Nicht gebohrt 0.9 mm 38.0 mm 1020.0 mm

10389911

Preisbereich
8,4526 € - 8,4526 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Blattstärke
    0.9 mm
  • Gesamtlänge
    1020.0 mm
  • Gesamtstärke
    0.9 mm
  • Gesamtbreite
    38.0 mm
  • Scharniertyp
    Nicht gebohrt
Klavierband Nicht gebohrt 32.0 mm 1016.0 mm

10389959

Preisbereich
8,3401 € - 8,3401 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    1016.0 mm
  • Gesamtstärke
    1.2 mm
  • Gesamtbreite
    32.0 mm
  • Scharniertyp
    Nicht gebohrt
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Klavierband Nicht gebohrt 0.9 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10389843

Preisbereich
7,1529 € - 7,1529 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Blattstärke
    0.9 mm
  • Gesamtlänge
    1020.0 mm
  • Gesamtstärke
    0.9 mm
  • Gesamtbreite
    25.0 mm
  • Scharniertyp
    Mit Bohrung
Klavierband Mit Bohrung 38.0 mm 1016.0 mm

10390009

Preisbereich
9,7381 € - 9,7381 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    1016.0 mm
  • Gesamtstärke
    1.2 mm
  • Gesamtbreite
    38.0 mm
  • Scharniertyp
    Mit Bohrung
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Klavierband Nicht gebohrt 0.9 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10389850

Preisbereich
16,7209 € - 16,7209 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Blattstärke
    0.9 mm
  • Gesamtlänge
    1020.0 mm
  • Gesamtstärke
    0.9 mm
  • Gesamtbreite
    25.0 mm
  • Scharniertyp
    Nicht gebohrt
Klavierband Nicht gebohrt 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

10389898

Preisbereich
22,2687 € - 22,2687 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Blattstärke
    0.9 mm
  • Gesamtlänge
    1020.0 mm
  • Gesamtstärke
    0.9 mm
  • Gesamtbreite
    32.0 mm
  • Scharniertyp
    Nicht gebohrt
Klavierband Mit Bohrung 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

10389904

Preisbereich
23,9261 € - 23,9261 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Blattstärke
    0.9 mm
  • Gesamtlänge
    1020.0 mm
  • Gesamtstärke
    0.9 mm
  • Gesamtbreite
    32.0 mm
  • Scharniertyp
    Mit Bohrung
Klavierband Mit Bohrung 0.9 mm 38.0 mm 1020.0 mm

10389942

Preisbereich
26,7707 € - 26,7707 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Blattstärke
    0.9 mm
  • Gesamtlänge
    1020.0 mm
  • Gesamtstärke
    0.9 mm
  • Gesamtbreite
    38.0 mm
  • Scharniertyp
    Mit Bohrung
Klavierband Nicht gebohrt 38.0 mm 1016.0 mm

10389997

Preisbereich
9,5453 € - 9,5453 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    1016.0 mm
  • Gesamtstärke
    1.2 mm
  • Gesamtbreite
    38.0 mm
  • Scharniertyp
    Nicht gebohrt
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Klavierband Nicht gebohrt 1.6 mm 50.8 mm 1016.0 mm

10424902

Preisbereich
10,7895 € - 9,6991 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Blattstärke
    1.6 mm
  • Gesamtlänge
    1016.0 mm
  • Gesamtbreite
    50.8 mm
  • Scharniertyp
    Nicht gebohrt
  • Zolltarifnummer
    9403999090
Klavierband Nicht gebohrt 51.0 mm 1016.0 mm

10641101

Preisbereich
97,9371 € - 93,0491 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    1016.0 mm
  • Gesamtstärke
    2.0 mm
  • Gesamtbreite
    51.0 mm
  • Scharniertyp
    Nicht gebohrt
  • Zolltarifnummer
    8302100090
Klavierband Nicht gebohrt 64.0 mm 1016.0 mm

10418765

Preisbereich
91,247 € - 86,6854 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    1016.0 mm
  • Gesamtstärke
    2.0 mm
  • Gesamtbreite
    64.0 mm
  • Scharniertyp
    Nicht gebohrt
  • Zolltarifnummer
    8302100090
Klavierband Nicht gebohrt 0.8 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206799

Preisbereich
9,0965 € - 8,1639 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    0.8 mm
  • Gesamtlänge
    1020.0 mm
  • Gesamtbreite
    30.0 mm
  • Scharniertyp
    Nicht gebohrt
  • Zolltarifnummer
    7318190090