Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Unser Sortiment an Stangenscharnieren sind in einer Vielzahl von Größen erhältlich, um deinen Projektanforderungen gerecht zu werden. Diese Scharniere sind eine optisch ansprechendere Alternative zu Klappscharnieren. Das Scharnier passt über die gesamte Länge einer Tür, eines Deckels oder einer anderen scharnierten Anwendung und verteilt die Last gleichmäßig. Sie sorgen für eine nahtlose und widerstandsfähige Öffnung.
Diese langlebigen Scharniere werden häufig für Klavierdeckel verwendet und können in einer Vielzahl von leichten, mittelschweren und schweren Industrieanwendungen eingesetzt werden, z. B. für Terrassentüren, Schuppen, gewerbliche und technische Anwendungen, Schränke und andere Gehäuse, den Möbelbau, Blech- und andere Metallkonstruktionen.
Das Sortiment umfasst Optionen aus Stahl und AISI 304 Edelstahl. Diese durchgehenden Scharniere gibt es gebohrt oder ungebohrt. Außerdem gibt es Scharniere aus Aluminium 6082 T5, die ein Aluminiumprofil mit einem kleinen Edelstahlstiftdurchmesser haben. Dieses Scharnier ist ungebohrt und aufgeschweißt und kann wahlweise eloxiert oder unbearbeitet geliefert werden.
Seriennummer: SR5590
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Blattstärke | Gesamtlänge | Material | Scharniertyp | Gesamtbreite | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,3051 € - 7,3051 € | 10 Auf Lager |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stahl
|
Nicht gebohrt
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 8,1312 € - 8,1312 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stahl
|
Nicht gebohrt
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 9,6991 € - 10,7895 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.063 in
1.6 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Stahl
|
Nicht gebohrt
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 93,0491 € - 97,9371 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
40 in
1016.0 mm
|
Edelstahl 304
|
Nicht gebohrt
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 86,6854 € - 91,247 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
40 in
1016.0 mm
|
Edelstahl 304
|
Nicht gebohrt
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 26,7707 € - 26,7707 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Edelstahl
|
Mit Bohrung
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 17,8328 € - 17,8328 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Edelstahl
|
Mit Bohrung
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 23,9261 € - 23,9261 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Edelstahl
|
Mit Bohrung
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 10389997 | 9,5453 € - 9,5453 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
40 in
1016.0 mm
|
Stahl
|
Nicht gebohrt
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
| 8,4526 € - 8,4526 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stahl
|
Nicht gebohrt
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 8,3401 € - 8,3401 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
40 in
1016.0 mm
|
Stahl
|
Nicht gebohrt
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 9,7381 € - 9,7381 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
40 in
1016.0 mm
|
Stahl
|
Mit Bohrung
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 10,1869 € - 11,3204 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.063 in
1.6 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Stahl
|
Mit Bohrung
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 10,9044 € - 25,0083 € | 68 Auf Lager |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stahl
|
Nicht gebohrt
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 9,8292 € - 11,8934 € | 30 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stahl
|
Mit Bohrung
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 17,447 € - 39,9831 € | 201 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Edelstahl
|
Mit Bohrung
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10206980 | 26,2448 € - 36,3249 € | 44 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Edelstahl
|
Nicht gebohrt
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 45,0522 € - 50,0452 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Edelstahl
|
Nicht gebohrt
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 98,9426 € - 104,1796 € | 20 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Edelstahl
|
Mit Bohrung
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 160,3133 € - 336,658 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.051 in
1.3 mm
|
72.047 in
1830.0 mm
|
Aluminium
|
Nicht gebohrt
|
1.252 in
31.8 mm