Menü Suche

Stangenscharniere - Metall

Auf Lager

Unser Sortiment an Stangenscharnieren sind in einer Vielzahl von Größen erhältlich, um deinen Projektanforderungen gerecht zu werden. Diese Scharniere sind eine optisch ansprechendere Alternative zu Klappscharnieren. Das Scharnier passt über die gesamte Länge einer Tür, eines Deckels oder einer anderen scharnierten Anwendung und verteilt die Last gleichmäßig. Sie sorgen für eine nahtlose und widerstandsfähige Öffnung.

Diese langlebigen Scharniere werden häufig für Klavierdeckel verwendet und können in einer Vielzahl von leichten, mittelschweren und schweren Industrieanwendungen eingesetzt werden, z. B. für Terrassentüren, Schuppen, gewerbliche und technische Anwendungen, Schränke und andere Gehäuse, den Möbelbau, Blech- und andere Metallkonstruktionen.

Das Sortiment umfasst Optionen aus Stahl und AISI 304 Edelstahl. Diese durchgehenden Scharniere gibt es gebohrt oder ungebohrt. Außerdem gibt es Scharniere aus Aluminium 6082 T5, die ein Aluminiumprofil mit einem kleinen Edelstahlstiftdurchmesser haben. Dieses Scharnier ist ungebohrt und aufgeschweißt und kann wahlweise eloxiert oder unbearbeitet geliefert werden.

  • Kann genietet, geschraubt oder geschweißt werden.


Seriennummer: SR5590

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
66 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Blattstärke Gesamtlänge Material Scharniertyp Gesamtbreite Kaufen
89,1466 € - 93,8523 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1016.0 mm
Edelstahl 304
Mit Bohrung
64.0 mm
8,4656 € - 11,717 € 190 Auf Lager
1.2 mm
1020.0 mm
Stahl
Nicht gebohrt
40.0 mm
99,3929 € - 215,8807 € 71 Auf Lager
2.0 mm
1000.0 mm
Edelstahl
Nicht gebohrt
50.0 mm
25,6684 € - 28,5267 € 48 Auf Lager
0.8 mm
1020.0 mm
Edelstahl
Mit Bohrung
40.0 mm
167,5927 € - 351,9446 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3 mm
1830.0 mm
Aluminium
Nicht gebohrt
44.5 mm
30,231 € - 44,4574 € 148 Auf Lager
1.2 mm
1020.0 mm
Edelstahl
Nicht gebohrt
40.0 mm
9,997 € - 11,1093 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
1016.0 mm
Stahl
Mit Bohrung
50.8 mm
102,7148 € - 108,1071 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1016.0 mm
Edelstahl 304
Mit Bohrung
51.0 mm
28,2451 € - 64,7553 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
1020.0 mm
Stahl
Mit Bohrung
60.0 mm
22,9931 € - 52,7504 € 126 Auf Lager
0.8 mm
1020.0 mm
Edelstahl
Mit Bohrung
30.0 mm
8,0116 € - 18,3621 € 126 Auf Lager
0.8 mm
1020.0 mm
Stahl
Mit Bohrung
30.0 mm
25,0488 € - 57,4223 € 208 Auf Lager
2.0 mm
1020.0 mm
Stahl
Nicht gebohrt
50.0 mm
7,9796 € - 7,9796 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9 mm
1020.0 mm
Stahl
Nicht gebohrt
32.0 mm
8,2949 € - 8,2949 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9 mm
1020.0 mm
Stahl
Nicht gebohrt
38.0 mm
8,1846 € - 8,1846 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1016.0 mm
Stahl
Nicht gebohrt
32.0 mm
33,2365 € - 46,002 € 187 Auf Lager
1.2 mm
1020.0 mm
Edelstahl
Mit Bohrung
40.0 mm
92,5921 € - 201,1555 € 35 Auf Lager
2.0 mm
1020.0 mm
Edelstahl
Nicht gebohrt
60.0 mm
136,8258 € - 287,3342 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3 mm
915.0 mm
Aluminium
Nicht gebohrt
31.8 mm
213,5813 € - 448,5209 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3 mm
915.0 mm
Aluminium
Nicht gebohrt
63.5 mm
9,5565 € - 9,5565 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1016.0 mm
Stahl
Mit Bohrung
38.0 mm
  • von 4
Klavierband Mit Bohrung 64.0 mm 1016.0 mm

10420454

Preisbereich
93,8523 € - 89,1466 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    1016.0 mm
  • Gesamtstärke
    2.0 mm
  • Gesamtbreite
    64.0 mm
  • Scharniertyp
    Mit Bohrung
  • Zolltarifnummer
    8302100090
Klavierband Nicht gebohrt 1.2 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10206843

Preisbereich
11,717 € - 8,4656 €

Lagerbestände
190 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    1.2 mm
  • Gesamtlänge
    1020.0 mm
  • Gesamtbreite
    40.0 mm
  • Scharniertyp
    Nicht gebohrt
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Klavierband Nicht gebohrt 2.0 mm 50.0 mm 1000.0 mm

10207048

Preisbereich
215,8807 € - 99,3929 €

Lagerbestände
71 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    2.0 mm
  • Gesamtlänge
    1000.0 mm
  • Gesamtbreite
    50.0 mm
  • Scharniertyp
    Nicht gebohrt
  • Zolltarifnummer
    8302100090
Klavierband Mit Bohrung 0.8 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10207086

Preisbereich
28,5267 € - 25,6684 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    0.8 mm
  • Gesamtlänge
    1020.0 mm
  • Gesamtbreite
    40.0 mm
  • Scharniertyp
    Mit Bohrung
  • Zolltarifnummer
    8302100090
Klavierband Nicht gebohrt 1.3 mm 44.5 mm 1830.0 mm

10207833

Preisbereich
351,9446 € - 167,5927 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Blattstärke
    1.3 mm
  • Gesamtlänge
    1830.0 mm
  • Gesamtbreite
    44.5 mm
  • Scharniertyp
    Nicht gebohrt
  • Zolltarifnummer
    7616999099
Klavierband Nicht gebohrt 1.2 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10207000

Preisbereich
44,4574 € - 30,231 €

Lagerbestände
148 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    1.2 mm
  • Gesamtlänge
    1020.0 mm
  • Gesamtbreite
    40.0 mm
  • Scharniertyp
    Nicht gebohrt
  • Zolltarifnummer
    8302100090
Klavierband Mit Bohrung 1.6 mm 50.8 mm 1016.0 mm

10422717

Preisbereich
11,1093 € - 9,997 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Blattstärke
    1.6 mm
  • Gesamtlänge
    1016.0 mm
  • Gesamtbreite
    50.8 mm
  • Scharniertyp
    Mit Bohrung
  • Zolltarifnummer
    9403999090
Klavierband Mit Bohrung 51.0 mm 1016.0 mm

10412787

Preisbereich
108,1071 € - 102,7148 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    1016.0 mm
  • Gesamtstärke
    2.0 mm
  • Gesamtbreite
    51.0 mm
  • Scharniertyp
    Mit Bohrung
  • Zolltarifnummer
    8302100090
Klavierband Mit Bohrung 2.0 mm 60.0 mm 1020.0 mm

10206928

Preisbereich
64,7553 € - 28,2451 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Blattstärke
    2.0 mm
  • Gesamtlänge
    1020.0 mm
  • Gesamtbreite
    60.0 mm
  • Scharniertyp
    Mit Bohrung
  • Zolltarifnummer
    8302100090
Klavierband Mit Bohrung 0.8 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206966

Preisbereich
52,7504 € - 22,9931 €

Lagerbestände
126 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    0.8 mm
  • Gesamtlänge
    1020.0 mm
  • Gesamtbreite
    30.0 mm
  • Scharniertyp
    Mit Bohrung
  • Zolltarifnummer
    8302100090
Klavierband Mit Bohrung 0.8 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206805

Preisbereich
18,3621 € - 8,0116 €

Lagerbestände
126 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    0.8 mm
  • Gesamtlänge
    1020.0 mm
  • Gesamtbreite
    30.0 mm
  • Scharniertyp
    Mit Bohrung
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Klavierband Nicht gebohrt 2.0 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10206881

Preisbereich
57,4223 € - 25,0488 €

Lagerbestände
208 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    2.0 mm
  • Gesamtlänge
    1020.0 mm
  • Gesamtbreite
    50.0 mm
  • Scharniertyp
    Nicht gebohrt
  • Zolltarifnummer
    8302100090
Klavierband Nicht gebohrt 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

10389874

Preisbereich
7,9796 € - 7,9796 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Blattstärke
    0.9 mm
  • Gesamtlänge
    1020.0 mm
  • Gesamtstärke
    0.9 mm
  • Gesamtbreite
    32.0 mm
  • Scharniertyp
    Nicht gebohrt
Klavierband Nicht gebohrt 0.9 mm 38.0 mm 1020.0 mm

10389911

Preisbereich
8,2949 € - 8,2949 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Blattstärke
    0.9 mm
  • Gesamtlänge
    1020.0 mm
  • Gesamtstärke
    0.9 mm
  • Gesamtbreite
    38.0 mm
  • Scharniertyp
    Nicht gebohrt
Klavierband Nicht gebohrt 32.0 mm 1016.0 mm

10389959

Preisbereich
8,1846 € - 8,1846 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    1016.0 mm
  • Gesamtstärke
    1.2 mm
  • Gesamtbreite
    32.0 mm
  • Scharniertyp
    Nicht gebohrt
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Klavierband Mit Bohrung 1.2 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10207017

Preisbereich
46,002 € - 33,2365 €

Lagerbestände
187 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    1.2 mm
  • Gesamtlänge
    1020.0 mm
  • Gesamtbreite
    40.0 mm
  • Scharniertyp
    Mit Bohrung
  • Zolltarifnummer
    8302100090
Klavierband Nicht gebohrt 2.0 mm 60.0 mm 1020.0 mm

10207055

Preisbereich
201,1555 € - 92,5921 €

Lagerbestände
35 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    2.0 mm
  • Gesamtlänge
    1020.0 mm
  • Gesamtbreite
    60.0 mm
  • Scharniertyp
    Nicht gebohrt
  • Zolltarifnummer
    8302100090
Klavierband Nicht gebohrt 1.3 mm 31.8 mm 915.0 mm

10207802

Preisbereich
287,3342 € - 136,8258 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Blattstärke
    1.3 mm
  • Gesamtlänge
    915.0 mm
  • Gesamtbreite
    31.8 mm
  • Scharniertyp
    Nicht gebohrt
  • Zolltarifnummer
    7616999099
Klavierband Nicht gebohrt 1.3 mm 63.5 mm 915.0 mm

10207840

Preisbereich
448,5209 € - 213,5813 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Blattstärke
    1.3 mm
  • Gesamtlänge
    915.0 mm
  • Gesamtbreite
    63.5 mm
  • Scharniertyp
    Nicht gebohrt
  • Zolltarifnummer
    7616999099
Klavierband Mit Bohrung 38.0 mm 1016.0 mm

10390009

Preisbereich
9,5565 € - 9,5565 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    1016.0 mm
  • Gesamtstärke
    1.2 mm
  • Gesamtbreite
    38.0 mm
  • Scharniertyp
    Mit Bohrung
  • Zolltarifnummer
    7318190090