Menü Suche

Standardkabelbinder

Auf Lager

Essentra bietet eine Auswahl an robusten und qualitativ hochwertigen Kabelbindern, die für elektrische und allgemeine Anwendungen geeignet sind. Unsere Standardkabelbinder verfügen über ein integriertes Verschlusssystem, das versehentliches Entfernen verhindert.

Seriennummer: SR1785

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
184 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximaler Kabelbündeldurchmesser Gesamtlänge Farbe Mindestzugfestigkeit Kaufen
10245026 0,0252 € - 0,0492 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
55.0 mm
203.0 mm
Schwarz
22.0 kg
1,2606 € - 1,4765 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
317.0 mm
1030.0 mm
Natur
114.0 kg
0,2072 € - 0,2313 € 14200 Auf Lager
35.0 mm
150.0 mm
Natur
40.0 kg
0,0373 € - 0,0437 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
42.0 mm
160.0 mm
Schwarz
22.0 kg
0,3928 € - 0,461 € 1974 Auf Lager
80.0 mm
280.0 mm
Schwarz
114.0 kg
0,7438 € - 0,8678 € 2431 Auf Lager
175.0 mm
580.0 mm
Schwarz
114.0 kg
0,5697 € - 0,6658 € 2738 Auf Lager
166.0 mm
550.0 mm
Natur
114.0 kg
0,2855 € - 0,3343 € 600 Auf Lager
63.0 mm
230.0 mm
Natur
114.0 kg
0,1392 € - 0,1629 € 4976 Auf Lager
78.0 mm
280.0 mm
Schwarz
55.0 kg
0,0425 € - 0,0425 € 2053 Auf Lager
39.0 mm
150.0 mm
Natur
55.0 kg
0,1643 € - 0,1783 € 145785 Auf Lager
88.0 mm
300.0 mm
Natur
55.0 kg
0,1048 € - 0,1225 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
55.0 mm
203.0 mm
Schwarz
55.0 kg
0,2298 € - 0,2507 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
110.0 mm
380.0 mm
Schwarz
80.0 kg
0,1392 € - 0,1629 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
78.0 mm
280.0 mm
Natur
55.0 kg
0,2771 € - 0,3008 € 32588 Auf Lager
133.0 mm
450.0 mm
Schwarz
80.0 kg
0,3928 € - 0,461 € 12353 Auf Lager
220.0 mm
710.0 mm
Schwarz
80.0 kg
1,9362 € - 2,0337 € 100 Auf Lager
380.0 mm
1219.0 mm
Natur
80.0 kg
0,3579 € - 0,3886 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
185.0 mm
610.0 mm
Natur
80.0 kg
0,1315 € - 0,1434 € 2277 Auf Lager
66.0 mm
240.0 mm
Schwarz
55.0 kg
0,3287 € - 0,3858 € 31067 Auf Lager
166.0 mm
550.0 mm
Schwarz
80.0 kg
  • von 10
Kabelbinder 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10245026

Preisbereich
0,0492 € - 0,0252 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    203.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    55.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    22.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 12.7 mm 1030.0 mm 317.0 mm Nylon Natur

10245309

Preisbereich
1,4765 € - 1,2606 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    1030.0 mm
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    317.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    114.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 3.6 mm 150.0 mm 35.0 mm Nylon Natur

10278628

Preisbereich
0,2313 € - 0,2072 €

Lagerbestände
14200 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    150.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    35.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    40.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 4.8 mm 160.0 mm 42.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10244999

Preisbereich
0,0437 € - 0,0373 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    160.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    42.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    22.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 12.7 mm 280.0 mm 80.0 mm Nylon Schwarz

10251577

Preisbereich
0,461 € - 0,3928 €

Lagerbestände
1974 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    280.0 mm
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    80.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    114.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 12.7 mm 580.0 mm 175.0 mm Nylon Schwarz

10251614

Preisbereich
0,8678 € - 0,7438 €

Lagerbestände
2431 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    580.0 mm
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    175.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    114.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 12.7 mm 550.0 mm 166.0 mm Nylon Natur

10245262

Preisbereich
0,6658 € - 0,5697 €

Lagerbestände
2738 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    550.0 mm
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    166.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    114.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 12.7 mm 230.0 mm 63.0 mm Nylon Natur

10245224

Preisbereich
0,3343 € - 0,2855 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    230.0 mm
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    63.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    114.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 7.6 mm 280.0 mm 78.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10247426

Preisbereich
0,1629 € - 0,1392 €

Lagerbestände
4976 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    280.0 mm
  • Gesamtbreite
    7.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    78.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    55.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 7.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Natur

10247228

Preisbereich
0,0425 € - 0,0425 €

Lagerbestände
2053 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    150.0 mm
  • Gesamtbreite
    7.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    39.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    55.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 7.6 mm 300.0 mm 88.0 mm Nylon 6/6 Natur

10247266

Preisbereich
0,1783 € - 0,1643 €

Lagerbestände
145785 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    300.0 mm
  • Gesamtbreite
    7.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    88.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    55.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 7.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10247402

Preisbereich
0,1225 € - 0,1048 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    203.0 mm
  • Gesamtbreite
    7.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    55.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    55.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10247457

Preisbereich
0,2507 € - 0,2298 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    380.0 mm
  • Gesamtbreite
    7.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    110.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    80.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 7.6 mm 280.0 mm 78.0 mm Nylon 6/6 Natur

10247259

Preisbereich
0,1629 € - 0,1392 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    280.0 mm
  • Gesamtbreite
    7.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    78.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    55.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 8.0 mm 450.0 mm 133.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10247518

Preisbereich
0,3008 € - 0,2771 €

Lagerbestände
32588 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    450.0 mm
  • Gesamtbreite
    8.0 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    133.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    80.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 9.0 mm 710.0 mm 220.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10247556

Preisbereich
0,461 € - 0,3928 €

Lagerbestände
12353 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    710.0 mm
  • Gesamtbreite
    9.0 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    220.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    80.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 9.0 mm 1219.0 mm 380.0 mm Nylon 6/6 Natur

10247389

Preisbereich
2,0337 € - 1,9362 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    1219.0 mm
  • Gesamtbreite
    9.0 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    380.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    80.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 9.0 mm 610.0 mm 185.0 mm Nylon 6/6 Natur

10247310

Preisbereich
0,3886 € - 0,3579 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    610.0 mm
  • Gesamtbreite
    9.0 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    185.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    80.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 7.6 mm 240.0 mm 66.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10247419

Preisbereich
0,1434 € - 0,1315 €

Lagerbestände
2277 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    240.0 mm
  • Gesamtbreite
    7.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    66.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    55.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 8.0 mm 550.0 mm 166.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10247525

Preisbereich
0,3858 € - 0,3287 €

Lagerbestände
31067 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    550.0 mm
  • Gesamtbreite
    8.0 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    166.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    80.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2