Menü Suche

Standardkabelbinder

Auf Lager

Essentra bietet eine Auswahl an robusten und qualitativ hochwertigen Kabelbindern, die für elektrische und allgemeine Anwendungen geeignet sind. Unsere Standardkabelbinder verfügen über ein integriertes Verschlusssystem, das versehentliches Entfernen verhindert.

Seriennummer: SR1785

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
184 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximaler Kabelbündeldurchmesser Gesamtlänge Farbe Mindestzugfestigkeit Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0 mm
140.0 mm
Natur
13.0 kg
0,3406 € - 0,3647 € 3116 Auf Lager
53.0 mm
200.0 mm
Natur
50.0 kg
0,0108 € - 0,0158 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
160.0 mm
Schwarz
8.0 kg
0,1315 € - 0,1434 € 2277 Auf Lager
66.0 mm
240.0 mm
Schwarz
55.0 kg
0,1392 € - 0,1629 € 4976 Auf Lager
78.0 mm
280.0 mm
Schwarz
55.0 kg
0,0425 € - 0,0425 € 2053 Auf Lager
39.0 mm
150.0 mm
Natur
55.0 kg
0,1643 € - 0,1783 € 145785 Auf Lager
88.0 mm
300.0 mm
Natur
55.0 kg
0,3287 € - 0,3858 € 31067 Auf Lager
166.0 mm
550.0 mm
Schwarz
80.0 kg
0,4457 € - 0,5209 € 16909 Auf Lager
236.0 mm
762.0 mm
Schwarz
80.0 kg
0,1824 € - 0,2145 € 61 Auf Lager
99.0 mm
340.0 mm
Schwarz
55.0 kg
0,1315 € - 0,1434 € 5096 Auf Lager
66.0 mm
240.0 mm
Natur
55.0 kg
0,2507 € - 0,2507 € 3432 Auf Lager
110.0 mm
380.0 mm
Natur
80.0 kg
0,3858 € - 0,4485 € 29965 Auf Lager
210.0 mm
685.0 mm
Schwarz
80.0 kg
0,8915 € - 0,9695 € 8559 Auf Lager
270.0 mm
914.0 mm
Schwarz
80.0 kg
0,2298 € - 0,2507 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
110.0 mm
380.0 mm
Schwarz
80.0 kg
1,9362 € - 2,0337 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
380.0 mm
1219.0 mm
Schwarz
80.0 kg
0,3858 € - 0,4485 € 3953 Auf Lager
210.0 mm
685.0 mm
Natur
80.0 kg
0,1048 € - 0,1225 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
55.0 mm
203.0 mm
Schwarz
55.0 kg
0,0364 € - 0,0831 € 65 Auf Lager
81.0 mm
280.0 mm
Schwarz
22.0 kg
0,1008 € - 0,1179 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
116.0 mm
385.0 mm
Schwarz
22.0 kg
  • von 10
Kabelbinder 3.6 mm 140.0 mm 35.0 mm Nylon Natur

10447154


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    140.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Stärke
    1.1 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    35.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    13.0 kg
Kabelbinder 4.8 mm 200.0 mm 53.0 mm Nylon Natur

10278680

Preisbereich
0,3647 € - 0,3406 €

Lagerbestände
3116 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    200.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    53.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    50.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 2.6 mm 160.0 mm 40.0 mm Nylon Schwarz

10447611

Preisbereich
0,0158 € - 0,0108 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    160.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.6 mm
  • Stärke
    1.1 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    40.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    8.0 kg
Kabelbinder 7.6 mm 240.0 mm 66.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10247419

Preisbereich
0,1434 € - 0,1315 €

Lagerbestände
2277 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    240.0 mm
  • Gesamtbreite
    7.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    66.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    55.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 7.6 mm 280.0 mm 78.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10247426

Preisbereich
0,1629 € - 0,1392 €

Lagerbestände
4976 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    280.0 mm
  • Gesamtbreite
    7.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    78.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    55.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 7.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Natur

10247228

Preisbereich
0,0425 € - 0,0425 €

Lagerbestände
2053 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    150.0 mm
  • Gesamtbreite
    7.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    39.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    55.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 7.6 mm 300.0 mm 88.0 mm Nylon 6/6 Natur

10247266

Preisbereich
0,1783 € - 0,1643 €

Lagerbestände
145785 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    300.0 mm
  • Gesamtbreite
    7.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    88.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    55.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 8.0 mm 550.0 mm 166.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10247525

Preisbereich
0,3858 € - 0,3287 €

Lagerbestände
31067 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    550.0 mm
  • Gesamtbreite
    8.0 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    166.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    80.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 9.0 mm 762.0 mm 236.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10247563

Preisbereich
0,5209 € - 0,4457 €

Lagerbestände
16909 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    762.0 mm
  • Gesamtbreite
    9.0 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    236.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    80.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 7.6 mm 340.0 mm 99.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10247440

Preisbereich
0,2145 € - 0,1824 €

Lagerbestände
61 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    340.0 mm
  • Gesamtbreite
    7.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    99.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    55.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 7.6 mm 240.0 mm 66.0 mm Nylon 6/6 Natur

10247242

Preisbereich
0,1434 € - 0,1315 €

Lagerbestände
5096 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    240.0 mm
  • Gesamtbreite
    7.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    66.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    55.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Natur

10247280

Preisbereich
0,2507 € - 0,2507 €

Lagerbestände
3432 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    380.0 mm
  • Gesamtbreite
    7.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    110.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    80.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 9.0 mm 685.0 mm 210.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10247549

Preisbereich
0,4485 € - 0,3858 €

Lagerbestände
29965 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    685.0 mm
  • Gesamtbreite
    9.0 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    210.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    80.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 9.0 mm 914.0 mm 270.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10247587

Preisbereich
0,9695 € - 0,8915 €

Lagerbestände
8559 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    914.0 mm
  • Gesamtbreite
    9.0 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    270.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    80.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10247457

Preisbereich
0,2507 € - 0,2298 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    380.0 mm
  • Gesamtbreite
    7.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    110.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    80.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 9.0 mm 1219.0 mm 380.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10247600

Preisbereich
2,0337 € - 1,9362 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    1219.0 mm
  • Gesamtbreite
    9.0 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    380.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    80.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 9.0 mm 685.0 mm 210.0 mm Nylon 6/6 Natur

10247327

Preisbereich
0,4485 € - 0,3858 €

Lagerbestände
3953 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    685.0 mm
  • Gesamtbreite
    9.0 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    210.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    80.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 7.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10247402

Preisbereich
0,1225 € - 0,1048 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    203.0 mm
  • Gesamtbreite
    7.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    55.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    55.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 4.8 mm 280.0 mm 81.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10245095

Preisbereich
0,0831 € - 0,0364 €

Lagerbestände
65 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    280.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    81.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    22.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 4.8 mm 385.0 mm 116.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10245187

Preisbereich
0,1179 € - 0,1008 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    385.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    116.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    22.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2