Essentra bietet eine Auswahl an robusten und qualitativ hochwertigen Kabelbindern, die für elektrische und allgemeine Anwendungen geeignet sind. Unsere Standardkabelbinder verfügen über ein integriertes Verschlusssystem, das versehentliches Entfernen verhindert.
Seriennummer: SR1785
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximaler Kabelbündeldurchmesser | Gesamtlänge | Farbe | Mindestzugfestigkeit | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0087 € - 0,0103 € | 143343 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Natur
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0174 € - 0,0203 € | 90 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Natur
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,3904 € - 0,4358 € | 20107 Auf Lager |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Schwarz
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0242 € - 0,0284 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.732 in
44.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Natur
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,2583 € - 0,3229 € | 12112 Auf Lager |
0.945 in
24.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Natur
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,6561 € - 0,7661 € | 1311 Auf Lager |
9.685 in
246.0 mm
|
31.969 in
812.0 mm
|
Natur
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0087 € - 0,0103 € | 71118 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Schwarz
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0174 € - 0,0203 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Schwarz
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0096 € - 0,0112 € | 1310700 Auf Lager |
0.827 in
21.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
Natur
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,1824 € - 0,2145 € | 1798 Auf Lager |
3.898 in
99.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
Natur
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,0104 € - 0,0112 € | 1167021 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Natur
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0261 € - 0,0306 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Natur
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,4805 € - 0,5627 € | 8773 Auf Lager |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Schwarz
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,8761 € - 1,0224 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.858 in
225.0 mm
|
28.74 in
730.0 mm
|
Schwarz
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,3663 € - 0,4262 € | 1788 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Natur
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,3579 € - 0,3886 € | 17900 Auf Lager |
7.283 in
185.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
Schwarz
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,6561 € - 0,7661 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
9.685 in
246.0 mm
|
31.969 in
812.0 mm
|
Schwarz
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,305 € - 0,3594 € | 8157 Auf Lager |
2.48 in
63.0 mm
|
9.055 in
230.0 mm
|
Schwarz
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,6115 € - 0,7146 € | 1275 Auf Lager |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Schwarz
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 10251645 | 1,3553 € - 1,574 € | 1400 Auf Lager |
12.48 in
317.0 mm
|
40.551 in
1030.0 mm
|
Schwarz
|
114.0 kg
114.0 kg
|
|
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.