Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra bietet eine Auswahl an robusten und qualitativ hochwertigen Kabelbindern, die für elektrische und allgemeine Anwendungen geeignet sind. Unsere Standardkabelbinder verfügen über ein integriertes Verschlusssystem, das versehentliches Entfernen verhindert.
Seriennummer: SR1785
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximaler Kabelbündeldurchmesser | Gesamtlänge | Farbe | Mindestzugfestigkeit | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0089 € - 0,0133 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.26 in
32.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Schwarz
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0449 € - 0,0491 € | 32094 Auf Lager |
2.047 in
52.0 mm
|
7.48 in
190.0 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0444 € - 0,0826 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,021 € - 0,021 € | 43037 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Natur
|
|
||
| 0,4097 € - 0,4338 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.071 in
78.0 mm
|
11.417 in
290.0 mm
|
Natur
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.827 in
21.0 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
Natur
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||
| 0,0108 € - 0,0158 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Schwarz
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0184 € - 0,0283 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.378 in
35.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Schwarz
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,3406 € - 0,3647 € | 2616 Auf Lager |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Natur
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.378 in
35.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Natur
|
13.0 kg
13.0 kg
|
|||
| 0,4628 € - 0,4869 € | 4598 Auf Lager |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
Schwarz
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 0,4097 € - 0,4338 € | 297 Auf Lager |
3.071 in
78.0 mm
|
11.417 in
290.0 mm
|
Schwarz
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 0,0191 € - 0,0291 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.047 in
52.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Schwarz
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,1305 € - 0,1518 € | 2462 Auf Lager |
4.921 in
125.0 mm
|
17.008 in
432.0 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,3406 € - 0,3647 € | 8160 Auf Lager |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Schwarz
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 0,1922 € - 0,2103 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.906 in
150.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
Natur
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,021 € - 0,021 € | 254000 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Schwarz
|
|
||
| 0,0074 € - 0,0133 € | 162990 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Natur
|
|
||
| 0,231 € - 0,2697 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Grün
|
|
||
| 0,0474 € - 0,0552 € | 27228 Auf Lager |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Grün
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.