Menü Suche

Standardkabelbinder

Auf Lager

Essentra bietet eine Auswahl an robusten und qualitativ hochwertigen Kabelbindern, die für elektrische und allgemeine Anwendungen geeignet sind. Unsere Standardkabelbinder verfügen über ein integriertes Verschlusssystem, das versehentliches Entfernen verhindert.

Seriennummer: SR1785

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
184 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximaler Kabelbündeldurchmesser Gesamtlänge Farbe Mindestzugfestigkeit Kaufen
0,1116 € - 0,1307 € 37100 Auf Lager
102.0 mm
368.0 mm
Silbern
0,0245 € - 0,0285 € 7405 Auf Lager
55.0 mm
203.0 mm
Grün
0,0495 € - 0,0579 € 27800 Auf Lager
55.0 mm
203.0 mm
Grün
0,0245 € - 0,0285 € 44305 Auf Lager
55.0 mm
203.0 mm
Rot
0,0495 € - 0,0579 € 817900 Auf Lager
55.0 mm
203.0 mm
Rot
0,0262 € - 0,0307 € 3576 Auf Lager
55.0 mm
203.0 mm
Silbern
0,0538 € - 0,0628 € 100 Auf Lager
55.0 mm
203.0 mm
Silbern
0,0245 € - 0,0285 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
55.0 mm
203.0 mm
Gelb
0,0495 € - 0,0579 € 29191 Auf Lager
55.0 mm
203.0 mm
Gelb
0,208 € - 0,4146 € 1334 Auf Lager
104.9 mm
380.0 mm
Schwarz
23.0 kg
0,0495 € - 0,0579 € 6500 Auf Lager
55.0 mm
203.0 mm
Blau
0,0104 € - 0,0121 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
100.0 mm
Gelb
0,0245 € - 0,0285 € 14 Auf Lager
55.0 mm
203.0 mm
Grün
0,0264 € - 0,031 € 63416 Auf Lager
39.0 mm
150.0 mm
Grün
0,0789 € - 0,0922 € 7798 Auf Lager
85.0 mm
300.0 mm
Blau
22.0 kg
0,0264 € - 0,031 € 8291 Auf Lager
39.0 mm
150.0 mm
Grün
0,0789 € - 0,0922 € 3500 Auf Lager
85.0 mm
300.0 mm
Grün
0,0264 € - 0,031 € 57386 Auf Lager
39.0 mm
150.0 mm
Rot
0,0789 € - 0,0922 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
85.0 mm
300.0 mm
Rot
0,075 € - 0,1506 € 1916 Auf Lager
68.1 mm
250.0 mm
Schwarz
10.0 kg
  • von 10
Kabelbinder 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Silbern

10244753

Preisbereich
0,1307 € - 0,1116 €

Lagerbestände
37100 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    368.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    102.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Grün

10244388

Preisbereich
0,0285 € - 0,0245 €

Lagerbestände
7405 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    203.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.5 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    55.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Grün

10245040

Preisbereich
0,0579 € - 0,0495 €

Lagerbestände
27800 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    203.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    55.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Rot

10244395

Preisbereich
0,0285 € - 0,0245 €

Lagerbestände
44305 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    203.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.5 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    55.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Rot

10245057

Preisbereich
0,0579 € - 0,0495 €

Lagerbestände
817900 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    203.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    55.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Silbern

10244401

Preisbereich
0,0307 € - 0,0262 €

Lagerbestände
3576 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    203.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.5 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    55.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Silbern

10245064

Preisbereich
0,0628 € - 0,0538 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    203.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    55.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Gelb

10244418

Preisbereich
0,0285 € - 0,0245 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    203.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.5 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    55.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Gelb

10245071

Preisbereich
0,0579 € - 0,0495 €

Lagerbestände
29191 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    203.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    55.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 7.6 mm 380.0 mm 104.9 mm PP Schwarz

10204047

Preisbereich
0,4146 € - 0,208 €

Lagerbestände
1334 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    380.0 mm
  • Gesamtbreite
    7.6 mm
  • Stärke
    1.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    104.9 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    23.0 kg
Kabelbinder 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Blau

10245033

Preisbereich
0,0579 € - 0,0495 €

Lagerbestände
6500 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    203.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    55.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Gelb

10244326

Preisbereich
0,0121 € - 0,0104 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.5 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    25.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Grün

10244371

Preisbereich
0,0285 € - 0,0245 €

Lagerbestände
14 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    203.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.5 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    55.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Grün

10244456

Preisbereich
0,031 € - 0,0264 €

Lagerbestände
63416 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    150.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    39.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon Blau

10245118

Preisbereich
0,0922 € - 0,0789 €

Lagerbestände
7798 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    300.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    85.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    22.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Grün

10244463

Preisbereich
0,031 € - 0,0264 €

Lagerbestände
8291 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    150.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    39.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Grün

10245125

Preisbereich
0,0922 € - 0,0789 €

Lagerbestände
3500 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    300.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    85.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Rot

10244470

Preisbereich
0,031 € - 0,0264 €

Lagerbestände
57386 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    150.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    39.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Rot

10245132

Preisbereich
0,0922 € - 0,0789 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    300.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    85.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 4.8 mm 250.0 mm 68.1 mm PP Schwarz

10204016

Preisbereich
0,1506 € - 0,075 €

Lagerbestände
1916 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    250.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Stärke
    1.5 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    68.1 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    10.0 kg