Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra bietet eine Auswahl an robusten und qualitativ hochwertigen Kabelbindern, die für elektrische und allgemeine Anwendungen geeignet sind. Unsere Standardkabelbinder verfügen über ein integriertes Verschlusssystem, das versehentliches Entfernen verhindert.
Seriennummer: SR1785
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximaler Kabelbündeldurchmesser | Gesamtlänge | Farbe | Mindestzugfestigkeit | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1315 € - 0,1434 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.598 in
66.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Schwarz
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,0174 € - 0,0203 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Natur
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,3904 € - 0,4358 € | 20107 Auf Lager |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Schwarz
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 1,6437 € - 1,7412 € | 956 Auf Lager |
14.173 in
360.0 mm
|
45.984 in
1168.0 mm
|
Schwarz
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,3579 € - 0,3886 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.283 in
185.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
Natur
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,6561 € - 0,7661 € | 1911 Auf Lager |
9.685 in
246.0 mm
|
31.969 in
812.0 mm
|
Natur
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0087 € - 0,0103 € | 106118 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Schwarz
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0174 € - 0,0203 € | 15831 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Schwarz
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,3858 € - 0,4485 € | 11153 Auf Lager |
8.268 in
210.0 mm
|
26.969 in
685.0 mm
|
Natur
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,8915 € - 0,9695 € | 963 Auf Lager |
10.63 in
270.0 mm
|
35.984 in
914.0 mm
|
Natur
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0096 € - 0,0112 € | 267042 Auf Lager |
0.827 in
21.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
Schwarz
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0242 € - 0,0284 € | 325108 Auf Lager |
1.732 in
44.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Schwarz
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0104 € - 0,0112 € | 1293321 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Natur
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,6115 € - 0,7146 € | 3675 Auf Lager |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Schwarz
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,0242 € - 0,0284 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.732 in
44.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Natur
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0087 € - 0,0103 € | 138043 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Natur
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,305 € - 0,3594 € | 8157 Auf Lager |
2.48 in
63.0 mm
|
9.055 in
230.0 mm
|
Schwarz
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,4457 € - 0,5209 € | 23211 Auf Lager |
9.291 in
236.0 mm
|
30 in
762.0 mm
|
Natur
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 1,9362 € - 2,0337 € | 300 Auf Lager |
14.961 in
380.0 mm
|
47.992 in
1219.0 mm
|
Natur
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0156 € - 0,0182 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Schwarz
|
8.0 kg
8.0 kg