Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra bietet eine Auswahl an robusten und qualitativ hochwertigen Kabelbindern, die für elektrische und allgemeine Anwendungen geeignet sind. Unsere Standardkabelbinder verfügen über ein integriertes Verschlusssystem, das versehentliches Entfernen verhindert.
Seriennummer: SR1785
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximaler Kabelbündeldurchmesser | Gesamtlänge | Farbe | Mindestzugfestigkeit | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0074 € - 0,0133 € | 161990 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Natur
|
|
||
| 0,0264 € - 0,031 € | 62116 Auf Lager |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Grün
|
|
||
| 0,0789 € - 0,0922 € | 11798 Auf Lager |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Blau
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,103 € - 0,1206 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Grün
|
|
||
| 0,0789 € - 0,0922 € | 77100 Auf Lager |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Gelb
|
|
||
| 0,0298 € - 0,0596 € | 942 Auf Lager |
1.421 in
36.1 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Schwarz
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0104 € - 0,0121 € | 13396 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Grün
|
|
||
| 0,0264 € - 0,031 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Grün
|
|
||
| 0,0789 € - 0,0922 € | 2800 Auf Lager |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Grün
|
|
||
| 0,0264 € - 0,031 € | 68486 Auf Lager |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Rot
|
|
||
| 0,0789 € - 0,0922 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Rot
|
|
||
| 0,0287 € - 0,0334 € | 10336 Auf Lager |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Silbern
|
|
||
| 0,0855 € - 0,0998 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Silbern
|
|
||
| 0,0264 € - 0,031 € | 15775 Auf Lager |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Gelb
|
|
||
| 0,0245 € - 0,0285 € | 90014 Auf Lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Grün
|
|
||
| 0,0495 € - 0,0579 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Blau
|
|
||
| 0,2715 € - 0,2956 € | 15028 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Schwarz
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,0618 € - 0,0722 € | 293 Auf Lager |
3.071 in
78.0 mm
|
10.433 in
265.0 mm
|
Natur
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,2394 € - 0,2635 € | 17000 Auf Lager |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Natur
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,2072 € - 0,2313 € | 14200 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Natur
|
40.0 kg
40.0 kg