Essentra bietet eine Auswahl an robusten und qualitativ hochwertigen Kabelbindern, die für elektrische und allgemeine Anwendungen geeignet sind. Unsere Standardkabelbinder verfügen über ein integriertes Verschlusssystem, das versehentliches Entfernen verhindert.
Seriennummer: SR1785
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximaler Kabelbündeldurchmesser | Gesamtlänge | Farbe | Mindestzugfestigkeit | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0074 € - 0,0133 € | 161990 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Natur
|
|
||
| 0,0264 € - 0,031 € | 62116 Auf Lager |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Grün
|
|
||
| 0,0789 € - 0,0922 € | 11798 Auf Lager |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Blau
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,103 € - 0,1206 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Grün
|
|
||
| 0,0789 € - 0,0922 € | 77100 Auf Lager |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Gelb
|
|
||
| 0,0298 € - 0,0596 € | 942 Auf Lager |
1.421 in
36.1 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Schwarz
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0104 € - 0,0121 € | 13396 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Grün
|
|
||
| 0,0264 € - 0,031 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Grün
|
|
||
| 0,0789 € - 0,0922 € | 2800 Auf Lager |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Grün
|
|
||
| 0,0264 € - 0,031 € | 68486 Auf Lager |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Rot
|
|
||
| 0,0789 € - 0,0922 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Rot
|
|
||
| 0,0287 € - 0,0334 € | 10336 Auf Lager |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Silbern
|
|
||
| 0,0855 € - 0,0998 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Silbern
|
|
||
| 0,0264 € - 0,031 € | 15775 Auf Lager |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Gelb
|
|
||
| 0,0245 € - 0,0285 € | 90014 Auf Lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Grün
|
|
||
| 0,0495 € - 0,0579 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Blau
|
|
||
| 0,2715 € - 0,2956 € | 15028 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Schwarz
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,0618 € - 0,0722 € | 293 Auf Lager |
3.071 in
78.0 mm
|
10.433 in
265.0 mm
|
Natur
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,2394 € - 0,2635 € | 17000 Auf Lager |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Natur
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,2072 € - 0,2313 € | 14200 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Natur
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.