Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra bietet eine Auswahl an robusten und qualitativ hochwertigen Kabelbindern, die für elektrische und allgemeine Anwendungen geeignet sind. Unsere Standardkabelbinder verfügen über ein integriertes Verschlusssystem, das versehentliches Entfernen verhindert.
Seriennummer: SR1785
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximaler Kabelbündeldurchmesser | Gesamtlänge | Farbe | Mindestzugfestigkeit | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0074 € - 0,0133 € | 161990 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Natur
|
|
||
| 0,2072 € - 0,2313 € | 14200 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Natur
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,0373 € - 0,0437 € | 21266 Auf Lager |
1.654 in
42.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Schwarz
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0714 € - 0,0778 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Schwarz
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0278 € - 0,0303 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Schwarz
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0618 € - 0,0722 € | 92 Auf Lager |
3.071 in
78.0 mm
|
10.433 in
265.0 mm
|
Schwarz
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0156 € - 0,0182 € | 301600 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Natur
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,339 € - 0,3875 € | 2658 Auf Lager |
0.945 in
24.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Schwarz
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0204 € - 0,024 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Schwarz
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0376 € - 0,044 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Schwarz
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0706 € - 0,0826 € | 32132 Auf Lager |
3.78 in
96.0 mm
|
13.031 in
331.0 mm
|
Schwarz
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0245 € - 0,0287 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Natur
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,1824 € - 0,2145 € | 1798 Auf Lager |
3.898 in
99.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
Natur
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,3579 € - 0,3886 € | 22800 Auf Lager |
7.283 in
185.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
Schwarz
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0104 € - 0,0112 € | 1527921 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Natur
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0261 € - 0,0306 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Natur
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,7438 € - 0,8678 € | 2431 Auf Lager |
6.89 in
175.0 mm
|
22.835 in
580.0 mm
|
Schwarz
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,2855 € - 0,3343 € | 300 Auf Lager |
2.48 in
63.0 mm
|
9.055 in
230.0 mm
|
Natur
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,305 € - 0,3594 € | 8157 Auf Lager |
2.48 in
63.0 mm
|
9.055 in
230.0 mm
|
Schwarz
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,6115 € - 0,7146 € | 2875 Auf Lager |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Schwarz
|
114.0 kg
114.0 kg