Essentra bietet eine Auswahl an robusten und qualitativ hochwertigen Kabelbindern, die für elektrische und allgemeine Anwendungen geeignet sind. Unsere Standardkabelbinder verfügen über ein integriertes Verschlusssystem, das versehentliches Entfernen verhindert.
Seriennummer: SR1785
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximaler Kabelbündeldurchmesser | Gesamtlänge | Farbe | Mindestzugfestigkeit | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0373 € - 0,0437 € | 36290 Auf Lager |
1.654 in
42.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0714 € - 0,0778 € | 25398 Auf Lager |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,3406 € - 0,3647 € | 8160 Auf Lager |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Schwarz
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 0,0706 € - 0,0826 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.78 in
96.0 mm
|
13.031 in
331.0 mm
|
Natur
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,2394 € - 0,2635 € | 4353 Auf Lager |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Schwarz
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,091 € - 0,099 € | 6305 Auf Lager |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1922 € - 0,2103 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.906 in
150.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
Natur
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,2715 € - 0,2956 € | 3900 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Natur
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,0449 € - 0,0491 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.047 in
52.0 mm
|
7.48 in
190.0 mm
|
Schwarz
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,4628 € - 0,4869 € | 4598 Auf Lager |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
Schwarz
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 0,4097 € - 0,4338 € | 297 Auf Lager |
3.071 in
78.0 mm
|
11.417 in
290.0 mm
|
Schwarz
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 0,0385 € - 0,0826 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Schwarz
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1305 € - 0,1518 € | 9709 Auf Lager |
4.921 in
125.0 mm
|
17.008 in
432.0 mm
|
Schwarz
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,021 € - 0,021 € | 254000 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Schwarz
|
|
||
| 0,4097 € - 0,4338 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.071 in
78.0 mm
|
11.417 in
290.0 mm
|
Natur
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.827 in
21.0 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
Natur
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||
| 0,0191 € - 0,0291 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.047 in
52.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Schwarz
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,021 € - 0,021 € | 64037 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Natur
|
|
||
| 0,0089 € - 0,0133 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.26 in
32.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Schwarz
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0184 € - 0,0283 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.378 in
35.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Schwarz
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.