Essentra bietet eine Auswahl an robusten und qualitativ hochwertigen Kabelbindern, die für elektrische und allgemeine Anwendungen geeignet sind. Unsere Standardkabelbinder verfügen über ein integriertes Verschlusssystem, das versehentliches Entfernen verhindert.
Seriennummer: SR1785
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximaler Kabelbündeldurchmesser | Gesamtlänge | Farbe | Mindestzugfestigkeit | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,103 € - 0,1206 € | 14557 Auf Lager |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Grün
|
|
||
| 0,0104 € - 0,0121 € | 74477 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Rot
|
|
||
| 0,103 € - 0,1206 € | 2246 Auf Lager |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Rot
|
|
||
| 0,0114 € - 0,0133 € | 27613 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Silbern
|
|
||
| 0,1116 € - 0,1307 € | 37100 Auf Lager |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Silbern
|
|
||
| 0,0104 € - 0,0121 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Gelb
|
|
||
| 0,103 € - 0,1206 € | 8715 Auf Lager |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Gelb
|
|
||
| 0,0104 € - 0,0121 € | 13396 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Grün
|
|
||
| 0,103 € - 0,1206 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Grün
|
|
||
| 0,0104 € - 0,0121 € | 12989 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Grün
|
|
||
| 0,0298 € - 0,0596 € | 942 Auf Lager |
1.421 in
36.1 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Schwarz
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,1353 € - 0,2711 € | 2796 Auf Lager |
2.402 in
61.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Schwarz
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
| 0,0474 € - 0,0552 € | 13800 Auf Lager |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Gelb
|
|
||
| 0,231 € - 0,2697 € | 1700 Auf Lager |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Gelb
|
|
||
| 0,0555 € - 0,1107 € | 6098 Auf Lager |
2.051 in
52.1 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Schwarz
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
| 0,0264 € - 0,031 € | 15775 Auf Lager |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Gelb
|
|
||
| 0,0789 € - 0,0922 € | 77100 Auf Lager |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Gelb
|
|
||
| 0,0264 € - 0,031 € | 62116 Auf Lager |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Grün
|
|
||
| 0,0789 € - 0,0922 € | 11798 Auf Lager |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Blau
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0264 € - 0,031 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Grün
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.