Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra bietet eine Auswahl an robusten und qualitativ hochwertigen Kabelbindern, die für elektrische und allgemeine Anwendungen geeignet sind. Unsere Standardkabelbinder verfügen über ein integriertes Verschlusssystem, das versehentliches Entfernen verhindert.
Seriennummer: SR1785
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximaler Kabelbündeldurchmesser | Gesamtlänge | Farbe | Mindestzugfestigkeit | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,103 € - 0,1206 € | 2246 Auf Lager |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Rot
|
|
||
| 0,0114 € - 0,0133 € | 27613 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Silbern
|
|
||
| 0,1116 € - 0,1307 € | 37100 Auf Lager |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Silbern
|
|
||
| 0,103 € - 0,1206 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Grün
|
|
||
| 0,0104 € - 0,0121 € | 22989 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Grün
|
|
||
| 0,103 € - 0,1206 € | 14557 Auf Lager |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Grün
|
|
||
| 0,0104 € - 0,0121 € | 74477 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Rot
|
|
||
| 0,075 € - 0,1506 € | 1416 Auf Lager |
2.681 in
68.1 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Schwarz
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
| 0,0495 € - 0,0579 € | 33991 Auf Lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Gelb
|
|
||
| 0,0245 € - 0,0285 € | 90014 Auf Lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Grün
|
|
||
| 0,0108 € - 0,0158 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Schwarz
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,1353 € - 0,2711 € | 2796 Auf Lager |
2.402 in
61.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Schwarz
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
| 0,0264 € - 0,031 € | 62916 Auf Lager |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Grün
|
|
||
| 0,0789 € - 0,0922 € | 11798 Auf Lager |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Blau
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0264 € - 0,031 € | 791 Auf Lager |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Grün
|
|
||
| 0,0474 € - 0,0552 € | 26625 Auf Lager |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Grün
|
|
||
| 0,0789 € - 0,0922 € | 2800 Auf Lager |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Grün
|
|
||
| 0,0555 € - 0,1107 € | 6098 Auf Lager |
2.051 in
52.1 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Schwarz
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
| 0,208 € - 0,4146 € | 1334 Auf Lager |
4.13 in
104.9 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Schwarz
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
| 0,231 € - 0,2697 € | 1700 Auf Lager |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Gelb