Menü Suche

Standardkabelbinder

Auf Lager

Essentra bietet eine Auswahl an robusten und qualitativ hochwertigen Kabelbindern, die für elektrische und allgemeine Anwendungen geeignet sind. Unsere Standardkabelbinder verfügen über ein integriertes Verschlusssystem, das versehentliches Entfernen verhindert.

Seriennummer: SR1785

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
184 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximaler Kabelbündeldurchmesser Gesamtlänge Farbe Mindestzugfestigkeit Kaufen
0,103 € - 0,1206 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
102.0 mm
368.0 mm
Rot
0,0114 € - 0,0133 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
100.0 mm
Silbern
0,1116 € - 0,1307 € 37100 Auf Lager
102.0 mm
368.0 mm
Silbern
0,103 € - 0,1206 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
102.0 mm
368.0 mm
Grün
0,0104 € - 0,0121 € 28489 Auf Lager
25.0 mm
100.0 mm
Grün
0,103 € - 0,1206 € 14557 Auf Lager
102.0 mm
368.0 mm
Grün
0,0104 € - 0,0121 € 47977 Auf Lager
25.0 mm
100.0 mm
Rot
0,075 € - 0,1506 € 1416 Auf Lager
68.1 mm
250.0 mm
Schwarz
10.0 kg
0,0495 € - 0,0579 € 33991 Auf Lager
55.0 mm
203.0 mm
Gelb
0,0245 € - 0,0285 € 14 Auf Lager
55.0 mm
203.0 mm
Grün
0,0108 € - 0,0158 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
160.0 mm
Schwarz
8.0 kg
0,1353 € - 0,2711 € 2796 Auf Lager
61.0 mm
240.0 mm
Schwarz
23.0 kg
0,0264 € - 0,031 € 62916 Auf Lager
39.0 mm
150.0 mm
Grün
0,0789 € - 0,0922 € 7798 Auf Lager
85.0 mm
300.0 mm
Blau
22.0 kg
0,0264 € - 0,031 € 791 Auf Lager
39.0 mm
150.0 mm
Grün
0,0474 € - 0,0552 € 26625 Auf Lager
74.0 mm
250.0 mm
Grün
0,0789 € - 0,0922 € 2800 Auf Lager
85.0 mm
300.0 mm
Grün
0,0555 € - 0,1107 € 6098 Auf Lager
52.1 mm
203.0 mm
Schwarz
10.0 kg
0,208 € - 0,4146 € 1334 Auf Lager
104.9 mm
380.0 mm
Schwarz
23.0 kg
0,231 € - 0,2697 € 1700 Auf Lager
110.0 mm
380.0 mm
Gelb
  • von 10
Kabelbinder 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Rot

10244746

Preisbereich
0,1206 € - 0,103 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    368.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    102.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Silbern

10244319

Preisbereich
0,0133 € - 0,0114 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.5 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    25.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Silbern

10244753

Preisbereich
0,1307 € - 0,1116 €

Lagerbestände
37100 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    368.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    102.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Grün

10244722

Preisbereich
0,1206 € - 0,103 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    368.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    102.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Grün

10244296

Preisbereich
0,0121 € - 0,0104 €

Lagerbestände
28489 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.5 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    25.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Grün

10244739

Preisbereich
0,1206 € - 0,103 €

Lagerbestände
14557 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    368.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    102.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Rot

10244302

Preisbereich
0,0121 € - 0,0104 €

Lagerbestände
47977 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.5 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    25.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 4.8 mm 250.0 mm 68.1 mm PP Schwarz

10204016

Preisbereich
0,1506 € - 0,075 €

Lagerbestände
1416 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    250.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Stärke
    1.5 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    68.1 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    10.0 kg
Kabelbinder 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Gelb

10245071

Preisbereich
0,0579 € - 0,0495 €

Lagerbestände
33991 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    203.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    55.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Grün

10244371

Preisbereich
0,0285 € - 0,0245 €

Lagerbestände
14 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    203.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.5 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    55.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 2.6 mm 160.0 mm 40.0 mm Nylon Schwarz

10447611

Preisbereich
0,0158 € - 0,0108 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    160.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.6 mm
  • Stärke
    1.1 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    40.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    8.0 kg
Kabelbinder 7.6 mm 240.0 mm 61.0 mm PP Schwarz

10204023

Preisbereich
0,2711 € - 0,1353 €

Lagerbestände
2796 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    240.0 mm
  • Gesamtbreite
    7.6 mm
  • Stärke
    1.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    61.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    23.0 kg
Kabelbinder 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Grün

10244456

Preisbereich
0,031 € - 0,0264 €

Lagerbestände
62916 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    150.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    39.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon Blau

10245118

Preisbereich
0,0922 € - 0,0789 €

Lagerbestände
7798 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    300.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    85.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    22.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Grün

10244463

Preisbereich
0,031 € - 0,0264 €

Lagerbestände
791 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    150.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    39.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Grün

10244531

Preisbereich
0,0552 € - 0,0474 €

Lagerbestände
26625 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    250.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    74.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Grün

10245125

Preisbereich
0,0922 € - 0,0789 €

Lagerbestände
2800 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    300.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    85.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 4.6 mm 203.0 mm 52.1 mm PP Schwarz

10204009

Preisbereich
0,1107 € - 0,0555 €

Lagerbestände
6098 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    203.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.6 mm
  • Stärke
    1.5 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    52.1 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    10.0 kg
Kabelbinder 7.6 mm 380.0 mm 104.9 mm PP Schwarz

10204047

Preisbereich
0,4146 € - 0,208 €

Lagerbestände
1334 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    380.0 mm
  • Gesamtbreite
    7.6 mm
  • Stärke
    1.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    104.9 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    23.0 kg
Kabelbinder 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Gelb

10247501

Preisbereich
0,2697 € - 0,231 €

Lagerbestände
1700 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    380.0 mm
  • Gesamtbreite
    7.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    110.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6