Menü Suche

Standardkabelbinder

Auf Lager

Essentra bietet eine Auswahl an robusten und qualitativ hochwertigen Kabelbindern, die für elektrische und allgemeine Anwendungen geeignet sind. Unsere Standardkabelbinder verfügen über ein integriertes Verschlusssystem, das versehentliches Entfernen verhindert.

Seriennummer: SR1785

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
184 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximaler Kabelbündeldurchmesser Gesamtlänge Farbe Mindestzugfestigkeit Kaufen
0,0087 € - 0,0103 € 143343 Auf Lager
15.0 mm
75.0 mm
Natur
8.0 kg
0,0174 € - 0,0203 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0 mm
142.0 mm
Natur
8.0 kg
0,3904 € - 0,4358 € 20107 Auf Lager
53.0 mm
200.0 mm
Schwarz
8.0 kg
0,0242 € - 0,0284 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
44.0 mm
165.0 mm
Natur
8.0 kg
0,2583 € - 0,3229 € 12112 Auf Lager
24.0 mm
100.0 mm
Natur
8.0 kg
0,6561 € - 0,7661 € 1311 Auf Lager
246.0 mm
812.0 mm
Natur
80.0 kg
0,0087 € - 0,0103 € 71118 Auf Lager
15.0 mm
75.0 mm
Schwarz
8.0 kg
0,0174 € - 0,0203 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0 mm
142.0 mm
Schwarz
8.0 kg
0,0096 € - 0,0112 € 1310700 Auf Lager
21.0 mm
96.0 mm
Natur
8.0 kg
0,1824 € - 0,2145 € 1798 Auf Lager
99.0 mm
340.0 mm
Natur
55.0 kg
0,0104 € - 0,0112 € 1122821 Auf Lager
25.0 mm
100.0 mm
Natur
8.0 kg
0,0261 € - 0,0306 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
55.0 mm
203.0 mm
Natur
18.0 kg
0,4805 € - 0,5627 € 8773 Auf Lager
110.0 mm
380.0 mm
Schwarz
114.0 kg
0,8761 € - 1,0224 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
225.0 mm
730.0 mm
Schwarz
114.0 kg
0,3663 € - 0,4262 € 1788 Auf Lager
80.0 mm
280.0 mm
Natur
114.0 kg
0,3579 € - 0,3886 € 17900 Auf Lager
185.0 mm
610.0 mm
Schwarz
80.0 kg
0,6561 € - 0,7661 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
246.0 mm
812.0 mm
Schwarz
80.0 kg
0,305 € - 0,3594 € 8157 Auf Lager
63.0 mm
230.0 mm
Schwarz
114.0 kg
0,6115 € - 0,7146 € 1275 Auf Lager
166.0 mm
550.0 mm
Schwarz
114.0 kg
10251645 1,3553 € - 1,574 € 1400 Auf Lager
317.0 mm
1030.0 mm
Schwarz
114.0 kg
  • von 10
Kabelbinder 2.4 mm 75.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Natur

10244258

Preisbereich
0,0103 € - 0,0087 €

Lagerbestände
143343 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    75.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.4 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    15.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    8.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 2.5 mm 142.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6 Natur

10244340

Preisbereich
0,0203 € - 0,0174 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    142.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.5 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    35.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    8.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 2.5 mm 200.0 mm 53.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10278611

Preisbereich
0,4358 € - 0,3904 €

Lagerbestände
20107 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    200.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.5 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    53.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    8.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 2.5 mm 165.0 mm 44.0 mm Nylon 6/6 Natur

10244357

Preisbereich
0,0284 € - 0,0242 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    165.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.5 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    44.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    8.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 2.5 mm 100.0 mm 24.0 mm Nylon Natur

10278598

Preisbereich
0,3229 € - 0,2583 €

Lagerbestände
12112 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.5 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    24.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    8.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 9.0 mm 812.0 mm 246.0 mm Nylon 6/6 Natur

10247358

Preisbereich
0,7661 € - 0,6561 €

Lagerbestände
1311 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    812.0 mm
  • Gesamtbreite
    9.0 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    246.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    80.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 2.4 mm 75.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10244814

Preisbereich
0,0103 € - 0,0087 €

Lagerbestände
71118 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    75.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.4 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    15.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    8.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 2.5 mm 142.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10244852

Preisbereich
0,0203 € - 0,0174 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    142.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.5 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    35.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    8.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 2.5 mm 96.0 mm 21.0 mm Nylon 6/6 Natur

10244265

Preisbereich
0,0112 € - 0,0096 €

Lagerbestände
1310700 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    96.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.5 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    21.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    8.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 7.6 mm 340.0 mm 99.0 mm Nylon 6/6 Natur

10247273

Preisbereich
0,2145 € - 0,1824 €

Lagerbestände
1798 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    340.0 mm
  • Gesamtbreite
    7.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    99.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    55.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Natur

10244272

Preisbereich
0,0112 € - 0,0104 €

Lagerbestände
1122821 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.5 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    25.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    8.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Natur

10244364

Preisbereich
0,0306 € - 0,0261 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    203.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.5 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    55.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    18.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 12.7 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon Schwarz

10251584

Preisbereich
0,5627 € - 0,4805 €

Lagerbestände
8773 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    380.0 mm
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    110.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    114.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 12.7 mm 730.0 mm 225.0 mm Nylon Schwarz

10251621

Preisbereich
1,0224 € - 0,8761 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    730.0 mm
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    225.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    114.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 12.7 mm 280.0 mm 80.0 mm Nylon Natur

10245231

Preisbereich
0,4262 € - 0,3663 €

Lagerbestände
1788 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    280.0 mm
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    80.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    114.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 9.0 mm 610.0 mm 185.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10247532

Preisbereich
0,3886 € - 0,3579 €

Lagerbestände
17900 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    610.0 mm
  • Gesamtbreite
    9.0 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    185.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    80.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 9.0 mm 812.0 mm 246.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10247570

Preisbereich
0,7661 € - 0,6561 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    812.0 mm
  • Gesamtbreite
    9.0 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    246.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    80.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 12.7 mm 230.0 mm 63.0 mm Nylon Schwarz

10251560

Preisbereich
0,3594 € - 0,305 €

Lagerbestände
8157 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    230.0 mm
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    63.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    114.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 12.7 mm 550.0 mm 166.0 mm Nylon Schwarz

10251607

Preisbereich
0,7146 € - 0,6115 €

Lagerbestände
1275 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    550.0 mm
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    166.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    114.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 12.7 mm 1030.0 mm 317.0 mm Nylon Schwarz

10251645

Preisbereich
1,574 € - 1,3553 €

Lagerbestände
1400 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    1030.0 mm
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    317.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    114.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2