Menü Suche

Standardkabelbinder

Auf Lager

Essentra bietet eine Auswahl an robusten und qualitativ hochwertigen Kabelbindern, die für elektrische und allgemeine Anwendungen geeignet sind. Unsere Standardkabelbinder verfügen über ein integriertes Verschlusssystem, das versehentliches Entfernen verhindert.

Seriennummer: SR1785

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
184 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximaler Kabelbündeldurchmesser Gesamtlänge Farbe Mindestzugfestigkeit Kaufen
0,0089 € - 0,0133 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
135.0 mm
Schwarz
8.0 kg
0,0449 € - 0,0491 € 32094 Auf Lager
52.0 mm
190.0 mm
Natur
22.0 kg
0,0444 € - 0,0826 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
85.0 mm
300.0 mm
Natur
22.0 kg
0,021 € - 0,021 € 43037 Auf Lager
20.0 mm
100.0 mm
Natur
0,4097 € - 0,4338 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
78.0 mm
290.0 mm
Natur
50.0 kg
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.0 mm
98.0 mm
Natur
8.0 kg
0,0108 € - 0,0158 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
160.0 mm
Schwarz
8.0 kg
0,0184 € - 0,0283 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0 mm
140.0 mm
Schwarz
13.0 kg
0,3406 € - 0,3647 € 2616 Auf Lager
53.0 mm
200.0 mm
Natur
50.0 kg
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0 mm
140.0 mm
Natur
13.0 kg
0,4628 € - 0,4869 € 4598 Auf Lager
102.0 mm
360.0 mm
Schwarz
50.0 kg
0,4097 € - 0,4338 € 297 Auf Lager
78.0 mm
290.0 mm
Schwarz
50.0 kg
0,0191 € - 0,0291 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
52.0 mm
200.0 mm
Schwarz
8.0 kg
0,1305 € - 0,1518 € 2462 Auf Lager
125.0 mm
432.0 mm
Natur
22.0 kg
0,3406 € - 0,3647 € 8160 Auf Lager
53.0 mm
200.0 mm
Schwarz
50.0 kg
0,1922 € - 0,2103 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
150.0 mm
500.0 mm
Natur
55.0 kg
0,021 € - 0,021 € 254000 Auf Lager
20.0 mm
100.0 mm
Schwarz
0,0074 € - 0,0133 € 162990 Auf Lager
25.0 mm
100.0 mm
Natur
0,231 € - 0,2697 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
110.0 mm
380.0 mm
Grün
0,0474 € - 0,0552 € 25228 Auf Lager
74.0 mm
250.0 mm
Grün
  • von 10
Kabelbinder 2.5 mm 135.0 mm 32.0 mm Nylon Schwarz

10447659

Preisbereich
0,0133 € - 0,0089 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    135.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.5 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    32.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    8.0 kg
Kabelbinder 4.8 mm 190.0 mm 52.0 mm Nylon 6/6 Natur

10244654

Preisbereich
0,0491 € - 0,0449 €

Lagerbestände
32094 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    190.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    52.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    22.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Natur

10244692

Preisbereich
0,0826 € - 0,0444 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    300.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    85.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    22.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 2.5 mm 100.0 mm 20.0 mm Nylon Natur

10331286

Preisbereich
0,021 € - 0,021 €

Lagerbestände
43037 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.5 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    20.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 4.8 mm 290.0 mm 78.0 mm Nylon Natur

10278703

Preisbereich
0,4338 € - 0,4097 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    290.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    78.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    50.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 2.5 mm 98.0 mm 21.0 mm Nylon Natur

10560389


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    98.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.5 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    21.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    8.0 kg
Kabelbinder 2.6 mm 160.0 mm 40.0 mm Nylon Schwarz

10447611

Preisbereich
0,0158 € - 0,0108 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    160.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.6 mm
  • Stärke
    1.1 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    40.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    8.0 kg
Kabelbinder 3.6 mm 140.0 mm 35.0 mm Nylon Schwarz

10447413

Preisbereich
0,0283 € - 0,0184 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    140.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Stärke
    1.1 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    35.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    13.0 kg
Kabelbinder 4.8 mm 200.0 mm 53.0 mm Nylon Natur

10278680

Preisbereich
0,3647 € - 0,3406 €

Lagerbestände
2616 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    200.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    53.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    50.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 3.6 mm 140.0 mm 35.0 mm Nylon Natur

10447154


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    140.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Stärke
    1.1 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    35.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    13.0 kg
Kabelbinder 4.8 mm 360.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10278727

Preisbereich
0,4869 € - 0,4628 €

Lagerbestände
4598 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    360.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    102.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    50.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 4.8 mm 290.0 mm 78.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10278710

Preisbereich
0,4338 € - 0,4097 €

Lagerbestände
297 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    290.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    78.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    50.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 2.6 mm 200.0 mm 52.0 mm Nylon Schwarz

10447420

Preisbereich
0,0291 € - 0,0191 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    200.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.6 mm
  • Stärke
    1.1 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    52.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    8.0 kg
Kabelbinder 4.8 mm 432.0 mm 125.0 mm Nylon 6/6 Natur

10244784

Preisbereich
0,1518 € - 0,1305 €

Lagerbestände
2462 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    432.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    125.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    22.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 4.8 mm 200.0 mm 53.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10278697

Preisbereich
0,3647 € - 0,3406 €

Lagerbestände
8160 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    200.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    53.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    50.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 4.8 mm 500.0 mm 150.0 mm Nylon 6/6 Natur

10244807

Preisbereich
0,2103 € - 0,1922 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    500.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    150.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    55.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 2.5 mm 100.0 mm 20.0 mm Nylon Schwarz

10331293

Preisbereich
0,021 € - 0,021 €

Lagerbestände
254000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.5 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    20.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm PA Natur

10395936

Preisbereich
0,0133 € - 0,0074 €

Lagerbestände
162990 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.5 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    25.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Grün

10247464

Preisbereich
0,2697 € - 0,231 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    380.0 mm
  • Gesamtbreite
    7.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    110.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Grün

10244548

Preisbereich
0,0552 € - 0,0474 €

Lagerbestände
25228 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    250.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    74.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6