Menü Suche

Standardkabelbinder

Auf Lager

Essentra bietet eine Auswahl an robusten und qualitativ hochwertigen Kabelbindern, die für elektrische und allgemeine Anwendungen geeignet sind. Unsere Standardkabelbinder verfügen über ein integriertes Verschlusssystem, das versehentliches Entfernen verhindert.

Seriennummer: SR1785

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
171 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximaler Kabelbündeldurchmesser Gesamtlänge Farbe Mindestzugfestigkeit Kaufen
0,0264 € - 0,031 € 791 Auf Lager
39.0 mm
150.0 mm
Grün
0,0789 € - 0,0922 € 2800 Auf Lager
85.0 mm
300.0 mm
Grün
0,0264 € - 0,031 € 56586 Auf Lager
39.0 mm
150.0 mm
Rot
0,0789 € - 0,0922 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
85.0 mm
300.0 mm
Rot
0,0495 € - 0,0579 € 817600 Auf Lager
55.0 mm
203.0 mm
Rot
0,0262 € - 0,0307 € 3576 Auf Lager
55.0 mm
203.0 mm
Silbern
0,0245 € - 0,0285 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
55.0 mm
203.0 mm
Gelb
0,0495 € - 0,0579 € 29191 Auf Lager
55.0 mm
203.0 mm
Gelb
0,0264 € - 0,031 € 62916 Auf Lager
39.0 mm
150.0 mm
Grün
0,0518 € - 0,0608 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
74.0 mm
250.0 mm
Silbern
0,0264 € - 0,031 € 7375 Auf Lager
39.0 mm
150.0 mm
Gelb
  • von 9
Kabelbinder 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Grün

10244463

Preisbereich
0,031 € - 0,0264 €

Lagerbestände
791 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    150.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    39.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Grün

10245125

Preisbereich
0,0922 € - 0,0789 €

Lagerbestände
2800 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    300.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    85.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Rot

10244470

Preisbereich
0,031 € - 0,0264 €

Lagerbestände
56586 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    150.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    39.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Rot

10245132

Preisbereich
0,0922 € - 0,0789 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    300.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    85.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Rot

10245057

Preisbereich
0,0579 € - 0,0495 €

Lagerbestände
817600 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    203.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    55.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Silbern

10244401

Preisbereich
0,0307 € - 0,0262 €

Lagerbestände
3576 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    203.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.5 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    55.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Gelb

10244418

Preisbereich
0,0285 € - 0,0245 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    203.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.5 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    55.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Gelb

10245071

Preisbereich
0,0579 € - 0,0495 €

Lagerbestände
29191 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    203.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    55.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Grün

10244456

Preisbereich
0,031 € - 0,0264 €

Lagerbestände
62916 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    150.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    39.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Silbern

10244562

Preisbereich
0,0608 € - 0,0518 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    250.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    74.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Gelb

10244494

Preisbereich
0,031 € - 0,0264 €

Lagerbestände
7375 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    150.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    39.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6