Essentra bietet eine Auswahl an robusten und qualitativ hochwertigen Kabelbindern, die für elektrische und allgemeine Anwendungen geeignet sind. Unsere Standardkabelbinder verfügen über ein integriertes Verschlusssystem, das versehentliches Entfernen verhindert.
Seriennummer: SR1785
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximaler Kabelbündeldurchmesser | Gesamtlänge | Farbe | Mindestzugfestigkeit | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0245 € - 0,0285 € | 44305 Auf Lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Rot
|
|
||
| 0,0495 € - 0,0579 € | 817600 Auf Lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Rot
|
|
||
| 0,0262 € - 0,0307 € | 3576 Auf Lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Silbern
|
|
||
| 0,0474 € - 0,0552 € | 27125 Auf Lager |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Grün
|
|
||
| 0,0538 € - 0,0628 € | 100 Auf Lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Silbern
|
|
||
| 0,231 € - 0,2697 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Grün
|
|
||
| 0,0474 € - 0,0552 € | 14048 Auf Lager |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Rot
|
|
||
| 0,231 € - 0,2697 € | 20 Auf Lager |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Rot
|
|
||
| 0,0298 € - 0,0596 € | 942 Auf Lager |
1.421 in
36.1 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Schwarz
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,1477 € - 0,2969 € | 9102 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Schwarz
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
| 0,0789 € - 0,0922 € | 77100 Auf Lager |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Gelb
|
|
||
| 0,075 € - 0,1506 € | 1416 Auf Lager |
2.681 in
68.1 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Schwarz
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
| 0,6327 € - 0,7575 € | 4700 Auf Lager |
6.299 in
160.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Schwarz
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
| 0,0104 € - 0,0121 € | 13396 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Grün
|
|
||
| 0,103 € - 0,1206 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Grün
|
|
||
| 0,0104 € - 0,0121 € | 29489 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Grün
|
|
||
| 0,103 € - 0,1206 € | 14557 Auf Lager |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Grün
|
|
||
| 0,0104 € - 0,0121 € | 47977 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Rot
|
|
||
| 0,103 € - 0,1206 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Rot
|
|
||
| 0,0114 € - 0,0133 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Silbern
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.