Menü Suche

Standardkabelbinder

Auf Lager

Essentra bietet eine Auswahl an robusten und qualitativ hochwertigen Kabelbindern, die für elektrische und allgemeine Anwendungen geeignet sind. Unsere Standardkabelbinder verfügen über ein integriertes Verschlusssystem, das versehentliches Entfernen verhindert.

Seriennummer: SR1785

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
184 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximaler Kabelbündeldurchmesser Gesamtlänge Farbe Mindestzugfestigkeit Kaufen
0,2394 € - 0,2635 € 17000 Auf Lager
53.0 mm
200.0 mm
Natur
40.0 kg
0,0288 € - 0,0338 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
120.0 mm
Schwarz
22.0 kg
10245026 0,0252 € - 0,0492 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
55.0 mm
203.0 mm
Schwarz
22.0 kg
0,0789 € - 0,0923 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
89.0 mm
310.0 mm
Schwarz
22.0 kg
0,1629 € - 0,1894 € 1885 Auf Lager
130.0 mm
450.0 mm
Schwarz
22.0 kg
0,0376 € - 0,0441 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
49.0 mm
180.0 mm
Schwarz
18.0 kg
0,0364 € - 0,0831 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
81.0 mm
280.0 mm
Schwarz
22.0 kg
0,1008 € - 0,1179 € 49 Auf Lager
116.0 mm
385.0 mm
Schwarz
22.0 kg
0,339 € - 0,3875 € 2658 Auf Lager
24.0 mm
100.0 mm
Schwarz
8.0 kg
0,3928 € - 0,461 € 1974 Auf Lager
80.0 mm
280.0 mm
Schwarz
114.0 kg
0,7438 € - 0,8678 € 2431 Auf Lager
175.0 mm
580.0 mm
Schwarz
114.0 kg
0,0564 € - 0,066 € 86466 Auf Lager
74.0 mm
250.0 mm
Natur
18.0 kg
0,0683 € - 0,08 € 25572 Auf Lager
102.0 mm
368.0 mm
Natur
22.0 kg
0,2715 € - 0,2956 € 15028 Auf Lager
80.0 mm
280.0 mm
Schwarz
40.0 kg
0,0618 € - 0,0722 € 293 Auf Lager
78.0 mm
265.0 mm
Natur
18.0 kg
0,2072 € - 0,2313 € 14200 Auf Lager
35.0 mm
150.0 mm
Natur
40.0 kg
0,0373 € - 0,0437 € 1266 Auf Lager
42.0 mm
160.0 mm
Schwarz
22.0 kg
0,0564 € - 0,066 € 39 Auf Lager
74.0 mm
250.0 mm
Schwarz
18.0 kg
0,0683 € - 0,08 € 79712 Auf Lager
102.0 mm
368.0 mm
Schwarz
22.0 kg
0,0261 € - 0,0306 € 195916 Auf Lager
55.0 mm
203.0 mm
Schwarz
18.0 kg
  • von 10
Kabelbinder 3.6 mm 200.0 mm 53.0 mm Nylon Natur

10278642

Preisbereich
0,2635 € - 0,2394 €

Lagerbestände
17000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    200.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    53.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    40.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 4.8 mm 120.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10244982

Preisbereich
0,0338 € - 0,0288 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    120.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    30.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    22.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10245026

Preisbereich
0,0492 € - 0,0252 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    203.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    55.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    22.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 4.8 mm 310.0 mm 89.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10245163

Preisbereich
0,0923 € - 0,0789 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    310.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    89.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    22.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 4.8 mm 450.0 mm 130.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10245200

Preisbereich
0,1894 € - 0,1629 €

Lagerbestände
1885 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    450.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    130.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    22.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 3.6 mm 180.0 mm 49.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10245002

Preisbereich
0,0441 € - 0,0376 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    180.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    49.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    18.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 4.8 mm 280.0 mm 81.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10245095

Preisbereich
0,0831 € - 0,0364 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    280.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    81.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    22.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 4.8 mm 385.0 mm 116.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10245187

Preisbereich
0,1179 € - 0,1008 €

Lagerbestände
49 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    385.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    116.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    22.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 2.5 mm 100.0 mm 24.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10278604

Preisbereich
0,3875 € - 0,339 €

Lagerbestände
2658 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.5 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    24.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    8.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 12.7 mm 280.0 mm 80.0 mm Nylon Schwarz

10251577

Preisbereich
0,461 € - 0,3928 €

Lagerbestände
1974 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    280.0 mm
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    80.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    114.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 12.7 mm 580.0 mm 175.0 mm Nylon Schwarz

10251614

Preisbereich
0,8678 € - 0,7438 €

Lagerbestände
2431 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    580.0 mm
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    175.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    114.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Natur

10244524

Preisbereich
0,066 € - 0,0564 €

Lagerbestände
86466 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    250.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    74.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    18.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 3.6 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Natur

10244616

Preisbereich
0,08 € - 0,0683 €

Lagerbestände
25572 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    368.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    102.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    22.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 3.6 mm 280.0 mm 80.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10278673

Preisbereich
0,2956 € - 0,2715 €

Lagerbestände
15028 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    280.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    80.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    40.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 3.6 mm 265.0 mm 78.0 mm Nylon 6/6 Natur

10244586

Preisbereich
0,0722 € - 0,0618 €

Lagerbestände
293 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    265.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    78.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    18.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 3.6 mm 150.0 mm 35.0 mm Nylon Natur

10278628

Preisbereich
0,2313 € - 0,2072 €

Lagerbestände
14200 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    150.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    35.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    40.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 4.8 mm 160.0 mm 42.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10244999

Preisbereich
0,0437 € - 0,0373 €

Lagerbestände
1266 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    160.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    42.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    22.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10244937

Preisbereich
0,066 € - 0,0564 €

Lagerbestände
39 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    250.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    74.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    18.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 3.6 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10244975

Preisbereich
0,08 € - 0,0683 €

Lagerbestände
79712 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    368.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    102.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    22.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10244876

Preisbereich
0,0306 € - 0,0261 €

Lagerbestände
195916 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    203.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.5 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    55.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    18.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2