Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra bietet eine Auswahl an robusten und qualitativ hochwertigen Kabelbindern, die für elektrische und allgemeine Anwendungen geeignet sind. Unsere Standardkabelbinder verfügen über ein integriertes Verschlusssystem, das versehentliches Entfernen verhindert.
Seriennummer: SR1785
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximaler Kabelbündeldurchmesser | Gesamtlänge | Farbe | Mindestzugfestigkeit | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1305 € - 0,1518 € | 2462 Auf Lager |
4.921 in
125.0 mm
|
17.008 in
432.0 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,3406 € - 0,3647 € | 2616 Auf Lager |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Natur
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.378 in
35.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Natur
|
13.0 kg
13.0 kg
|
|||
| 0,0074 € - 0,0133 € | 161990 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Natur