Menü Suche

Standardgriffe - Rohrgriffe

Auf Lager

Unser Sortiment an Rohrgriffen wird verwendet, um große Türen zu ziehen oder große Schrankdeckel anzuheben. Das Sortiment bietet ein gerades Profil oder ein Winkelprofil, das sich ideal für zweiflügelige Türen eignet. Sie können von der Rückseite der Platte oder von der Vorderseite der Platte montiert werden. Die Wahl des Materials und der Oberflächenbeschaffenheit ermöglicht die Anpassung an die jeweilige Umgebung und eine ästhetisch ansprechende Ausführung der Ausrüstung.

Seriennummer: SR5534

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
68 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Abstand Montagebohrung Griffmaterial Montageart Kaufen
31,4792 € - 39,3274 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Aluminium
Rückseitige Montage
39,1122 € - 49,7726 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Aluminium
Rückseitige Montage
36,7735 € - 45,9561 € 14 Auf Lager
M8
Aluminium
Rückseitige Montage
41,4767 € - 51,8495 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Aluminium
Rückseitige Montage
52,8574 € - 152,0383 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Aluminium
Schraubbefestigung
49,1844 € - 141,5227 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Aluminium
Schraubbefestigung
49,6148 € - 142,6978 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Aluminium
Schraubbefestigung
34,4779 € - 43,1009 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Aluminium
Rückseitige Montage
35,0661 € - 43,8326 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Aluminium
Rückseitige Montage
40,5326 € - 50,6909 € 7 Auf Lager
M8
Aluminium
Rückseitige Montage
50,7339 € - 145,9218 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Aluminium
Schraubbefestigung
30,6734 € - 64,4142 € 7 Auf Lager
M8
Aluminium
Schraubbefestigung
55,0383 € - 158,3054 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Aluminium
Schraubbefestigung
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
400.0 mm
Stahl
Mit Gewinde, mit Innengewinde
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
350.0 mm
Edelstahl
Mit Gewinde, mit Innengewinde
24,1083 € - 26,787 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
350.0 mm
Stahl
Mit Gewinde, mit Innengewinde
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
80.0 mm
Edelstahl
Mit Gewinde, mit Innengewinde
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
200.0 mm
Edelstahl
Female
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
400.0 mm
Stahl
Female
11,681 € - 12,9789 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Stahl
Female
  • von 4
Standardgriff 200.0 mm M8 Aluminium Natur

10193778

Preisbereich
39,3274 € - 31,4792 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    28.0 mm
  • Oberfläche
    Eloxiert
  • Montageart
    Rückseitige Montage
Standardgriff 300.0 mm M8 Aluminium Natur

10193846

Preisbereich
49,7726 € - 39,1122 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    28.0 mm
  • Oberfläche
    Eloxiert
  • Montageart
    Rückseitige Montage
Standardgriff 350.0 mm M8 Aluminium Schwarz

10193907

Preisbereich
45,9561 € - 36,7735 €

Lagerbestände
14 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    28.0 mm
  • Oberfläche
    Kunststoffbeschichtet
  • Montageart
    Rückseitige Montage
Standardgriff 500.0 mm M8 Aluminium Schwarz

10193969

Preisbereich
51,8495 € - 41,4767 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    28.0 mm
  • Oberfläche
    Kunststoffbeschichtet
  • Montageart
    Rückseitige Montage
Standardgriff 406.0 mm (L) M8 Silbern

10213889

Preisbereich
152,0383 € - 52,8574 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Rohrdurchmesser
    20.0 mm
  • Oberfläche
    Rohr, silbern eloxiert - Kunststoff, satiniert
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Standardgriff 250.0 mm M8 Aluminiumlegierung; LDPE Schwarz

10213926

Preisbereich
141,5227 € - 49,1844 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Rohrdurchmesser
    20.0 mm
  • Oberfläche
    Rohr, Marmor-Schwarz, lackiert - Kunststoff, satiniert
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Standardgriff 200.0 mm M8 Aluminiumlegierung; LDPE Schwarz

10213919

Preisbereich
142,6978 € - 49,6148 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Rohrdurchmesser
    20.0 mm
  • Oberfläche
    Rohr, Marmor-Schwarz, lackiert - Kunststoff, satiniert
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Standardgriff 250.0 mm M8 Aluminium Schwarz

10193822

Preisbereich
43,1009 € - 34,4779 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    28.0 mm
  • Oberfläche
    Kunststoffbeschichtet
  • Montageart
    Rückseitige Montage
Standardgriff 350.0 mm M8 Aluminium Natur

10193891

Preisbereich
43,8326 € - 35,0661 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    28.0 mm
  • Oberfläche
    Eloxiert
  • Montageart
    Rückseitige Montage
Standardgriff 500.0 mm M8 Aluminium Natur

10193952

Preisbereich
50,6909 € - 40,5326 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    28.0 mm
  • Oberfläche
    Eloxiert
  • Montageart
    Rückseitige Montage
Standardgriff 356.0 mm (L) M8 Silbern

10213872

Preisbereich
145,9218 € - 50,7339 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Rohrdurchmesser
    20.0 mm
  • Oberfläche
    Rohr, silbern eloxiert - Kunststoff, satiniert
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Standardgriff 600.0 mm M8 Aluminiumlegierung; LDPE Schwarz

10213964

Preisbereich
64,4142 € - 30,6734 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Rohrdurchmesser
    20.0 mm
  • Oberfläche
    Rohr, Marmor-Schwarz, lackiert - Kunststoff, satiniert
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Standardgriff 400.0 mm M8 Aluminiumlegierung; LDPE Schwarz

10213957

Preisbereich
158,3054 € - 55,0383 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Rohrdurchmesser
    20.0 mm
  • Oberfläche
    Rohr, Marmor-Schwarz, lackiert - Kunststoff, satiniert
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Zolltarifnummer
    7326909890
U-Griff 400.0 mm M10 Stahl Chrom

20068592


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Abstand Montagebohrung
    400.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    20.0 mm
  • Oberfläche
    Verchromt
U-Griff 350.0 mm M8 Edelstahl Natur

20074456


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Abstand Montagebohrung
    350.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Innengewinde
  • Zolltarifnummer
    7326909890
U-Griff 350.0 mm M8 Stahl Natur

20074487

Preisbereich
26,787 € - 24,1083 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Abstand Montagebohrung
    350.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Innengewinde
  • Zolltarifnummer
    8302420090
U-Griff 80.0 mm M10 Edelstahl Natur

20068615


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Abstand Montagebohrung
    80.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Innengewinde
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Standardgriff 200.0 mm M8 Edelstahl

20054960


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Abstand Montagebohrung
    200.0 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Montageart
    Female
  • Zolltarifnummer
    8302420090
Standardgriff 400.0 mm M8 Stahl

20055059


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Abstand Montagebohrung
    400.0 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Montageart
    Female
  • Zolltarifnummer
    8302420090
Standardgriff 250.0 mm M8 Stahl

20054991

Preisbereich
12,9789 € - 11,681 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Montageart
    Female
  • Zolltarifnummer
    8302420090
  • Griffmaterial
    Stahl