Menü Suche

Standardgriffe - Rohrgriffe

Auf Lager

Unser Sortiment an Rohrgriffen wird verwendet, um große Türen zu ziehen oder große Schrankdeckel anzuheben. Das Sortiment bietet ein gerades Profil oder ein Winkelprofil, das sich ideal für zweiflügelige Türen eignet. Sie können von der Rückseite der Platte oder von der Vorderseite der Platte montiert werden. Die Wahl des Materials und der Oberflächenbeschaffenheit ermöglicht die Anpassung an die jeweilige Umgebung und eine ästhetisch ansprechende Ausführung der Ausrüstung.

Seriennummer: SR5534

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
68 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Abstand Montagebohrung Griffmaterial Montageart Kaufen
30,6734 € - 64,4142 € 7 Auf Lager
M8
Aluminium
Schraubbefestigung
33,617 € - 42,0248 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Aluminium
Rückseitige Montage
42,1109 € - 42,1109 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Aluminium
Rückseitige Montage
36,0848 € - 45,0952 € 23 Auf Lager
M8
Aluminium
Rückseitige Montage
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
200.0 mm
Edelstahl
Female
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
400.0 mm
Stahl
Female
11,681 € - 12,9789 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Stahl
Female
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Edelstahl
Mit Gewinde, mit Innengewinde
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Edelstahl
Mit Gewinde, mit Innengewinde
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
30.0 mm
Aluminium
Mit Gewinde, mit Innengewinde
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
100.0 mm
Edelstahl
Mit Gewinde, mit Innengewinde
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
80.0 mm
Stahl
Mit Gewinde, mit Innengewinde
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
500.0 mm
Stahl
Mit Gewinde, mit Innengewinde
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
300.0 mm
Stahl
Mit Gewinde, mit Innengewinde
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
350.0 mm
Edelstahl
Mit Gewinde, mit Innengewinde
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
200.0 mm
Edelstahl
Mit Gewinde, mit Innengewinde
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
200.0 mm
Stahl
Mit Gewinde, mit Innengewinde
34,4779 € - 43,1009 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Aluminium
Rückseitige Montage
35,0661 € - 43,8326 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Aluminium
Rückseitige Montage
40,5326 € - 50,6909 € 7 Auf Lager
M8
Aluminium
Rückseitige Montage
  • von 4
Standardgriff 600.0 mm M8 Aluminiumlegierung; LDPE Schwarz

10213964

Preisbereich
64,4142 € - 30,6734 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Rohrdurchmesser
    20.0 mm
  • Oberfläche
    Rohr, Marmor-Schwarz, lackiert - Kunststoff, satiniert
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Standardgriff 200.0 mm M8 Aluminium Schwarz

10193785

Preisbereich
42,0248 € - 33,617 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    28.0 mm
  • Oberfläche
    Kunststoffbeschichtet
  • Montageart
    Rückseitige Montage
Standardgriff 300.0 mm M8 Aluminium Schwarz

10193853

Preisbereich
42,1109 € - 42,1109 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    28.0 mm
  • Oberfläche
    Kunststoffbeschichtet
  • Montageart
    Rückseitige Montage
Standardgriff 400.0 mm M8 Aluminium Natur

10193921

Preisbereich
45,0952 € - 36,0848 €

Lagerbestände
23 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    28.0 mm
  • Oberfläche
    Eloxiert
  • Montageart
    Rückseitige Montage
Standardgriff 200.0 mm M8 Edelstahl

20054960


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Abstand Montagebohrung
    200.0 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Montageart
    Female
  • Zolltarifnummer
    8302420090
Standardgriff 400.0 mm M8 Stahl

20055059


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Abstand Montagebohrung
    400.0 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Montageart
    Female
  • Zolltarifnummer
    8302420090
Standardgriff 250.0 mm M8 Stahl

20054991

Preisbereich
12,9789 € - 11,681 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Montageart
    Female
  • Zolltarifnummer
    8302420090
  • Griffmaterial
    Stahl
Standardgriff 350.0 mm M8 Edelstahl

20055028


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    20.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Innengewinde
  • Zolltarifnummer
    8302420090
Standardgriff 400.0 mm M8 Edelstahl Natur

20055042


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    20.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Innengewinde
  • Zolltarifnummer
    8302420090
U-Griff M6 30.0 mm Aluminium

20079550


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Abstand Montagebohrung
    30.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Innengewinde
  • Zolltarifnummer
    8302420090
U-Griff 100.0 mm M10 Edelstahl Natur

20068554


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Abstand Montagebohrung
    100.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Innengewinde
  • Zolltarifnummer
    7326909890
U-Griff 80.0 mm M10 Stahl Natur

20068622


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Abstand Montagebohrung
    80.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Innengewinde
  • Zolltarifnummer
    8302420090
U-Griff 500.0 mm M10 Stahl Chrom

20068608


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Abstand Montagebohrung
    500.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    20.0 mm
  • Oberfläche
    Verchromt
U-Griff 300.0 mm M10 Stahl Chrom

20068585


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Abstand Montagebohrung
    300.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    20.0 mm
  • Oberfläche
    Verchromt
U-Griff 350.0 mm M8 Edelstahl Natur

20074456


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Abstand Montagebohrung
    350.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Innengewinde
  • Zolltarifnummer
    7326909890
U-Griff M5 200.0 mm Edelstahl

20078348


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Abstand Montagebohrung
    200.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Innengewinde
  • Zolltarifnummer
    8302420090
U-Griff M5 200.0 mm Stahl

20078355


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Abstand Montagebohrung
    200.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Innengewinde
  • Zolltarifnummer
    8302420090
Standardgriff 250.0 mm M8 Aluminium Schwarz

10193822

Preisbereich
43,1009 € - 34,4779 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    28.0 mm
  • Oberfläche
    Kunststoffbeschichtet
  • Montageart
    Rückseitige Montage
Standardgriff 350.0 mm M8 Aluminium Natur

10193891

Preisbereich
43,8326 € - 35,0661 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    28.0 mm
  • Oberfläche
    Eloxiert
  • Montageart
    Rückseitige Montage
Standardgriff 500.0 mm M8 Aluminium Natur

10193952

Preisbereich
50,6909 € - 40,5326 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    28.0 mm
  • Oberfläche
    Eloxiert
  • Montageart
    Rückseitige Montage