Menü Suche

Standardgriffe - Metall/mit Innengewinde, schräg, rechter Winkel

Auf Lager

Dieses Sortiment an Standardgriffen zeichnet sich durch sein Ganzmetalldesign aus. Der rechtwinklige Griff mit Innengewinde hat eine abgerundete Form, mit Gewindebohrungen an der Unterseite. Das einteilige Design ist glatt, robust und langlebig. Diese Griffe sind hochwertig verarbeitet und können entweder auf der Rückseite oder auf der Bedienerseite montiert werden.

Die Griffe haben eine optisch ansprechende U-Form, die ein sauberes und ordentliches Erscheinungsbild bietet. Sie können für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet werden, z. B. für Maschinenabdeckungen, Lagerräume und Zugangsklappen.

Jeder Griff wird mit Aufnahmescheiben, Fixierringen, Schrauben und Unterlegscheiben geliefert – wo zutreffend.

  • Farbe: Natur

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
67 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Abstand Montagebohrung Griffmaterial Montageart Griffausführung Kaufen
17,1357 € - 50,5623 € 26 Auf Lager
M5 x 10
120.0 mm
15,7136 € - 19,6279 € 36 Auf Lager
M8
128.0 mm
Aluminium
Rückseitiges Sackloch mit Gewinde
Abgeschrägter Schrank
12,1653 € - 15,1926 € 12 Auf Lager
M6
112.0 mm
Aluminium
Rückseitiges Sackloch mit Gewinde
Abgeschrägter Schrank
18,7127 € - 18,7127 € 10 Auf Lager
M5 x 10
180.0 mm
17,2765 € - 21,5992 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
160.0 mm
Aluminium
Rückseitiges Sackloch mit Gewinde
Abgeschrägter Schrank
14,3337 € - 14,3337 € 225 Auf Lager
M5 x 10
86.0 mm
12,5455 € - 15,6995 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
128.0 mm
Aluminium
Rückseitiges Sackloch mit Gewinde
Abgeschrägter Schrank
51,0265 € - 51,0265 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
100.0 mm
Edelstahl
Gewindeloch;Rückmontage
Zusammenklappbar
52,5202 € - 52,5202 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
180.0 mm
Edelstahl
Gewindeloch;Rückmontage
Zusammenklappbar
64,2432 € - 64,2432 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
800.0 mm
Aluminium
Gewindebohrung; Bedienerseite
Abgeschrägt, rohrförmig
34,4889 € - 34,4889 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
120.0 mm
Stahl
Gewindeloch;Rückmontage
Zusammenklappbar
36,3694 € - 36,3694 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
180.0 mm
Stahl
Gewindeloch;Rückmontage
Zusammenklappbar
65,777 € - 65,777 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
800.0 mm
Aluminium
Gewindebohrung
Röhrenschlüssel
33,3286 € - 33,3286 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
200.0 mm
Aluminium
Gewindeloch;Rückmontage
Abgeschrägt, rohrförmig
36,0893 € - 36,0893 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
300.0 mm
Aluminium
Gewindebohrung; Bedienerseite
Abgeschrägt, rohrförmig
40,3171 € - 40,3171 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
400.0 mm
Aluminium
Gewindebohrung; Bedienerseite
Abgeschrägt, rohrförmig
33,702 € - 33,702 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
200.0 mm
Aluminium
Gewindebohrung; Bedienerseite
Abgeschrägt, rohrförmig
36,6094 € - 36,6094 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
300.0 mm
Aluminium
Gewindebohrung; Bedienerseite
Abgeschrägt, rohrförmig
41,1039 € - 41,1039 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
400.0 mm
Aluminium
Gewindebohrung; Bedienerseite
Abgeschrägt, rohrförmig
44,4781 € - 44,4781 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
500.0 mm
Aluminium
Gewindebohrung; Bedienerseite
Abgeschrägt, rohrförmig
  • von 4
U-Griff 120.0 mm M5 x 10

10254257

Preisbereich
50,5623 € - 17,1357 €

Lagerbestände
26 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5 x 10
  • Zolltarifnummer
    8302420090
  • Abstand Montagebohrung
    120.0 mm
Abgewinkelter Griff 128.0 mm M8 Aluminium Schwarz

10193617

Preisbereich
19,6279 € - 15,7136 €

Lagerbestände
36 Auf Lager
Merkmale
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Schrank
  • Gewindegröße
    M8
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Rückseitiges Sackloch mit Gewinde
  • Zolltarifnummer
    7616999099
Abgewinkelter Griff 112.0 mm M6 Aluminium Schwarz

10193594

Preisbereich
15,1926 € - 12,1653 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Schrank
  • Gewindegröße
    M6
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Rückseitiges Sackloch mit Gewinde
  • Zolltarifnummer
    7616999099
U-Griff 180.0 mm M5 x 10

10254264

Preisbereich
18,7127 € - 18,7127 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5 x 10
  • Zolltarifnummer
    7616999099
  • Abstand Montagebohrung
    180.0 mm
Abgewinkelter Griff 160.0 mm M8 Aluminium Schwarz

10193631

Preisbereich
21,5992 € - 17,2765 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Schrank
  • Gewindegröße
    M8
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Rückseitiges Sackloch mit Gewinde
  • Zolltarifnummer
    7616999099
U-Griff 86.0 mm M5 x 10

10254240

Preisbereich
14,3337 € - 14,3337 €

Lagerbestände
225 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5 x 10
  • Zolltarifnummer
    8302420090
  • Abstand Montagebohrung
    86.0 mm
Abgewinkelter Griff 128.0 mm M6 Aluminium Schwarz

10193600

Preisbereich
15,6995 € - 12,5455 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Schrank
  • Gewindegröße
    M6
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Rückseitiges Sackloch mit Gewinde
  • Zolltarifnummer
    7616999099
Einklappbarer Griff 100.0 mm M10 Edelstahl

10500453

Preisbereich
51,0265 € - 51,0265 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffausführung
    Zusammenklappbar
  • Gewindegröße
    M10
  • Griffmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Gewindeloch;Rückmontage
  • Zolltarifnummer
    8302490091
Einklappbarer Griff 180.0 mm M10 Edelstahl

10500491

Preisbereich
52,5202 € - 52,5202 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffausführung
    Zusammenklappbar
  • Gewindegröße
    M10
  • Griffmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Gewindeloch;Rückmontage
  • Zolltarifnummer
    8302490091
Ovaler Griff 800.0 mm M8 Aluminium

10499528

Preisbereich
64,2432 € - 64,2432 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffausführung
    Abgeschrägt, rohrförmig
  • Gewindegröße
    M8
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Gewindebohrung; Bedienerseite
  • Zolltarifnummer
    8302490091
Einklappbarer Griff 120.0 mm M10 Stahl

10500460

Preisbereich
34,4889 € - 34,4889 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffausführung
    Zusammenklappbar
  • Gewindegröße
    M10
  • Griffmaterial
    Stahl
  • Montageart
    Gewindeloch;Rückmontage
  • Zolltarifnummer
    8302490091
Einklappbarer Griff 180.0 mm M10 Stahl

10500484

Preisbereich
36,3694 € - 36,3694 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffausführung
    Zusammenklappbar
  • Gewindegröße
    M10
  • Griffmaterial
    Stahl
  • Montageart
    Gewindeloch;Rückmontage
  • Zolltarifnummer
    8302490091
Ovaler Griff 800.0 mm M8 Aluminium

10499337

Preisbereich
65,777 € - 65,777 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffausführung
    Röhrenschlüssel
  • Gewindegröße
    M8
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Gewindebohrung
  • Zolltarifnummer
    8302490091
Ovaler Griff 200.0 mm M8 Aluminium

10499375

Preisbereich
33,3286 € - 33,3286 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffausführung
    Abgeschrägt, rohrförmig
  • Gewindegröße
    M8
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Gewindeloch;Rückmontage
  • Zolltarifnummer
    8302490091
Ovaler Griff 300.0 mm M8 Aluminium

10499412

Preisbereich
36,0893 € - 36,0893 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffausführung
    Abgeschrägt, rohrförmig
  • Gewindegröße
    M8
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Gewindebohrung; Bedienerseite
  • Zolltarifnummer
    8302490091
Ovaler Griff 400.0 mm M8 Aluminium

10499450

Preisbereich
40,3171 € - 40,3171 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffausführung
    Abgeschrägt, rohrförmig
  • Gewindegröße
    M8
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Gewindebohrung; Bedienerseite
  • Zolltarifnummer
    8302490091
Ovaler Griff 200.0 mm M8 Aluminium

10499368

Preisbereich
33,702 € - 33,702 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffausführung
    Abgeschrägt, rohrförmig
  • Gewindegröße
    M8
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Gewindebohrung; Bedienerseite
  • Zolltarifnummer
    8302490091
Ovaler Griff 300.0 mm M8 Aluminium

10499405

Preisbereich
36,6094 € - 36,6094 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffausführung
    Abgeschrägt, rohrförmig
  • Gewindegröße
    M8
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Gewindebohrung; Bedienerseite
  • Zolltarifnummer
    8302490091
Ovaler Griff 400.0 mm M8 Aluminium

10499443

Preisbereich
41,1039 € - 41,1039 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffausführung
    Abgeschrägt, rohrförmig
  • Gewindegröße
    M8
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Gewindebohrung; Bedienerseite
  • Zolltarifnummer
    8302490091
Ovaler Griff 500.0 mm M8 Aluminium

10499481

Preisbereich
44,4781 € - 44,4781 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffausführung
    Abgeschrägt, rohrförmig
  • Gewindegröße
    M8
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Gewindebohrung; Bedienerseite
  • Zolltarifnummer
    8302490091