Dieses Sortiment an Standardgriffen zeichnet sich durch sein Ganzmetalldesign aus. Der rechtwinklige Griff mit Innengewinde hat eine abgerundete Form, mit Gewindebohrungen an der Unterseite. Das einteilige Design ist glatt, robust und langlebig. Diese Griffe sind hochwertig verarbeitet und können entweder auf der Rückseite oder auf der Bedienerseite montiert werden.
Die Griffe haben eine optisch ansprechende U-Form, die ein sauberes und ordentliches Erscheinungsbild bietet. Sie können für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet werden, z. B. für Maschinenabdeckungen, Lagerräume und Zugangsklappen.
Jeder Griff wird mit Aufnahmescheiben, Fixierringen, Schrauben und Unterlegscheiben geliefert – wo zutreffend.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Abstand Montagebohrung | Griffmaterial | Montageart | Griffausführung | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,1653 € - 15,1926 € | 12 Auf Lager |
M6
|
4.409 in
112.0 mm
|
Aluminium
|
Rückseitiges Sackloch mit Gewinde
|
Abgeschrägter Schrank
|
||
| 17,2765 € - 21,5992 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
6.299 in
160.0 mm
|
Aluminium
|
Rückseitiges Sackloch mit Gewinde
|
Abgeschrägter Schrank
|
||
| 15,7136 € - 19,6279 € | 36 Auf Lager |
M8
|
5.039 in
128.0 mm
|
Aluminium
|
Rückseitiges Sackloch mit Gewinde
|
Abgeschrägter Schrank
|
||
| 17,1357 € - 50,5623 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5 x 10
|
4.724 in
120.0 mm
|
|
|
|
||
| 18,7127 € - 18,7127 € | 10 Auf Lager |
M5 x 10
|
7.087 in
180.0 mm
|
|
|
|
||
| 14,3337 € - 14,3337 € | 225 Auf Lager |
M5 x 10
|
3.386 in
86.0 mm
|
|
|
|
||
| 12,5455 € - 15,6995 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
5.039 in
128.0 mm
|
Aluminium
|
Rückseitiges Sackloch mit Gewinde
|
Abgeschrägter Schrank
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
7.087 in
180.0 mm
|
Aluminium
|
Mit Gewinde
|
Schublade
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
7.874 in
200.0 mm
|
Aluminium
|
Mit Gewinde
|
Schublade
|
|||
| 153 Auf Lager |
M5
|
2.165 in
55.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Female
|
Schublade
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
3.465 in
88.0 mm
|
Stahl
|
Mit Gewinde
|
Schublade
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
9.843 in
250.0 mm
|
Aluminium
|
Mit Gewinde
|
Schublade
|
|||
| 5,3747 € - 5,3747 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
3.937 in
100.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Female
|
Schublade
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
3.465 in
88.0 mm
|
Aluminium
|
Mit Gewinde
|
Schublade
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
9.252 in
235.0 mm
|
Aluminium
|
Mit Gewinde
|
Schublade
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
9.252 in
235.0 mm
|
Stahl
|
Mit Gewinde
|
Schublade
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
2.165 in
55.0 mm
|
Stahl
|
Mit Gewinde
|
Schublade
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
4.724 in
120.0 mm
|
Stahl
|
Mit Gewinde
|
Schublade
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
|
Edelstahl
|
Mit Gewinde
|
Schublade
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
|
Edelstahl
|
Mit Gewinde
|
Schublade
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.