Menü Suche

Standardgriff M4 64.0 mm 8.0 mm Edelstahl

Pull Handle with a one-piece design. Provides strong and reliable rear mounting with a neat finished appearance.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10193686

Hersteller-Artikelnummer:

1220496

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
2 - 9 10,18 €
10 - 19 9,6872 €
20 - 39 9,1662 €
40 + 8,1384 €
Verpackungseinheit (VPE): 2

Bestelleinheit: VPE 2

Gesamtpreis:

20,36 €

2 x 10,18 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Oberfläche Matt, kugelgestrahlt
Griffmaterial Edelstahl
Griffausführung Bügelgriff
Abstand Montagebohrung 64.0 mm
Gewindelänge 8.0 mm
Gewindegröße M4
Breite Unterteil 8.0 mm
Montageart Gewindebohrung
Zolltarifnummer 7326909890

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns