Menü Suche

Standardgriffe ‒ Durchgangsbohrung, abgeschrägt, bogenförmig

Auf Lager

Abgeschrägte, bogenförmige Griffbaugruppen mit Durchbohrung werden vorderseitig montiert und bieten ein ergonomisches ästhetisches Profil und besonderen Komfort während der Nutzung. Das umfassende Sortiment an Designs und Materialien eignet sich für verschiedene Anwendungen und Umgebungen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
10 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Griffmaterial Gesamthöhe Kaufen
4,3474 € - 6,7894 € 1430 Auf Lager
Stahl
80.0 mm
6,8494 € - 9,1326 € 20 Auf Lager
Nylon
55.0 mm
9,0821 € - 11,2917 € 1602 Auf Lager
Nylon
39.0 mm
6,8494 € - 9,1326 € 300 Auf Lager
Nylon
55.0 mm
8,5226 € - 10,5743 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nylon
39.0 mm
6,8494 € - 9,1326 € 3758 Auf Lager
Nylon
56.0 mm
11,7652 € - 14,7065 € 54 Auf Lager
Nylon
46.0 mm
1,0844 € - 1,2049 € 104 Auf Lager
Glass Filled Nylon 6
40.0 mm
4,2021 € - 6,5366 € 126 Auf Lager
Stahl
107.0 mm
4,5913 € - 6,7894 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Aluminium
55.0 mm
Standardgriff 80.0 mm Stahl Schwarz

10100646

Preisbereich
6,7894 € - 4,3474 €

Lagerbestände
1430 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    80.0 mm
  • Griffmaterial
    Stahl
  • Griffausführung
    Griffenden
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Montageart
    Anschraub-
Standardgriff 55.0 mm Gewindeeinsatz Schwarz

10333549

Preisbereich
9,1326 € - 6,8494 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    55.0 mm
  • Grifffarbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Nylon
  • Griffform
    Runde Stange
  • Griffausführung
    Quadratischer Griff/rechteckige Stange
Standardgriff 39.0 mm Durchgangsloch mit Gewinde Schwarz

10072639

Preisbereich
11,2917 € - 9,0821 €

Lagerbestände
1602 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    39.0 mm
  • Gesamtlänge
    144.0 mm
  • Grifffarbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Nylon
  • Griffform
    Quadratischer Griff/rechteckige Stange
Standardgriff 55.0 mm Gewindeeinsatz Schwarz

10333532

Preisbereich
9,1326 € - 6,8494 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    55.0 mm
  • Grifffarbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Nylon
  • Griffform
    Runde Stange
  • Griffausführung
    Quadratischer Griff/rechteckige Stange
Standardgriff 39.0 mm Durchgangsloch mit Gewinde Schwarz

10185964

Preisbereich
10,5743 € - 8,5226 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    39.0 mm
  • Gesamtlänge
    135.0 mm
  • Grifffarbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Nylon
  • Griffform
    Quadratischer Griff/rechteckige Stange
Standardgriff 56.0 mm Gewindeeinsatz Schwarz

10333556

Preisbereich
9,1326 € - 6,8494 €

Lagerbestände
3758 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    56.0 mm
  • Grifffarbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Nylon
  • Griffform
    Viereckig
  • Griffausführung
    Quadratischer Griff/rechteckige Stange
Standardgriff 46.0 mm Durchgangsloch mit Gewinde Schwarz

10185957

Preisbereich
14,7065 € - 11,7652 €

Lagerbestände
54 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gesamthöhe
    46.0 mm
  • Gesamtlänge
    178.0 mm
  • Grifffarbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Nylon
Handgriff 40.0 mm 186.5 mm Glass Filled Nylon 6 Schwarz

10095683

Preisbereich
1,2049 € - 1,0844 €

Lagerbestände
104 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Montagelochmitte
    160.0 mm
  • Abstand Montagebohrung
    16.0 mm
  • Gesamthöhe
    40.0 mm
  • Gesamtlänge
    186.5 mm
  • Grifffarbe
    Schwarz
Griffbaugruppen 8.5 mm Through Hole 300.0 mm Stahl

20074500

Preisbereich
6,5366 € - 4,2021 €

Lagerbestände
126 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    8.5 mm Through Hole
  • Abstand Montagelochmitte
    300.0 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    8.5 mm
  • Gesamthöhe
    107.0 mm
  • Gesamtlänge
    332.0 mm
Standardgriff 55.0 mm (L) Nylon Schwarz

10100639

Preisbereich
6,7894 € - 4,5913 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    55.0 mm
  • Gesamtlänge
    55.0 mm
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Griffausführung
    Griffenden
  • Zolltarifnummer
    3926909790