Menü Suche

Standardgriffe - Bügelgriffe, Kunststoff

Auf Lager

Standardbügelgriffe sind starke Griffe, die sowohl zum Öffnen als auch zum Schließen von Türen und Deckeln schwerer Schränke verwendet werden. Das Sortiment bietet eine Auswahl an Materialien zur Anpassung an die Umgebung und die Zugfestigkeit, wobei eine Auswahl an Montagearten für die Front- oder Rückseitenmontage zur Verfügung steht.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
32 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gesamtlänge Abstand Montagebohrung Griffmaterial Montageart Gesamtbreite Gesamthöhe Kaufen
8,9244 € - 22,4472 € 700 Auf Lager
204.0 mm
179.0 mm
28.0 mm
50.0 mm
0,2826 € - 0,5513 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Non Threaded
160.0 mm
160.0 mm
LDPE
Clipbefestigung
16.0 mm
26.0 mm
5,7965 € - 14,553 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 x 9
121.0 mm
105.0 mm
26.0 mm
37.0 mm
6,6287 € - 16,6621 € 1189 Auf Lager
M6 x 9
133.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
11,6217 € - 29,2265 € 61 Auf Lager
M10 x 16
160.0 mm
132.0 mm
36.0 mm
56.0 mm
0,2557 € - 0,3157 € 10500 Auf Lager
Non Threaded
150.0 mm
150.0 mm
HDPE
Clipbefestigung
11.5 mm
27.0 mm
6,3848 € - 16,0897 € 5985 Auf Lager
M6 x 9
133.0 mm
110.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
6,7004 € - 16,8731 € 534 Auf Lager
M6 x 9
112.0 mm
93.5 mm
21.0 mm
36.0 mm
10,7896 € - 27,1174 € 2549 Auf Lager
M8 x 9
204.0 mm
179.0 mm
28.0 mm
50.0 mm
11,4352 € - 28,7444 € 200 Auf Lager
M8 x 9
140.0 mm
120.0 mm
30.0 mm
48.0 mm
4,8352 € - 12,2028 € 3550 Auf Lager
139.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
41.0 mm
5,7965 € - 14,553 € 3096 Auf Lager
M5 x 9
121.0 mm
105.0 mm
26.0 mm
37.0 mm
6,7722 € - 16,6621 € 19 Auf Lager
M5 x 9
133.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
0,1793 € - 0,3525 € 900 Auf Lager
Non Threaded
158.0 mm
24.0 mm
LDPE
Clipbefestigung
24.0 mm
24.0 mm
0,9469 € - 1,859 € 2450 Auf Lager
Non Threaded
150.0 mm
150.0 mm
LDPE
Clipbefestigung
30.0 mm
2.0 mm
10,7896 € - 28,7444 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 x 13
140.0 mm
105.0 mm
30.0 mm
48.0 mm
4,5195 € - 11,329 € 2000 Auf Lager
112.0 mm
93.5 mm
21.0 mm
36.0 mm
6,5426 € - 16,4512 € 233 Auf Lager
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
6,3848 € - 16,0897 € 5260 Auf Lager
M5 x 9
133.0 mm
110.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
6,6287 € - 16,6621 € 1666 Auf Lager
M8 x 9
133.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
  • von 2
Handgriff 179.0 mm

10252727

Preisbereich
22,4472 € - 8,9244 €

Lagerbestände
700 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    179.0 mm
  • Gesamthöhe
    50.0 mm
  • Gesamtlänge
    204.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Verpackungsgriffe 160.0 mm Non Threaded LDPE Schwarz

10394984

Preisbereich
0,5513 € - 0,2826 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    160.0 mm
  • Gesamthöhe
    26.0 mm
  • Gesamtlänge
    160.0 mm
  • Gewindegröße
    Non Threaded
  • Farbe
    Schwarz
Handgriff 105.0 mm M6 x 9

10252567

Preisbereich
14,553 € - 5,7965 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    105.0 mm
  • Gesamthöhe
    37.0 mm
  • Gesamtlänge
    121.0 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 9
  • Farbe
    Schwarz
Handgriff 117.0 mm M6 x 9

10252604

Preisbereich
16,6621 € - 6,6287 €

Lagerbestände
1189 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    117.0 mm
  • Gesamthöhe
    40.0 mm
  • Gesamtlänge
    133.0 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 9
  • Farbe
    Schwarz
Handgriff 132.0 mm M10 x 16

10252796

Preisbereich
29,2265 € - 11,6217 €

Lagerbestände
61 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    132.0 mm
  • Gesamthöhe
    56.0 mm
  • Gesamtlänge
    160.0 mm
  • Gewindegröße
    M10 x 16
  • Farbe
    Schwarz
Verpackungsgriffe 150.0 mm Non Threaded HDPE Gelb

10126530

Preisbereich
0,3157 € - 0,2557 €

Lagerbestände
10500 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    150.0 mm
  • Gesamthöhe
    27.0 mm
  • Gesamtlänge
    150.0 mm
  • Gewindegröße
    Non Threaded
  • Farbe
    Gelb
Handgriff 110.0 mm M6 x 9

10252581

Preisbereich
16,0897 € - 6,3848 €

Lagerbestände
5985 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    110.0 mm
  • Gesamthöhe
    40.0 mm
  • Gesamtlänge
    133.0 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 9
  • Farbe
    Schwarz
Handgriff 93.5 mm M6 x 9

10252628

Preisbereich
16,8731 € - 6,7004 €

Lagerbestände
534 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    93.5 mm
  • Gesamthöhe
    36.0 mm
  • Gesamtlänge
    112.0 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 9
  • Farbe
    Schwarz
Handgriff 179.0 mm M8 x 9

10252666

Preisbereich
27,1174 € - 10,7896 €

Lagerbestände
2549 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    179.0 mm
  • Gesamthöhe
    50.0 mm
  • Gesamtlänge
    204.0 mm
  • Gewindegröße
    M8 x 9
  • Farbe
    Schwarz
Handgriff 120.0 mm M8 x 9

10252772

Preisbereich
28,7444 € - 11,4352 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    120.0 mm
  • Gesamthöhe
    48.0 mm
  • Gesamtlänge
    140.0 mm
  • Gewindegröße
    M8 x 9
  • Farbe
    Schwarz
Handgriff 117.0 mm

10252697

Preisbereich
12,2028 € - 4,8352 €

Lagerbestände
3550 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    117.0 mm
  • Gesamthöhe
    41.0 mm
  • Gesamtlänge
    139.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Handgriff 105.0 mm M5 x 9

10252550

Preisbereich
14,553 € - 5,7965 €

Lagerbestände
3096 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    105.0 mm
  • Gesamthöhe
    37.0 mm
  • Gesamtlänge
    121.0 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 9
  • Farbe
    Schwarz
Handgriff 117.0 mm M5 x 9

10252598

Preisbereich
16,6621 € - 6,7722 €

Lagerbestände
19 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    117.0 mm
  • Gesamthöhe
    40.0 mm
  • Gesamtlänge
    133.0 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 9
  • Farbe
    Schwarz
Verpackungsgriffe 24.0 mm Non Threaded LDPE Weiß

10394953

Preisbereich
0,3525 € - 0,1793 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    24.0 mm
  • Gesamthöhe
    24.0 mm
  • Gesamtlänge
    158.0 mm
  • Gewindegröße
    Non Threaded
  • Farbe
    Weiß
Verstärkte Platte 150.0 mm Non Threaded LDPE

10394991

Preisbereich
1,859 € - 0,9469 €

Lagerbestände
2450 Auf Lager
Merkmale
  • Breite Unterteil
    30.0 mm
  • Abstand Montagebohrung
    150.0 mm
  • Gesamthöhe
    2.0 mm
  • Gesamtlänge
    150.0 mm
  • Gewindegröße
    Non Threaded
Handgriff 105.0 mm M6 x 13

10252734

Preisbereich
28,7444 € - 10,7896 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    105.0 mm
  • Gesamthöhe
    48.0 mm
  • Gesamtlänge
    140.0 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 13
  • Farbe
    Schwarz
Handgriff 93.5 mm

10252673

Preisbereich
11,329 € - 4,5195 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    93.5 mm
  • Gesamthöhe
    36.0 mm
  • Gesamtlänge
    112.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Handgriff 132.0 mm

10252710

Preisbereich
16,4512 € - 6,5426 €

Lagerbestände
233 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    132.0 mm
  • Gesamthöhe
    45.0 mm
  • Gesamtlänge
    156.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Handgriff 110.0 mm M5 x 9

10252574

Preisbereich
16,0897 € - 6,3848 €

Lagerbestände
5260 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    110.0 mm
  • Gesamthöhe
    40.0 mm
  • Gesamtlänge
    133.0 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 9
  • Farbe
    Schwarz
Handgriff 117.0 mm M8 x 9

10252611

Preisbereich
16,6621 € - 6,6287 €

Lagerbestände
1666 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    117.0 mm
  • Gesamthöhe
    40.0 mm
  • Gesamtlänge
    133.0 mm
  • Gewindegröße
    M8 x 9
  • Farbe
    Schwarz