Standardgriffe in Bogenform sind leicht und bieten ein stilvolleres ergonomisches Finish. Das Sortiment bietet eine Auswahl an Montagearten für die Front- oder Rückseitenmontage..
Seriennummer: SR5587, SR5586
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gesamtlänge | Griffmaterial | Montageart | Grifffarbe | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20060589 | 4,3085 € - 6,7022 € | 602 Auf Lager |
Non Threaded
|
|
Nylon 6
|
Einfache Bohrung
|
Schwarz
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
| 4,828 € - 5,3645 € | 426 Auf Lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 5,7514 € - 6,3905 € | 20 Auf Lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 4,828 € - 5,3645 € | 218 Auf Lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 7,7643 € - 8,6271 € | 1082 Auf Lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 4,1185 € - 4,5762 € | 150 Auf Lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 18,7416 € - 20,824 € | 50 Auf Lager |
M5
|
5.512 in
140.0 mm
|
PA6 GF30
|
Schraube oder Selbstklebestreifen
|
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,1185 € - 4,5762 € | 1488 Auf Lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 7,5498 € - 16,4602 € | 475 Auf Lager |
Non Threaded
|
4.961 in
126.0 mm
|
GF PA
|
Push Fit
|
Schwarz
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 4,7169 € - 5,2378 € | 22 Auf Lager |
M2
|
3.386 in
86.0 mm
|
Nylon 6
|
Schraube oder Selbstklebestreifen
|
Schwarz
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 3,872 € - 4,2663 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nylon 6
|
Schraube oder Selbstklebestreifen
|
Grau
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 6,6036 € - 10,6447 € | 4040 Auf Lager |
M6
|
5.709 in
145.0 mm
|
Glass Filled Nylon 6
|
Bolzen mit Gewinde
|
Schwarz
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 10,701 € - 11,8978 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
5.512 in
140.0 mm
|
Nylon
|
Schraubbefestigung
|
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 12,0668 € - 26,2626 € | 73 Auf Lager |
M8
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Bolzen mit Gewinde
|
Schwarz
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 17,5581 € - 19,4871 € | 292 Auf Lager |
Non Threaded
|
6.85 in
174.0 mm
|
PPN
|
Schraube oder Selbstklebestreifen
|
Schwarz
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 12,5737 € - 37,4634 € | 900 Auf Lager |
M8
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Bolzen mit Gewinde
|
Schwarz
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 13,5138 € - 29,396 € | 329 Auf Lager |
M10
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Bolzen mit Gewinde
|
Schwarz
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 0,3083 € - 0,3632 € | 8600 Auf Lager |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Mit Gewinde
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 0,0423 € - 0,0423 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Mit Gewinde
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0798 € - 0,093 € | 12600 Auf Lager |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Mit Gewinde
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.