Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Standardgriffe in Bogenform sind leicht und bieten ein stilvolleres ergonomisches Finish. Das Sortiment bietet eine Auswahl an Montagearten für die Front- oder Rückseitenmontage..
Seriennummer: SR5587, SR5586
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gesamtlänge | Griffmaterial | Montageart | Grifffarbe | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,9456 € - 4,3474 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nylon 6
|
Bolzen mit Gewinde
|
Grau
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 10,9043 € - 12,1239 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
5.512 in
140.0 mm
|
Nylon
|
Schraubbefestigung
|
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 6,7291 € - 10,8469 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
5.748 in
146.0 mm
|
PA
|
Threaded Insert
|
Schwarz
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 20060589 | 4,3905 € - 6,8296 € | 525 Auf Lager |
Non Threaded
|
|
Nylon 6
|
Einfache Bohrung
|
Schwarz
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
| 10,9052 € - 32,4714 € | 609 Auf Lager |
M8
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,3486 € - 0,406 € | 12000 Auf Lager |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Mit Gewinde
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 6,2831 € - 7,3174 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
Schraubbefestigung
|
Grau
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 8,5469 € - 18,6304 € | 103 Auf Lager |
Non Threaded
|
4.961 in
126.0 mm
|
GF PA
|
Push Fit
|
Schwarz
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 4,9643 € - 6,7191 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
4.705 in
119.5 mm
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Schwarz
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 12,3476 € - 26,8736 € | 677 Auf Lager |
M6
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Schwarz
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 4,2469 € - 4,2469 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
5.709 in
145.0 mm
|
PA
|
Einfache Bohrung
|
Schwarz
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,3474 € - 4,8495 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2
|
2.5 in
63.5 mm
|
Nylon 6
|
Bolzen mit Gewinde
|
Schwarz
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 7,6933 € - 16,7729 € | 274 Auf Lager |
Non Threaded
|
4.961 in
126.0 mm
|
GF PA
|
Push Fit
|
Schwarz
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 3,0713 € - 3,0713 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Non Threaded
|
3.15 in
80.0 mm
|
Nylon, glasfaserverstärkt
|
Screw on
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 6,404 € - 7,3174 € | 342 Auf Lager |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
Schraubbefestigung
|
Grau
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 5,8682 € - 7,3174 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
Schraubbefestigung
|
Grau
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 12,8126 € - 38,1753 € | 1950 Auf Lager |
M8
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Schwarz
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 0,0431 € - 0,0431 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Mit Gewinde
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,3142 € - 0,3701 € | 6200 Auf Lager |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Mit Gewinde
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 0,3142 € - 0,3701 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Mit Gewinde
|
|
0.413 in
10.5 mm