Menü Suche

Standard-Sechskantmuttern ‒ Kunststoff

Auf Lager

Eine sechseckige Befestigung mit einem Innengewinde, wird üblicherweise zusammen mit einem Bolzen oder einer Schraube verwendet. Kann mit Werkzeugen wie Schraubenschlüssel oder Ratschen befestigt werden.

Seriennummer: SR1954 ,SR2014

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
84 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Material Kaufen
0,0499 € - 0,0666 € 17984 Auf Lager
M3 x 0.5
Natur
Nylon 6/6
0,1975 € - 0,2438 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
Natur
Nylon 6/6
0,152 € - 0,2894 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
Natur
Nylon 6/6
0,3829 € - 0,8634 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Natur
PVDF
0,4801 € - 0,5618 € 3759 Auf Lager
M8
Natur
PVDF
0,5815 € - 0,68 € 522 Auf Lager
M10
Natur
PVDF
0,0613 € - 0,0718 € 45718 Auf Lager
M5
Natur
Nylon 6/6
0,1261 € - 0,1261 € 200 Auf Lager
M4
Schwarz
Nylon 6/6
0,0998 € - 0,1816 € 24552 Auf Lager
M5
Transparent
PC
0,0719 € - 0,0842 € 3818 Auf Lager
M5
Natur
PP
0,0709 € - 0,0827 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 x 1.0
Natur
PP
0,1201 € - 0,1403 € 123 Auf Lager
M8
Natur
PP
0,1158 € - 0,1353 € 71 Auf Lager
M10
Natur
PP
0,9307 € - 1,0912 € 379 Auf Lager
M12
Natur
PVDF
0,6955 € - 0,7321 € 250 Auf Lager
M24
Natur
Nylon 6/6
0,1774 € - 0,2069 € 420 Auf Lager
M12
Natur
PP
0,1633 € - 0,1914 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Transparent
PC
10041642 0,3238 € - 0,3787 € 158 Auf Lager
M16
Natur
PP
0,0406 € - 0,0451 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Natur
Nylon 6/6
0,9771 € - 2,1542 € 1123 Auf Lager
M2.6
Hellbraun
PEEK
  • von 5
Sechskantmutter M3 x 0.5 5.4 mm Nylon 6/6 Natur

10325100

Preisbereich
0,0666 € - 0,0499 €

Lagerbestände
17984 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3 x 0.5
  • Abstand Schlüsselweite
    5.4 mm
  • Gesamthöhe
    2.2 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Sechskantmutter M2.5 5.0 mm Nylon 6/6 Natur

10179635

Preisbereich
0,2438 € - 0,1975 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Gesamthöhe
    2.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Sechskantmutter M2 4.0 mm Nylon 6/6 Natur

10179628

Preisbereich
0,2894 € - 0,152 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M2
  • Abstand Schlüsselweite
    4.0 mm
  • Gesamthöhe
    1.6 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Sechskantmutter M6 10.0 mm PVDF Natur

10041499

Preisbereich
0,8634 € - 0,3829 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyvinylidenfluorid
Sechskantmutter M8 13.0 mm PVDF Natur

10041536

Preisbereich
0,5618 € - 0,4801 €

Lagerbestände
3759 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Abstand Schlüsselweite
    13.0 mm
  • Gesamthöhe
    6.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyvinylidenfluorid
Sechskantmutter M10 17.0 mm PVDF Natur

10041574

Preisbereich
0,68 € - 0,5815 €

Lagerbestände
522 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Abstand Schlüsselweite
    17.0 mm
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyvinylidenfluorid
Sechskantmutter M5 8.0 mm Nylon 6/6 Natur

10041420

Preisbereich
0,0718 € - 0,0613 €

Lagerbestände
45718 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Gesamthöhe
    4.2 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Sechskantmutter M4 7.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10279168

Preisbereich
0,1261 € - 0,1261 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Gesamthöhe
    3.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Sechskantmutter M5 8.0 mm PC Transparent

10218396

Preisbereich
0,1816 € - 0,0998 €

Lagerbestände
24552 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Gesamthöhe
    4.4 mm
  • Farbe
    Transparent
  • Hauptmaterial
    Polycarbonat
Sechskantmutter M5 8.0 mm PP Natur

10041444

Preisbereich
0,0842 € - 0,0719 €

Lagerbestände
3818 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Gesamthöhe
    4.2 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
Sechskantmutter M6 x 1.0 10.0 mm PP Natur

10041482

Preisbereich
0,0827 € - 0,0709 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
Sechskantmutter M8 13.0 mm PP Natur

10041529

Preisbereich
0,1403 € - 0,1201 €

Lagerbestände
123 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Abstand Schlüsselweite
    13.0 mm
  • Gesamthöhe
    6.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
Sechskantmutter M10 17.0 mm PP Natur

10041567

Preisbereich
0,1353 € - 0,1158 €

Lagerbestände
71 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Abstand Schlüsselweite
    17.0 mm
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
Sechskantmutter M12 18.0 mm PVDF Natur

10041611

Preisbereich
1,0912 € - 0,9307 €

Lagerbestände
379 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Abstand Schlüsselweite
    18.0 mm
  • Gesamthöhe
    10.8 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyvinylidenfluorid
Sechskantmutter M24 36.0 mm Nylon 6/6 Natur

10041673

Preisbereich
0,7321 € - 0,6955 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M24
  • Abstand Schlüsselweite
    36.0 mm
  • Gesamthöhe
    21.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Sechskantmutter M12 18.0 mm PP Natur

10041604

Preisbereich
0,2069 € - 0,1774 €

Lagerbestände
420 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Abstand Schlüsselweite
    18.0 mm
  • Gesamthöhe
    10.8 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
Sechskantmutter M8 13.0 mm PC Transparent

10114018

Preisbereich
0,1914 € - 0,1633 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Transparent
  • Hauptmaterial
    Polycarbonat
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantmutter M16 24.0 mm PP Natur

10041642

Preisbereich
0,3787 € - 0,3238 €

Lagerbestände
158 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Abstand Schlüsselweite
    24.0 mm
  • Gesamthöhe
    14.8 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
Sechskantmutter M3 5.5 mm Nylon 6/6 Natur

10279137

Preisbereich
0,0451 € - 0,0406 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Gesamthöhe
    2.4 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Sechskantmutter M2.6 5.0 mm PEEK Hellbraun

10220795

Preisbereich
2,1542 € - 0,9771 €

Lagerbestände
1123 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M2.6
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Gesamthöhe
    2.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Hauptmaterial
    Polyetheretherketon