Menü Suche

Standard-Sechskantmuttern ‒ Kunststoff

Auf Lager

Eine sechseckige Befestigung mit einem Innengewinde, wird üblicherweise zusammen mit einem Bolzen oder einer Schraube verwendet. Kann mit Werkzeugen wie Schraubenschlüssel oder Ratschen befestigt werden.

Seriennummer: SR1954 ,SR2014

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
84 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Material Kaufen
0,1288 € - 0,1288 € 1000 Auf Lager
M5
Schwarz
Nylon 6/6
0,0533 € - 0,0625 € 2816 Auf Lager
M8
Schwarz
Nylon 6/6
0,2703 € - 0,3154 € 25300 Auf Lager
M10
Schwarz
Nylon 6/6
0,0719 € - 0,0842 € 3818 Auf Lager
M5
Natur
PP
0,0596 € - 0,0794 € 900 Auf Lager
M6
Schwarz
Nylon 6/6
0,4365 € - 0,5068 € 323 Auf Lager
M12
Schwarz
Nylon 6/6
0,2337 € - 0,2731 € 358 Auf Lager
M5
Natur
PVDF
0,3829 € - 0,8634 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Natur
PVDF
0,4801 € - 0,5618 € 3759 Auf Lager
M8
Natur
PVDF
0,1158 € - 0,1353 € 71 Auf Lager
M10
Natur
PP
0,1774 € - 0,2069 € 420 Auf Lager
M12
Natur
PP
1,76 € - 1,8726 € 400 Auf Lager
M16
Natur
PVDF
0,1201 € - 0,1403 € 123 Auf Lager
M8
Natur
PP
0,3731 € - 0,4393 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
Natur
Nylon 6/6
0,5815 € - 0,68 € 522 Auf Lager
M10
Natur
PVDF
0,9307 € - 1,0912 € 379 Auf Lager
M12
Natur
PVDF
0,6955 € - 0,7321 € 250 Auf Lager
M24
Natur
Nylon 6/6
0,0613 € - 0,0718 € 45718 Auf Lager
M5
Natur
Nylon 6/6
0,1261 € - 0,1261 € 200 Auf Lager
M4
Schwarz
Nylon 6/6
0,3717 € - 0,604 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Transparent
PC
  • von 5
Sechskantmutter M5 8.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10041437

Preisbereich
0,1288 € - 0,1288 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Gesamthöhe
    4.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Sechskantmutter M8 13.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10041512

Preisbereich
0,0625 € - 0,0533 €

Lagerbestände
2816 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Abstand Schlüsselweite
    13.0 mm
  • Gesamthöhe
    6.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Sechskantmutter M10 17.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10041550

Preisbereich
0,3154 € - 0,2703 €

Lagerbestände
25300 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Abstand Schlüsselweite
    17.0 mm
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Sechskantmutter M5 8.0 mm PP Natur

10041444

Preisbereich
0,0842 € - 0,0719 €

Lagerbestände
3818 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Gesamthöhe
    4.2 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
Sechskantmutter M6 10.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10041475

Preisbereich
0,0794 € - 0,0596 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Sechskantmutter M12 18.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10041598

Preisbereich
0,5068 € - 0,4365 €

Lagerbestände
323 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Abstand Schlüsselweite
    18.0 mm
  • Gesamthöhe
    10.8 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Sechskantmutter M5 8.0 mm PVDF Natur

10041451

Preisbereich
0,2731 € - 0,2337 €

Lagerbestände
358 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Gesamthöhe
    4.2 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyvinylidenfluorid
Sechskantmutter M6 10.0 mm PVDF Natur

10041499

Preisbereich
0,8634 € - 0,3829 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyvinylidenfluorid
Sechskantmutter M8 13.0 mm PVDF Natur

10041536

Preisbereich
0,5618 € - 0,4801 €

Lagerbestände
3759 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Abstand Schlüsselweite
    13.0 mm
  • Gesamthöhe
    6.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyvinylidenfluorid
Sechskantmutter M10 17.0 mm PP Natur

10041567

Preisbereich
0,1353 € - 0,1158 €

Lagerbestände
71 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Abstand Schlüsselweite
    17.0 mm
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
Sechskantmutter M12 18.0 mm PP Natur

10041604

Preisbereich
0,2069 € - 0,1774 €

Lagerbestände
420 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Abstand Schlüsselweite
    18.0 mm
  • Gesamthöhe
    10.8 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
Sechskantmutter M16 24.0 mm PVDF Natur

10041659

Preisbereich
1,8726 € - 1,76 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Abstand Schlüsselweite
    24.0 mm
  • Gesamthöhe
    14.8 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyvinylidenfluorid
Sechskantmutter M8 13.0 mm PP Natur

10041529

Preisbereich
0,1403 € - 0,1201 €

Lagerbestände
123 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Abstand Schlüsselweite
    13.0 mm
  • Gesamthöhe
    6.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
Sechskantmutter M16 24.0 mm Nylon 6/6 Natur

10041635

Preisbereich
0,4393 € - 0,3731 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Abstand Schlüsselweite
    24.0 mm
  • Gesamthöhe
    14.8 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Sechskantmutter M10 17.0 mm PVDF Natur

10041574

Preisbereich
0,68 € - 0,5815 €

Lagerbestände
522 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Abstand Schlüsselweite
    17.0 mm
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyvinylidenfluorid
Sechskantmutter M12 18.0 mm PVDF Natur

10041611

Preisbereich
1,0912 € - 0,9307 €

Lagerbestände
379 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Abstand Schlüsselweite
    18.0 mm
  • Gesamthöhe
    10.8 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyvinylidenfluorid
Sechskantmutter M24 36.0 mm Nylon 6/6 Natur

10041673

Preisbereich
0,7321 € - 0,6955 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M24
  • Abstand Schlüsselweite
    36.0 mm
  • Gesamthöhe
    21.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Sechskantmutter M5 8.0 mm Nylon 6/6 Natur

10041420

Preisbereich
0,0718 € - 0,0613 €

Lagerbestände
45718 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Gesamthöhe
    4.2 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Sechskantmutter M4 7.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10279168

Preisbereich
0,1261 € - 0,1261 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Gesamthöhe
    3.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Sechskantmutter M8 13.0 mm PC Transparent

10218419

Preisbereich
0,604 € - 0,3717 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Abstand Schlüsselweite
    13.0 mm
  • Gesamthöhe
    6.5 mm
  • Farbe
    Transparent
  • Hauptmaterial
    Polycarbonat