Menü Suche

Standard-Sechskantmuttern ‒ Kunststoff

Auf Lager

Eine sechseckige Befestigung mit einem Innengewinde, wird üblicherweise zusammen mit einem Bolzen oder einer Schraube verwendet. Kann mit Werkzeugen wie Schraubenschlüssel oder Ratschen befestigt werden.

Seriennummer: SR1954 ,SR2014

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
84 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Material Kaufen
0,1549 € - 0,2949 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
Natur
Nylon 6/6
0,6599 € - 1,0387 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
Transparent
PC
0,284 € - 0,4591 € 410 Auf Lager
M6
Transparent
PC
0,086 € - 0,1693 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Natur
PA
0,1371 € - 0,1664 € 613 Auf Lager
#4-40
Natur
Nylon 6/6
0,1119 € - 0,2051 € 6296 Auf Lager
M4
Transparent
PC
0,107 € - 0,2109 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.6
Transparent
PC
0,4591 € - 0,746 € 420 Auf Lager
M16
Natur
PA
0,1165 € - 0,1213 € 18436 Auf Lager
M4
Natur
PC
1,2597 € - 2,7547 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Hellbraun
PEEK
14,0465 € - 15,9547 € 218 Auf Lager
M10
Hellbraun
PEEK
0,944 € - 2,3817 € 25 Auf Lager
M4
Hellbraun
PEEK
0,5925 € - 0,693 € 522 Auf Lager
M10
Natur
PVDF
0,9483 € - 1,1119 € 379 Auf Lager
M12
Natur
PVDF
1,7934 € - 1,9082 € 400 Auf Lager
M16
Natur
PVDF
0,0414 € - 0,046 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Natur
Nylon 6/6
2,023 € - 2,1091 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
Braun
PEEK
0,0607 € - 0,0809 € 400 Auf Lager
M6
Schwarz
Nylon 6/6
0,0543 € - 0,0637 € 2316 Auf Lager
M8
Schwarz
Nylon 6/6
0,9957 € - 2,1952 € 1098 Auf Lager
M2.6
Hellbraun
PEEK
  • von 5
Sechskantmutter M2 4.0 mm Nylon 6/6 Natur

10179628

Preisbereich
0,2949 € - 0,1549 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M2
  • Abstand Schlüsselweite
    4.0 mm
  • Gesamthöhe
    1.6 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Sechskantmutter M2 4.0 mm PC Transparent

10218365

Preisbereich
1,0387 € - 0,6599 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M2
  • Abstand Schlüsselweite
    4.0 mm
  • Gesamthöhe
    1.6 mm
  • Farbe
    Transparent
  • Hauptmaterial
    Polycarbonat
Sechskantmutter M6 10.0 mm PC Transparent

10218402

Preisbereich
0,4591 € - 0,284 €

Lagerbestände
410 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Farbe
    Transparent
  • Hauptmaterial
    Polycarbonat
Sechskantmutter M6 10.0 mm PA Natur

10326428

Preisbereich
0,1693 € - 0,086 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantmutter #4-40 6.2 mm Nylon 6/6 Natur

10108970

Preisbereich
0,1664 € - 0,1371 €

Lagerbestände
613 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    #4-40
  • Abstand Schlüsselweite
    6.2 mm
  • Gesamthöhe
    2.3 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Sechskantmutter M4 8.0 mm PC Transparent

10218389

Preisbereich
0,2051 € - 0,1119 €

Lagerbestände
6296 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Gesamthöhe
    3.3 mm
  • Farbe
    Transparent
  • Hauptmaterial
    Polycarbonat
Sechskantmutter M2.6 5.0 mm PC Transparent

10218426

Preisbereich
0,2109 € - 0,107 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M2.6
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Gesamthöhe
    2.4 mm
  • Farbe
    Transparent
  • Hauptmaterial
    Polycarbonat
Sechskantmutter M16 24.0 mm PA Natur

10326565

Preisbereich
0,746 € - 0,4591 €

Lagerbestände
420 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantmutter M4 8.0 mm PC Natur

10313732

Preisbereich
0,1213 € - 0,1165 €

Lagerbestände
18436 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polycarbonat
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantmutter M5 8.0 mm PEEK Hellbraun

10220825

Preisbereich
2,7547 € - 1,2597 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Gesamthöhe
    4.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Hauptmaterial
    Polyetheretherketon
Sechskantmutter M10 17.0 mm PEEK Hellbraun

10092309

Preisbereich
15,9547 € - 14,0465 €

Lagerbestände
218 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Abstand Schlüsselweite
    17.0 mm
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Hauptmaterial
    Polyetheretherketon
Sechskantmutter M4 7.0 mm PEEK Hellbraun

10220818

Preisbereich
2,3817 € - 0,944 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Gesamthöhe
    3.2 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Hauptmaterial
    Polyetheretherketon
Sechskantmutter M10 17.0 mm PVDF Natur

10041574

Preisbereich
0,693 € - 0,5925 €

Lagerbestände
522 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Abstand Schlüsselweite
    17.0 mm
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyvinylidenfluorid
Sechskantmutter M12 18.0 mm PVDF Natur

10041611

Preisbereich
1,1119 € - 0,9483 €

Lagerbestände
379 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Abstand Schlüsselweite
    18.0 mm
  • Gesamthöhe
    10.8 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyvinylidenfluorid
Sechskantmutter M16 24.0 mm PVDF Natur

10041659

Preisbereich
1,9082 € - 1,7934 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Abstand Schlüsselweite
    24.0 mm
  • Gesamthöhe
    14.8 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyvinylidenfluorid
Sechskantmutter M3 5.5 mm Nylon 6/6 Natur

10279137

Preisbereich
0,046 € - 0,0414 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Gesamthöhe
    2.4 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Sechskantmutter M2 4.0 mm PEEK Braun

10358795

Preisbereich
2,1091 € - 2,023 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M2
  • Farbe
    Braun
  • Hauptmaterial
    Polyetheretherketon
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantmutter M6 10.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10041475

Preisbereich
0,0809 € - 0,0607 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Sechskantmutter M8 13.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10041512

Preisbereich
0,0637 € - 0,0543 €

Lagerbestände
2316 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Abstand Schlüsselweite
    13.0 mm
  • Gesamthöhe
    6.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Sechskantmutter M2.6 5.0 mm PEEK Hellbraun

10220795

Preisbereich
2,1952 € - 0,9957 €

Lagerbestände
1098 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M2.6
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Gesamthöhe
    2.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Hauptmaterial
    Polyetheretherketon