Menü Suche

Standard-Sechskantmuttern ‒ Kunststoff

Auf Lager

Eine sechseckige Befestigung mit einem Innengewinde, wird üblicherweise zusammen mit einem Bolzen oder einer Schraube verwendet. Kann mit Werkzeugen wie Schraubenschlüssel oder Ratschen befestigt werden.

Seriennummer: SR1954 ,SR2014

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
84 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Material Kaufen
0,3902 € - 0,8798 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Natur
PVDF
0,0495 € - 0,0579 € 17000 Auf Lager
M6
Natur
Nylon 6/6
0,073 € - 0,0853 € 16965 Auf Lager
M8
Natur
Nylon 6/6
0,0723 € - 0,0843 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 x 1.0
Natur
PP
0,1223 € - 0,143 € 23 Auf Lager
M8
Natur
PP
0,118 € - 0,1378 € 71 Auf Lager
M10
Natur
PP
0,1807 € - 0,2109 € 420 Auf Lager
M12
Natur
PP
10041642 0,33 € - 0,3859 € 158 Auf Lager
M16
Natur
PP
0,0414 € - 0,046 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Natur
Nylon 6/6
0,5925 € - 0,693 € 522 Auf Lager
M10
Natur
PVDF
0,4892 € - 0,5724 € 3759 Auf Lager
M8
Natur
PVDF
0,3802 € - 0,4476 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
Natur
Nylon 6/6
0,7087 € - 0,746 € 250 Auf Lager
M24
Natur
Nylon 6/6
0,0625 € - 0,0731 € 43718 Auf Lager
M5
Natur
Nylon 6/6
0,2137 € - 0,2453 € 35038 Auf Lager
M3
Natur
PC
0,7346 € - 2,1378 € 1557 Auf Lager
M3
Hellbraun
PEEK
1,2597 € - 2,7547 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Hellbraun
PEEK
14,0465 € - 15,9547 € 218 Auf Lager
M10
Hellbraun
PEEK
0,107 € - 0,2109 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.6
Transparent
PC
0,4591 € - 0,746 € 420 Auf Lager
M16
Natur
PA
  • von 5
Sechskantmutter M6 10.0 mm PVDF Natur

10041499

Preisbereich
0,8798 € - 0,3902 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyvinylidenfluorid
Sechskantmutter M6 10.0 mm Nylon 6/6 Natur

10041468

Preisbereich
0,0579 € - 0,0495 €

Lagerbestände
17000 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Sechskantmutter M8 13.0 mm Nylon 6/6 Natur

10041505

Preisbereich
0,0853 € - 0,073 €

Lagerbestände
16965 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Abstand Schlüsselweite
    13.0 mm
  • Gesamthöhe
    6.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Sechskantmutter M6 x 1.0 10.0 mm PP Natur

10041482

Preisbereich
0,0843 € - 0,0723 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
Sechskantmutter M8 13.0 mm PP Natur

10041529

Preisbereich
0,143 € - 0,1223 €

Lagerbestände
23 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Abstand Schlüsselweite
    13.0 mm
  • Gesamthöhe
    6.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
Sechskantmutter M10 17.0 mm PP Natur

10041567

Preisbereich
0,1378 € - 0,118 €

Lagerbestände
71 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Abstand Schlüsselweite
    17.0 mm
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
Sechskantmutter M12 18.0 mm PP Natur

10041604

Preisbereich
0,2109 € - 0,1807 €

Lagerbestände
420 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Abstand Schlüsselweite
    18.0 mm
  • Gesamthöhe
    10.8 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
Sechskantmutter M16 24.0 mm PP Natur

10041642

Preisbereich
0,3859 € - 0,33 €

Lagerbestände
158 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Abstand Schlüsselweite
    24.0 mm
  • Gesamthöhe
    14.8 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
Sechskantmutter M3 5.5 mm Nylon 6/6 Natur

10279137

Preisbereich
0,046 € - 0,0414 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Gesamthöhe
    2.4 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Sechskantmutter M10 17.0 mm PVDF Natur

10041574

Preisbereich
0,693 € - 0,5925 €

Lagerbestände
522 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Abstand Schlüsselweite
    17.0 mm
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyvinylidenfluorid
Sechskantmutter M8 13.0 mm PVDF Natur

10041536

Preisbereich
0,5724 € - 0,4892 €

Lagerbestände
3759 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Abstand Schlüsselweite
    13.0 mm
  • Gesamthöhe
    6.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyvinylidenfluorid
Sechskantmutter M16 24.0 mm Nylon 6/6 Natur

10041635

Preisbereich
0,4476 € - 0,3802 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Abstand Schlüsselweite
    24.0 mm
  • Gesamthöhe
    14.8 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Sechskantmutter M24 36.0 mm Nylon 6/6 Natur

10041673

Preisbereich
0,746 € - 0,7087 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M24
  • Abstand Schlüsselweite
    36.0 mm
  • Gesamthöhe
    21.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Sechskantmutter M5 8.0 mm Nylon 6/6 Natur

10041420

Preisbereich
0,0731 € - 0,0625 €

Lagerbestände
43718 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Gesamthöhe
    4.2 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Sechskantmutter M3 5.5 mm PC Natur

10313725

Preisbereich
0,2453 € - 0,2137 €

Lagerbestände
35038 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polycarbonat
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantmutter M3 5.5 mm PEEK Hellbraun

10220801

Preisbereich
2,1378 € - 0,7346 €

Lagerbestände
1557 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Gesamthöhe
    2.4 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Hauptmaterial
    Polyetheretherketon
Sechskantmutter M5 8.0 mm PEEK Hellbraun

10220825

Preisbereich
2,7547 € - 1,2597 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Gesamthöhe
    4.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Hauptmaterial
    Polyetheretherketon
Sechskantmutter M10 17.0 mm PEEK Hellbraun

10092309

Preisbereich
15,9547 € - 14,0465 €

Lagerbestände
218 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Abstand Schlüsselweite
    17.0 mm
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Hauptmaterial
    Polyetheretherketon
Sechskantmutter M2.6 5.0 mm PC Transparent

10218426

Preisbereich
0,2109 € - 0,107 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M2.6
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Gesamthöhe
    2.4 mm
  • Farbe
    Transparent
  • Hauptmaterial
    Polycarbonat
Sechskantmutter M16 24.0 mm PA Natur

10326565

Preisbereich
0,746 € - 0,4591 €

Lagerbestände
420 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790