Kugelkabelbinder ermöglichen einfache Anwendung und Lösen von Kabeln, während sie ein Verrutschen verhindern. Sie können in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden.
Seriennummer: SR1818
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Material Entflammbarkeitsklasse | Gesamtlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,2209 € - 0,2568 € | 12559 Auf Lager |
UL94 V-2
|
11.024 in
280.0 mm
|
||
| 0,1678 € - 0,1922 € | 1900 Auf Lager |
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 0,0746 € - 0,0875 € | 2271 Auf Lager |
UL94 V-2
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 0,0559 € - 0,0744 € | 13998 Auf Lager |
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 0,0413 € - 0,0483 € | 54499 Auf Lager |
UL94 V-2
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 0,1793 € - 0,2094 € | 4898 Auf Lager |
UL94 V-2
|
8.898 in
226.0 mm
|
||
| 0,0746 € - 0,0875 € | 4719 Auf Lager |
UL94 V-2
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 0,1044 € - 0,122 € | 47096 Auf Lager |
UL94 V-2
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
| 0,0915 € - 0,1258 € | 13436 Auf Lager |
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| 0,048 € - 0,0657 € | 2970 Auf Lager |
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,0962 € - 0,1023 € | 14181 Auf Lager |
UL94 HB
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 0,0408 € - 0,0597 € | 938 Auf Lager |
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,1245 € - 0,1506 € | 2000 Auf Lager |
UL94 HB
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| 0,1245 € - 0,1506 € | 22000 Auf Lager |
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| 0,051 € - 0,0747 € | 227 Auf Lager |
UL94 HB
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,0685 € - 0,1003 € | 13590 Auf Lager |
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 0,0671 € - 0,0746 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 0,1678 € - 0,1922 € | 3000 Auf Lager |
UL94 HB
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 0,0613 € - 0,0652 € | 2054 Auf Lager |
UL94 HB
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 0,0512 € - 0,0512 € | 3000 Auf Lager |
|
5 in
127.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.