Menü Suche

Threaded Insert 50.0 mm Square 2.0 mm PA Black

Heavy Duty Square Threaded Tube Insert has an M20 insert to accommodate adjustable square tube supports. It is resistant for high load capacity and with interference fit. Designed to add height adjustable feet, and use with machine feet. Made of black PA material.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10274262

Hersteller-Artikelnummer:

493638

16 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 15 47,1843 €
16 + 22,8561 €
Verpackungseinheit (VPE): 16

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

47,18 €

1 x 47,1843 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen 50.0 mm
H 45.0 mm
H1 10.0 mm
Gauge 2.0 mm
Gewindegröße M20
Maximale statische Belastbarkeit 9500 N
Material PA
Einsatz-Material Edelstahl
Farbe Schwarz
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns