Menü Suche

Spring Washers

Auf Lager

Federscheibe, die so konzipiert ist, dass sie eine gleichmäßige Kraft über eine große Durchbiegungsspanne aufrechterhält. Sie kann mehrfach gestapelt werden und verteilt eine hohe Tragfähigkeit und nimmt gleichzeitig wenig Platz ein. Sie reagiert gut auf Druck-, Stoß-, Schlag- oder Vibrationsschwankungen. Material: Edelstahl, Stahl, Acetal, Carbonstahl Farbe: Natur, Weiß, Seriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
125 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innendurchmesser Außendurchmesser Stärke Kaufen
0,0178 € - 0,0178 € 3156 Auf Lager
4.1 mm
7.0 mm
1.2 mm
0,0245 € - 0,0245 € 1770 Auf Lager
6.1 mm
9.9 mm
1.6 mm
0,017 € - 0,017 € 10168 Auf Lager
3.1 mm
5.6 mm
1.0 mm
0,0233 € - 0,0233 € 21 Auf Lager
5.1 mm
8.8 mm
1.6 mm
0,0444 € - 0,0444 € 1992 Auf Lager
8.1 mm
12.7 mm
2.0 mm
0,0564 € - 0,0697 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.7 mm
14.4 mm
1.0 mm
0,0416 € - 0,0513 € 770 Auf Lager
7.0 mm
11.4 mm
0.9 mm
0,1114 € - 0,1376 € 374 Auf Lager
11.5 mm
21.5 mm
1.0 mm
0,0546 € - 0,0675 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.3 mm
16.8 mm
1.2 mm
10218273 0,0273 € - 0,0337 € 1901 Auf Lager
4.4 mm
7.5 mm
0.7 mm
0,0315 € - 0,0389 € 10575 Auf Lager
6.0 mm
10.6 mm
0.9 mm
0,1135 € - 0,1402 € 28996 Auf Lager
11.5 mm
21.5 mm
1.4 mm
0,0365 € - 0,0451 € 2000 Auf Lager
5.2 mm
9.3 mm
0.8 mm
14,351 € - 15,9456 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
31.8 mm
63.5 mm
2.0 mm
4,205 € - 4,6723 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.8 mm
38.1 mm
1.8 mm
9,5179 € - 10,5755 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.2 mm
44.5 mm
2.2 mm
1,0846 € - 1,2052 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.5 mm
11.1 mm
0.6 mm
0,9886 € - 1,0985 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.5 mm
12.7 mm
0.6 mm
1,178 € - 1,3089 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
14.3 mm
0.7 mm
1,2174 € - 1,3527 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.5 mm
16.2 mm
0.8 mm
  • von 7
Federscheibe 4.1 mm 7.0 mm 1.2 mm Stahl

10240045

Preisbereich
0,0178 € - 0,0178 €

Lagerbestände
3156 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    7.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.1 mm
  • Stärke
    1.2 mm
  • Material
    Stahl
Federscheibe 6.1 mm 9.9 mm 1.6 mm Stahl

10240069

Preisbereich
0,0245 € - 0,0245 €

Lagerbestände
1770 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    9.9 mm
  • Innendurchmesser
    6.1 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Material
    Stahl
Federscheibe 3.1 mm 5.6 mm 1.0 mm Stahl

10240038

Preisbereich
0,017 € - 0,017 €

Lagerbestände
10168 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    5.6 mm
  • Innendurchmesser
    3.1 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Material
    Stahl
Federscheibe 5.1 mm 8.8 mm 1.6 mm Stahl

10240052

Preisbereich
0,0233 € - 0,0233 €

Lagerbestände
21 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    8.8 mm
  • Innendurchmesser
    5.1 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Material
    Stahl
Federscheibe 8.1 mm 12.7 mm 2.0 mm Stahl

10240076

Preisbereich
0,0444 € - 0,0444 €

Lagerbestände
1992 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    12.7 mm
  • Innendurchmesser
    8.1 mm
  • Stärke
    2.0 mm
  • Material
    Stahl
Federscheibe 6.7 mm 14.4 mm 1.0 mm Acetal

10218310

Preisbereich
0,0697 € - 0,0564 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    14.4 mm
  • Innendurchmesser
    6.7 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Material
    Acetal
Federscheibe 7.0 mm 11.4 mm 0.9 mm Acetal

10218303

Preisbereich
0,0513 € - 0,0416 €

Lagerbestände
770 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    11.4 mm
  • Innendurchmesser
    7.0 mm
  • Stärke
    0.9 mm
  • Material
    Acetal
Federscheibe 11.5 mm 21.5 mm 1.0 mm Acetal

10218341

Preisbereich
0,1376 € - 0,1114 €

Lagerbestände
374 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    21.5 mm
  • Innendurchmesser
    11.5 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Material
    Acetal
Federscheibe 8.3 mm 16.8 mm 1.2 mm Acetal

10218327

Preisbereich
0,0675 € - 0,0546 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    16.8 mm
  • Innendurchmesser
    8.3 mm
  • Stärke
    1.2 mm
  • Material
    Acetal
Federscheibe 4.4 mm 7.5 mm 0.7 mm Acetal

10218273

Preisbereich
0,0337 € - 0,0273 €

Lagerbestände
1901 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    7.5 mm
  • Innendurchmesser
    4.4 mm
  • Stärke
    0.7 mm
  • Material
    Acetal
Federscheibe 6.0 mm 10.6 mm 0.9 mm Acetal

10218297

Preisbereich
0,0389 € - 0,0315 €

Lagerbestände
10575 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    10.6 mm
  • Innendurchmesser
    6.0 mm
  • Stärke
    0.9 mm
  • Material
    Acetal
Federscheibe 11.5 mm 21.5 mm 1.4 mm Acetal

10218334

Preisbereich
0,1402 € - 0,1135 €

Lagerbestände
28996 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    21.5 mm
  • Innendurchmesser
    11.5 mm
  • Stärke
    1.4 mm
  • Material
    Acetal
Federscheibe 5.2 mm 9.3 mm 0.8 mm Acetal

10218280

Preisbereich
0,0451 € - 0,0365 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    9.3 mm
  • Innendurchmesser
    5.2 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Material
    Acetal
Belleville-Unterlegscheibe 31.8 mm 63.5 mm 5605.0 N Edelstahl

10633809

Preisbereich
15,9456 € - 14,351 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    63.5 mm
  • Innendurchmesser
    31.8 mm
  • Stärke
    2.0 mm
  • Höhe unter Last
    3.1 mm
  • Last bei flacher Position
    5605.0 N
Belleville-Unterlegscheibe 12.8 mm 38.1 mm 3986.0 N Edelstahl

10634684

Preisbereich
4,6723 € - 4,205 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    38.1 mm
  • Innendurchmesser
    12.8 mm
  • Stärke
    1.8 mm
  • Höhe unter Last
    2.2 mm
  • Last bei flacher Position
    3986.0 N
Belleville-Unterlegscheibe 22.2 mm 44.5 mm 7251.0 N Edelstahl

10641927

Preisbereich
10,5755 € - 9,5179 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    44.5 mm
  • Innendurchmesser
    22.2 mm
  • Stärke
    2.2 mm
  • Höhe unter Last
    2.7 mm
  • Last bei flacher Position
    7251.0 N
Belleville-Unterlegscheibe ASTM 3.5 mm 11.1 mm Carbonstahl

10234860

Preisbereich
1,2052 € - 1,0846 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    11.1 mm
  • Innendurchmesser
    3.5 mm
  • Stärke
    0.6 mm
  • Höhe unter Last
    0.7 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    281.60 N
Belleville-Unterlegscheibe ASTM 6.5 mm 12.7 mm Carbonstahl

10443835

Preisbereich
1,0985 € - 0,9886 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    12.7 mm
  • Innendurchmesser
    6.5 mm
  • Stärke
    0.6 mm
  • Höhe unter Last
    0.7 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    245.0 N
Belleville-Unterlegscheibe ASTM 4.8 mm 14.3 mm Carbonstahl

10443873

Preisbereich
1,3089 € - 1,178 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    14.3 mm
  • Innendurchmesser
    4.8 mm
  • Stärke
    0.7 mm
  • Höhe unter Last
    0.9 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    329.20 N
Belleville-Unterlegscheibe ASTM 6.5 mm 16.2 mm Carbonstahl

10443910

Preisbereich
1,3527 € - 1,2174 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    16.2 mm
  • Innendurchmesser
    6.5 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Höhe unter Last
    1.0 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    444.0 N