Menü Suche

Spring Washers

Auf Lager

Federscheibe, die so konzipiert ist, dass sie eine gleichmäßige Kraft über eine große Durchbiegungsspanne aufrechterhält. Sie kann mehrfach gestapelt werden und verteilt eine hohe Tragfähigkeit und nimmt gleichzeitig wenig Platz ein. Sie reagiert gut auf Druck-, Stoß-, Schlag- oder Vibrationsschwankungen. Material: Edelstahl, Stahl, Acetal, Carbonstahl Farbe: Natur, Weiß, Seriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
125 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innendurchmesser Außendurchmesser Stärke Kaufen
0,0315 € - 0,0389 € 10575 Auf Lager
6.0 mm
10.6 mm
0.9 mm
0,1135 € - 0,1402 € 28996 Auf Lager
11.5 mm
21.5 mm
1.4 mm
0,0416 € - 0,0513 € 770 Auf Lager
7.0 mm
11.4 mm
0.9 mm
0,1114 € - 0,1376 € 374 Auf Lager
11.5 mm
21.5 mm
1.0 mm
0,0365 € - 0,0451 € 2000 Auf Lager
5.2 mm
9.3 mm
0.8 mm
0,0564 € - 0,0697 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.7 mm
14.4 mm
1.0 mm
0,0546 € - 0,0675 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.3 mm
16.8 mm
1.2 mm
10218273 0,0273 € - 0,0337 € 1901 Auf Lager
4.4 mm
7.5 mm
0.7 mm
0,0178 € - 0,0178 € 3156 Auf Lager
4.1 mm
7.0 mm
1.2 mm
0,017 € - 0,017 € 10168 Auf Lager
3.1 mm
5.6 mm
1.0 mm
0,0233 € - 0,0233 € 21 Auf Lager
5.1 mm
8.8 mm
1.6 mm
0,0444 € - 0,0444 € 1992 Auf Lager
8.1 mm
12.7 mm
2.0 mm
0,0245 € - 0,0245 € 1770 Auf Lager
6.1 mm
9.9 mm
1.6 mm
4,198 € - 4,6644 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
47.6 mm
3.2 mm
1,854 € - 2,06 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.2 mm
38.1 mm
1.8 mm
4,6119 € - 5,1243 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
50.8 mm
3.6 mm
4,8622 € - 5,4024 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.2 mm
57.2 mm
2.6 mm
5,4183 € - 6,0203 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.6 mm
57.2 mm
2.8 mm
4,4021 € - 4,8912 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
31.8 mm
63.5 mm
2.0 mm
2,2327 € - 2,4808 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.2 mm
44.5 mm
1.5 mm
  • von 7
Federscheibe 6.0 mm 10.6 mm 0.9 mm Acetal

10218297

Preisbereich
0,0389 € - 0,0315 €

Lagerbestände
10575 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    10.6 mm
  • Innendurchmesser
    6.0 mm
  • Stärke
    0.9 mm
  • Material
    Acetal
Federscheibe 11.5 mm 21.5 mm 1.4 mm Acetal

10218334

Preisbereich
0,1402 € - 0,1135 €

Lagerbestände
28996 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    21.5 mm
  • Innendurchmesser
    11.5 mm
  • Stärke
    1.4 mm
  • Material
    Acetal
Federscheibe 7.0 mm 11.4 mm 0.9 mm Acetal

10218303

Preisbereich
0,0513 € - 0,0416 €

Lagerbestände
770 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    11.4 mm
  • Innendurchmesser
    7.0 mm
  • Stärke
    0.9 mm
  • Material
    Acetal
Federscheibe 11.5 mm 21.5 mm 1.0 mm Acetal

10218341

Preisbereich
0,1376 € - 0,1114 €

Lagerbestände
374 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    21.5 mm
  • Innendurchmesser
    11.5 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Material
    Acetal
Federscheibe 5.2 mm 9.3 mm 0.8 mm Acetal

10218280

Preisbereich
0,0451 € - 0,0365 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    9.3 mm
  • Innendurchmesser
    5.2 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Material
    Acetal
Federscheibe 6.7 mm 14.4 mm 1.0 mm Acetal

10218310

Preisbereich
0,0697 € - 0,0564 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    14.4 mm
  • Innendurchmesser
    6.7 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Material
    Acetal
Federscheibe 8.3 mm 16.8 mm 1.2 mm Acetal

10218327

Preisbereich
0,0675 € - 0,0546 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    16.8 mm
  • Innendurchmesser
    8.3 mm
  • Stärke
    1.2 mm
  • Material
    Acetal
Federscheibe 4.4 mm 7.5 mm 0.7 mm Acetal

10218273

Preisbereich
0,0337 € - 0,0273 €

Lagerbestände
1901 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    7.5 mm
  • Innendurchmesser
    4.4 mm
  • Stärke
    0.7 mm
  • Material
    Acetal
Federscheibe 4.1 mm 7.0 mm 1.2 mm Stahl

10240045

Preisbereich
0,0178 € - 0,0178 €

Lagerbestände
3156 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    7.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.1 mm
  • Stärke
    1.2 mm
  • Material
    Stahl
Federscheibe 3.1 mm 5.6 mm 1.0 mm Stahl

10240038

Preisbereich
0,017 € - 0,017 €

Lagerbestände
10168 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    5.6 mm
  • Innendurchmesser
    3.1 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Material
    Stahl
Federscheibe 5.1 mm 8.8 mm 1.6 mm Stahl

10240052

Preisbereich
0,0233 € - 0,0233 €

Lagerbestände
21 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    8.8 mm
  • Innendurchmesser
    5.1 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Material
    Stahl
Federscheibe 8.1 mm 12.7 mm 2.0 mm Stahl

10240076

Preisbereich
0,0444 € - 0,0444 €

Lagerbestände
1992 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    12.7 mm
  • Innendurchmesser
    8.1 mm
  • Stärke
    2.0 mm
  • Material
    Stahl
Federscheibe 6.1 mm 9.9 mm 1.6 mm Stahl

10240069

Preisbereich
0,0245 € - 0,0245 €

Lagerbestände
1770 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    9.9 mm
  • Innendurchmesser
    6.1 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Material
    Stahl
Belleville-Unterlegscheibe 16.0 mm 47.6 mm 13812.0 N Carbonstahl

10628881

Preisbereich
4,6644 € - 4,198 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    47.6 mm
  • Innendurchmesser
    16.0 mm
  • Stärke
    3.2 mm
  • Höhe unter Last
    3.6 mm
  • Last bei flacher Position
    13812.0 N
Belleville-Unterlegscheibe ASTM 19.2 mm 38.1 mm Carbonstahl

10444221

Preisbereich
2,06 € - 1,854 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    38.1 mm
  • Innendurchmesser
    19.2 mm
  • Stärke
    1.8 mm
  • Höhe unter Last
    2.3 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    2513.0 N
Belleville-Unterlegscheibe 25.4 mm 50.8 mm 21458.0 N Carbonstahl

10629628

Preisbereich
5,1243 € - 4,6119 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    50.8 mm
  • Innendurchmesser
    25.4 mm
  • Stärke
    3.6 mm
  • Höhe unter Last
    4.1 mm
  • Last bei flacher Position
    21458.0 N
Belleville-Unterlegscheibe 19.2 mm 57.2 mm 8105.0 N Carbonstahl

10639177

Preisbereich
5,4024 € - 4,8622 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    57.2 mm
  • Innendurchmesser
    19.2 mm
  • Stärke
    2.6 mm
  • Höhe unter Last
    3.2 mm
  • Last bei flacher Position
    8105.0 N
Belleville-Unterlegscheibe 28.6 mm 57.2 mm 12366.0 N Carbonstahl

10642825

Preisbereich
6,0203 € - 5,4183 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    57.2 mm
  • Innendurchmesser
    28.6 mm
  • Stärke
    2.8 mm
  • Höhe unter Last
    3.5 mm
  • Last bei flacher Position
    12366.0 N
Belleville-Unterlegscheibe 31.8 mm 63.5 mm 5605.0 N Carbonstahl

10639221

Preisbereich
4,8912 € - 4,4021 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    63.5 mm
  • Innendurchmesser
    31.8 mm
  • Stärke
    2.0 mm
  • Höhe unter Last
    3.1 mm
  • Last bei flacher Position
    5605.0 N
Belleville-Unterlegscheibe ASTM 22.2 mm 44.5 mm Carbonstahl

10444238

Preisbereich
2,4808 € - 2,2327 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    44.5 mm
  • Innendurchmesser
    22.2 mm
  • Stärke
    1.5 mm
  • Höhe unter Last
    2.2 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    1699.0 N