Menü Suche

Spring Washers

Auf Lager

Federscheibe, die so konzipiert ist, dass sie eine gleichmäßige Kraft über eine große Durchbiegungsspanne aufrechterhält. Sie kann mehrfach gestapelt werden und verteilt eine hohe Tragfähigkeit und nimmt gleichzeitig wenig Platz ein. Sie reagiert gut auf Druck-, Stoß-, Schlag- oder Vibrationsschwankungen. Material: Edelstahl, Stahl, Acetal, Carbonstahl Farbe: Natur, Weiß, Seriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
125 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innendurchmesser Außendurchmesser Stärke Kaufen
0,0178 € - 0,0178 € 3156 Auf Lager
4.1 mm
7.0 mm
1.2 mm
0,017 € - 0,017 € 10168 Auf Lager
3.1 mm
5.6 mm
1.0 mm
0,0444 € - 0,0444 € 1992 Auf Lager
8.1 mm
12.7 mm
2.0 mm
0,0233 € - 0,0233 € 21 Auf Lager
5.1 mm
8.8 mm
1.6 mm
0,0245 € - 0,0245 € 1770 Auf Lager
6.1 mm
9.9 mm
1.6 mm
5,5391 € - 6,1545 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
50.8 mm
1.7 mm
1,1186 € - 1,2429 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.6 mm
11.1 mm
0.4 mm
1,4599 € - 1,6221 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.5 mm
12.7 mm
1.0 mm
1,4351 € - 1,5945 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.7 mm
19.1 mm
0.7 mm
1,6159 € - 1,7954 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.2 mm
22.2 mm
0.8 mm
2,016 € - 2,2399 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.8 mm
25.4 mm
1.1 mm
2,2747 € - 2,5274 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
31.8 mm
1.0 mm
2,6765 € - 2,9739 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.2 mm
38.1 mm
1.6 mm
4,229 € - 4,6989 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.2 mm
44.5 mm
1.5 mm
13,358 € - 14,8423 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
50.8 mm
2.5 mm
6,0856 € - 6,7617 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
31.8 mm
2.3 mm
4,205 € - 4,6723 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.8 mm
38.1 mm
1.8 mm
2,9318 € - 3,2576 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.2 mm
38.1 mm
1.1 mm
2,5635 € - 2,8483 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.7 mm
28.6 mm
1.4 mm
8,1128 € - 9,0142 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.2 mm
38.1 mm
2.7 mm
  • von 7
Federscheibe 4.1 mm 7.0 mm 1.2 mm Stahl

10240045

Preisbereich
0,0178 € - 0,0178 €

Lagerbestände
3156 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    7.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.1 mm
  • Stärke
    1.2 mm
  • Material
    Stahl
Federscheibe 3.1 mm 5.6 mm 1.0 mm Stahl

10240038

Preisbereich
0,017 € - 0,017 €

Lagerbestände
10168 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    5.6 mm
  • Innendurchmesser
    3.1 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Material
    Stahl
Federscheibe 8.1 mm 12.7 mm 2.0 mm Stahl

10240076

Preisbereich
0,0444 € - 0,0444 €

Lagerbestände
1992 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    12.7 mm
  • Innendurchmesser
    8.1 mm
  • Stärke
    2.0 mm
  • Material
    Stahl
Federscheibe 5.1 mm 8.8 mm 1.6 mm Stahl

10240052

Preisbereich
0,0233 € - 0,0233 €

Lagerbestände
21 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    8.8 mm
  • Innendurchmesser
    5.1 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Material
    Stahl
Federscheibe 6.1 mm 9.9 mm 1.6 mm Stahl

10240069

Preisbereich
0,0245 € - 0,0245 €

Lagerbestände
1770 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    9.9 mm
  • Innendurchmesser
    6.1 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Material
    Stahl
Belleville-Unterlegscheibe 25.4 mm 50.8 mm 3825.0 N Edelstahl

10641040

Preisbereich
6,1545 € - 5,5391 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    50.8 mm
  • Innendurchmesser
    25.4 mm
  • Stärke
    1.7 mm
  • Höhe unter Last
    2.5 mm
  • Last bei flacher Position
    3825.0 N
Belleville-Unterlegscheibe AMS 5.6 mm 11.1 mm Edelstahl

10423127

Preisbereich
1,2429 € - 1,1186 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    11.1 mm
  • Innendurchmesser
    5.6 mm
  • Stärke
    0.4 mm
  • Höhe unter Last
    0.6 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    151.20 N
Belleville-Unterlegscheibe AMS 6.5 mm 12.7 mm Edelstahl

10444276

Preisbereich
1,6221 € - 1,4599 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    12.7 mm
  • Innendurchmesser
    6.5 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Höhe unter Last
    1.1 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    716.0 N
Belleville-Unterlegscheibe AMS 9.7 mm 19.1 mm Edelstahl

10444313

Preisbereich
1,5945 € - 1,4351 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    19.1 mm
  • Innendurchmesser
    9.7 mm
  • Stärke
    0.7 mm
  • Höhe unter Last
    1.0 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    414.0 N
Belleville-Unterlegscheibe AMS 11.2 mm 22.2 mm Edelstahl

10444351

Preisbereich
1,7954 € - 1,6159 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    22.2 mm
  • Innendurchmesser
    11.2 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Höhe unter Last
    1.1 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    507.0 N
Belleville-Unterlegscheibe AMS 12.8 mm 25.4 mm Edelstahl

10444399

Preisbereich
2,2399 € - 2,016 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    25.4 mm
  • Innendurchmesser
    12.8 mm
  • Stärke
    1.1 mm
  • Höhe unter Last
    1.5 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    943.0 N
Belleville-Unterlegscheibe AMS 16.0 mm 31.8 mm Edelstahl

10444443

Preisbereich
2,5274 € - 2,2747 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    31.8 mm
  • Innendurchmesser
    16.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Höhe unter Last
    1.6 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    867.0 N
Belleville-Unterlegscheibe 19.2 mm 38.1 mm 3443.0 N Edelstahl

10641088

Preisbereich
2,9739 € - 2,6765 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    38.1 mm
  • Innendurchmesser
    19.2 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Höhe unter Last
    2.1 mm
  • Last bei flacher Position
    3443.0 N
Belleville-Unterlegscheibe 22.2 mm 44.5 mm 2891.0 N Edelstahl

10641033

Preisbereich
4,6989 € - 4,229 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    44.5 mm
  • Innendurchmesser
    22.2 mm
  • Stärke
    1.5 mm
  • Höhe unter Last
    2.2 mm
  • Last bei flacher Position
    2891.0 N
Belleville-Unterlegscheibe 25.4 mm 50.8 mm 9519.0 N Edelstahl

10641934

Preisbereich
14,8423 € - 13,358 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    50.8 mm
  • Innendurchmesser
    25.4 mm
  • Stärke
    2.5 mm
  • Höhe unter Last
    3.1 mm
  • Last bei flacher Position
    9519.0 N
Belleville-Unterlegscheibe 16.0 mm 31.8 mm 8514.0 N Edelstahl

10641071

Preisbereich
6,7617 € - 6,0856 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    31.8 mm
  • Innendurchmesser
    16.0 mm
  • Stärke
    2.3 mm
  • Höhe unter Last
    2.5 mm
  • Last bei flacher Position
    8514.0 N
Belleville-Unterlegscheibe 12.8 mm 38.1 mm 3986.0 N Edelstahl

10634684

Preisbereich
4,6723 € - 4,205 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    38.1 mm
  • Innendurchmesser
    12.8 mm
  • Stärke
    1.8 mm
  • Höhe unter Last
    2.2 mm
  • Last bei flacher Position
    3986.0 N
Belleville-Unterlegscheibe AMS 19.2 mm 38.1 mm Edelstahl

10234884

Preisbereich
3,2576 € - 2,9318 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    38.1 mm
  • Innendurchmesser
    19.2 mm
  • Stärke
    1.1 mm
  • Höhe unter Last
    1.8 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    1072.0 N
Belleville-Unterlegscheibe AMS 9.7 mm 28.6 mm Edelstahl

10444429

Preisbereich
2,8483 € - 2,5635 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    28.6 mm
  • Innendurchmesser
    9.7 mm
  • Stärke
    1.4 mm
  • Höhe unter Last
    1.7 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    1128.0 N
Belleville-Unterlegscheibe 19.2 mm 38.1 mm 12602.0 N Edelstahl

10634691

Preisbereich
9,0142 € - 8,1128 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    38.1 mm
  • Innendurchmesser
    19.2 mm
  • Stärke
    2.7 mm
  • Höhe unter Last
    3.1 mm
  • Last bei flacher Position
    12602.0 N