Menü Suche

Spring Washers

Auf Lager

Federscheibe, die so konzipiert ist, dass sie eine gleichmäßige Kraft über eine große Durchbiegungsspanne aufrechterhält. Sie kann mehrfach gestapelt werden und verteilt eine hohe Tragfähigkeit und nimmt gleichzeitig wenig Platz ein. Sie reagiert gut auf Druck-, Stoß-, Schlag- oder Vibrationsschwankungen. Material: Edelstahl, Stahl, Acetal, Carbonstahl Farbe: Natur, Weiß, Seriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
125 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innendurchmesser Außendurchmesser Stärke Kaufen
0,017 € - 0,017 € 10168 Auf Lager
3.1 mm
5.6 mm
1.0 mm
0,0233 € - 0,0233 € 21 Auf Lager
5.1 mm
8.8 mm
1.6 mm
0,0444 € - 0,0444 € 1992 Auf Lager
8.1 mm
12.7 mm
2.0 mm
0,0245 € - 0,0245 € 1770 Auf Lager
6.1 mm
9.9 mm
1.6 mm
0,0178 € - 0,0178 € 3156 Auf Lager
4.1 mm
7.0 mm
1.2 mm
4,2599 € - 4,7332 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.2 mm
38.1 mm
1.8 mm
9,7047 € - 10,783 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
47.6 mm
2.2 mm
21,692 € - 24,1022 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
31.8 mm
63.5 mm
3.1 mm
2,2747 € - 2,5274 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
31.8 mm
1.0 mm
8,1128 € - 9,0142 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.2 mm
38.1 mm
2.7 mm
2,6397 € - 2,933 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.6 mm
34.9 mm
1.1 mm
6,5003 € - 7,2225 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.1 mm
76.2 mm
2.4 mm
2,8423 € - 3,1581 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
50.8 mm
1.7 mm
3,5222 € - 3,9135 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.2 mm
57.2 mm
1.7 mm
9,8821 € - 10,9801 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
31.8 mm
63.5 mm
4.4 mm
7,1832 € - 7,9813 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.2 mm
57.2 mm
3.8 mm
2,0339 € - 2,2599 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.1 mm
23.8 mm
1.1 mm
3,3954 € - 3,7727 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.8 mm
25.4 mm
1.9 mm
2,9318 € - 3,2576 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.2 mm
38.1 mm
1.1 mm
5,5391 € - 6,1545 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
50.8 mm
1.7 mm
  • von 7
Federscheibe 3.1 mm 5.6 mm 1.0 mm Stahl

10240038

Preisbereich
0,017 € - 0,017 €

Lagerbestände
10168 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    5.6 mm
  • Innendurchmesser
    3.1 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Material
    Stahl
Federscheibe 5.1 mm 8.8 mm 1.6 mm Stahl

10240052

Preisbereich
0,0233 € - 0,0233 €

Lagerbestände
21 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    8.8 mm
  • Innendurchmesser
    5.1 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Material
    Stahl
Federscheibe 8.1 mm 12.7 mm 2.0 mm Stahl

10240076

Preisbereich
0,0444 € - 0,0444 €

Lagerbestände
1992 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    12.7 mm
  • Innendurchmesser
    8.1 mm
  • Stärke
    2.0 mm
  • Material
    Stahl
Federscheibe 6.1 mm 9.9 mm 1.6 mm Stahl

10240069

Preisbereich
0,0245 € - 0,0245 €

Lagerbestände
1770 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    9.9 mm
  • Innendurchmesser
    6.1 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Material
    Stahl
Federscheibe 4.1 mm 7.0 mm 1.2 mm Stahl

10240045

Preisbereich
0,0178 € - 0,0178 €

Lagerbestände
3156 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    7.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.1 mm
  • Stärke
    1.2 mm
  • Material
    Stahl
Belleville-Unterlegscheibe 19.2 mm 38.1 mm 5249.0 N Edelstahl

10641972

Preisbereich
4,7332 € - 4,2599 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    38.1 mm
  • Innendurchmesser
    19.2 mm
  • Stärke
    1.8 mm
  • Höhe unter Last
    2.3 mm
  • Last bei flacher Position
    5249.0 N
Belleville-Unterlegscheibe 16.0 mm 47.6 mm 5867.0 N Edelstahl

10633908

Preisbereich
10,783 € - 9,7047 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    47.6 mm
  • Innendurchmesser
    16.0 mm
  • Stärke
    2.2 mm
  • Höhe unter Last
    2.7 mm
  • Last bei flacher Position
    5867.0 N
Belleville-Unterlegscheibe 31.8 mm 63.5 mm 14234.0 N Edelstahl

10641057

Preisbereich
24,1022 € - 21,692 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    63.5 mm
  • Innendurchmesser
    31.8 mm
  • Stärke
    3.1 mm
  • Höhe unter Last
    3.8 mm
  • Last bei flacher Position
    14234.0 N
Belleville-Unterlegscheibe AMS 16.0 mm 31.8 mm Edelstahl

10444443

Preisbereich
2,5274 € - 2,2747 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    31.8 mm
  • Innendurchmesser
    16.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Höhe unter Last
    1.6 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    867.0 N
Belleville-Unterlegscheibe 19.2 mm 38.1 mm 12602.0 N Edelstahl

10634691

Preisbereich
9,0142 € - 8,1128 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    38.1 mm
  • Innendurchmesser
    19.2 mm
  • Stärke
    2.7 mm
  • Höhe unter Last
    3.1 mm
  • Last bei flacher Position
    12602.0 N
Belleville-Unterlegscheibe AMS 17.6 mm 34.9 mm Edelstahl

10444450

Preisbereich
2,933 € - 2,6397 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    34.9 mm
  • Innendurchmesser
    17.6 mm
  • Stärke
    1.1 mm
  • Höhe unter Last
    1.7 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    1001.0 N
Belleville-Unterlegscheibe 38.1 mm 76.2 mm 7251.0 N Carbonstahl

10633564

Preisbereich
7,2225 € - 6,5003 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    76.2 mm
  • Innendurchmesser
    38.1 mm
  • Stärke
    2.4 mm
  • Höhe unter Last
    3.6 mm
  • Last bei flacher Position
    7251.0 N
Belleville-Unterlegscheibe 25.4 mm 50.8 mm 3825.0 N Carbonstahl

10628898

Preisbereich
3,1581 € - 2,8423 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    50.8 mm
  • Innendurchmesser
    25.4 mm
  • Stärke
    1.7 mm
  • Höhe unter Last
    2.5 mm
  • Last bei flacher Position
    3825.0 N
Belleville-Unterlegscheibe 19.2 mm 57.2 mm 3256.0 N Carbonstahl

10642870

Preisbereich
3,9135 € - 3,5222 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    57.2 mm
  • Innendurchmesser
    19.2 mm
  • Stärke
    1.7 mm
  • Höhe unter Last
    2.6 mm
  • Last bei flacher Position
    3256.0 N
Belleville-Unterlegscheibe 31.8 mm 63.5 mm 31800.0 N Carbonstahl

10639269

Preisbereich
10,9801 € - 9,8821 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    63.5 mm
  • Innendurchmesser
    31.8 mm
  • Stärke
    4.4 mm
  • Höhe unter Last
    5.0 mm
  • Last bei flacher Position
    31800.0 N
Belleville-Unterlegscheibe 19.2 mm 57.2 mm 19105.0 N Carbonstahl

10639184

Preisbereich
7,9813 € - 7,1832 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    57.2 mm
  • Innendurchmesser
    19.2 mm
  • Stärke
    3.8 mm
  • Höhe unter Last
    4.3 mm
  • Last bei flacher Position
    19105.0 N
Belleville-Unterlegscheibe AMS 8.1 mm 23.8 mm Edelstahl

10444375

Preisbereich
2,2599 € - 2,0339 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    23.8 mm
  • Innendurchmesser
    8.1 mm
  • Stärke
    1.1 mm
  • Höhe unter Last
    1.4 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    823.0 N
Belleville-Unterlegscheibe 12.8 mm 25.4 mm 5938.0 N Edelstahl

10633816

Preisbereich
3,7727 € - 3,3954 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    25.4 mm
  • Innendurchmesser
    12.8 mm
  • Stärke
    1.9 mm
  • Höhe unter Last
    2.1 mm
  • Last bei flacher Position
    5938.0 N
Belleville-Unterlegscheibe AMS 19.2 mm 38.1 mm Edelstahl

10234884

Preisbereich
3,2576 € - 2,9318 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    38.1 mm
  • Innendurchmesser
    19.2 mm
  • Stärke
    1.1 mm
  • Höhe unter Last
    1.8 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    1072.0 N
Belleville-Unterlegscheibe 25.4 mm 50.8 mm 3825.0 N Edelstahl

10641040

Preisbereich
6,1545 € - 5,5391 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    50.8 mm
  • Innendurchmesser
    25.4 mm
  • Stärke
    1.7 mm
  • Höhe unter Last
    2.5 mm
  • Last bei flacher Position
    3825.0 N